メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型

通常単価(税別)
7,940
税込単価
8,734
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

多彩な機能が充実豊富なパラメータ設定が可能!RS485通信対応。設定方法は【動画でチェック】

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本商品は当社類似品と比較し設定値に対する振動が大きい仕様となります(オーバーシュート抑制機能はございません)。 当社類似品はMTCTR/MTCTS/MTCTRD/MTCTSD/MTBGR/MTBGSをご検討ください。
  • 日本語の説明書は商品に付属しません。WEBからダウンロードしてご確認ください。
詳細を確認

型番:

C-MTCTRST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-MTCTRSTの仕様・寸法情報

種類
温度調節器・コントローラ
制御方式
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御
入力
熱電対 / 測温抵抗体
電源電圧
100~240
入力点数(ヶ)
1
制御点数(ヶ)
1
制御出力
リレー接点出力 / SSR駆動用電圧出力
設定方式
キー操作
タイプ
RS485通信含む
外形サイズ (A)
48×96mm
chemSHERPA
回答不可(調査不可/特定物質あり)

この商品に近い類似品がありませんでした。

外形図・規格表

外形図
寸法図
[ ! ]付属品取付アタッチメントは箱に同梱してあります。
[ ! ]CT(変流器)は付属しません。
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型式
 C-MTCTRST
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
サイズ質量(g)出力種類型番ヒ−タ断線
警報機能
取付寸法¥基準単価
48×96211リレ−接点出力
SSR駆動用電圧出力
C-MTCTRSTなし45×927,940
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]付属ブラケットを使用し、M2.5で固定できます。

仕様
型番C-MTCTRST(RS485通信タイプ)
制御出力リレー接点出力(接点容量 AC250V 3A抵抗負荷)
またはSSR駆動出力(DC12V 最大20mA)の自由切替
入力熱電対:(K·J·R·T·N·S·B)測温抵抗体(Pt100 Cu50)
制御方式ON/OFF、PID制御
警報出力上限警報、下限警報および正負偏差範囲警報
サンプリング周期100mS
指示精度(熱電対)常温:PV±0.3% または ±3℃(どちらか大きいほう) ±1-digit; 200℃越え;PV±0.5% または ±2℃(どちらか大きいほう) ±1-digit   
指示精度(測温抵抗体)常温:PV±0.3% または ±3℃(どちらか大きいほう) ±1-digit; 200℃越え;PV±0.5% または ±2℃(どちらか大きいほう) ±1-digit   
指示精度維持温度範囲通常保管時:23±10℃
電源電圧AC100~240V 50/60Hz 許容電圧変動範囲 ±10%
製品比較情報
■エコノミーシリーズと当社類似品の比較
 当社類似品 MTBGR/MTBGS エコノミーシリーズ C-MTCTRST
外形寸法(mm)
W×H×L
96×96×8648×96×79
出力種類リレー接点出力
または
SSR駆動用電圧出力
リレー接点出力
または
SSR駆動用電圧出力
ヒータ断線警報機能ありなし
制御方法ON-OFF制御
オートチューニング付PID制御
セルフチューニング付PID制御
ON-OFF制御
オートチューニング付PID制御
セルフチューニング付PID制御
入力熱電対(K・J・R・T・N・S・B・E)
測温抵抗体(Pt100・Cu50)
サンプリング周期250ms100ms
指示精度(熱電対)指示値の±0.3%+1デジット
または±2℃
のどちらか大きい方※1
指示値の±0.3%
または±3℃
のどちらか大きい方±1デジット※2
指示精度(測温抵抗体)指示値の±0.3%+1デジット
または±0.9℃
のどちらか大きい方
指示値の±0.3%
または±3℃
のどちらか大きい方±1デジット※2
支持制度維持温度範囲周囲温度23±10℃
電源電圧AC100~240V
(許容電圧変動範囲85~264V)
AC100~240V
(許容電圧変動範囲±10%)
消費電力10VA(最大)5VA(最大)
RoHS10対応保証外
※1 -100~0℃は±3℃、-200~-100℃は±4℃、B熱電対の400℃以下は規定なし
※2 200℃を越えての使用;PV±0.5% または ±2℃のどちらか大きい方±1デジット
名称・機能
名称機能
1PV現在値、または設定モードのキャラクタを表示
SV設定値、出力値、または設定モード画面の入力値を表示
制御/警報
出力ランプ
ATオートチューニング実行時にATランプが1秒周期で点滅
※SSR制御出力方式の中で周期/位相制御では操作量3.0%以上で点灯
AL1/AL2AL1/AL2警報出力ON時に点灯   
OUT制御出力ON時に点灯
MODEキー各種設定時に使用
方向キー数値の時に使用
温度単位表示ランプ現在の温度の単位(℃/℉)を表示

 

使用方法

■説明書ダウンロード:
本商品の説明書は下記QRコードまたはこちらからダウンロードしてください。

使用方法

■商品説明動画:
端子配列やよくお問合せいただくパラメータの設定方法を動画にまとめています
※対象型式 C-MTCTR/C-MTCTS

①ディスプレイ画面・キー名称・端子配列

・ディスプレイ/キー(ボタン)説明
・端子配列
・配線図

②よくある条件の設定方法

・温度センサ設定
・温度設定
・ヒーター出力設定(警報動作オプション)
・ヒーター設定(警報温度)

③ソリッドステート加熱(SSR)設定

④初期化方法

■配線図
使用方法
■回路図
リレー接点回路図
SSR回路図

■操作方法
・SSR設定
 

基本画面

設定画面

設定画面

設定画面

SSR設定

※MODEキーを2回押して基本画面に戻る


 
・オートチューニング設定
 

基本画面

設定画面

オートチューニング設定

基本画面

※設定状態で

回数が異なります

 

[ ! ]セルフチューニングは、オートチューニングと比較し、外乱(※1)の影響を受けやすくチューニング精度が出ない場合もあります。
より良い制御結果を求める場合は、オートチューニングにしてください。
(※1)チューニングを乱す外的要因。 例.チューニング中に水量が少ないので、水を継ぎ足す。

[ ! ]本商品は当社類似品と比較し設定値に対する振動が大きい仕様となります(オーバーシュート抑制機能はございません)。 当社類似品はMTCTR/MTCTS/MTCTRD/MTCTSD/MTBGR/MTBGSをご検討ください。

[ ! ]日本語の説明書は商品に付属しません。WEBからダウンロードしてご確認ください。
注意・禁止事項
■安全上のご注意
・直射日光が当たる場所、周囲温度が著しく上下する場所で使用しないでください。故障の原因になります。
・湿度が高い場所で使用しないでください。故障の原因になります。
・粉塵、鉄粉、油煙がある場所、埃が多い場所で使用しないでください。故障の原因になります。
・爆発性、引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。故障、火災の原因になります。
・水や薬品がかかる場所で使用しないでください。故障、火災の原因になります。
・濡れた手で触れないでください。故障、感電の原因になります。
・激しい振動や衝撃の加わる場所で使用しないでください。故障の原因になります。
・外部雑音、誘導障害等の回路に悪影響を与える様な場所で使用しないでください。故障の原因になります。
・配線の際は、電源を切ってください。感電の原因になります。
・通電前に配線確認を行ってください。誤配線は、故障及び火災等の原因になります。
・背面空き端子を中継等の別用途に使用しないでください。故障の原因になります。
・分解及び改造をしないでください。故障の原因になります。
■配線上のご注意
・ 3線式温測抵抗体(RTD)を使用し、延長ケーブルを接続する必要がある場合は、延長ケーブルの材質、ケーブル径、長さなどに注意してください。
 センサ配線と一致しないと、温度偏差が生じることがあります。
・M3端子でAC電源を接続してください。
・干渉を避けるため、入出力の信号線は動力線や高圧線に近づけないでください。
関連商品
ヒーター・体温調節関連部品の概要
■概要
・エコノミーシリーズは温度調節器の他、カートリッジヒータや温度センサなどもご用意がございます。
■基本構成(例)
・下図に示すように、ヒータは、温度センサ、温度調節コントローラを組み合わせて使用してください。
関連製品
[ ! ]エコノミーシリーズでは温度調節コントローラの取扱いはございません。
温度調節器はSSRとユニット化して使用ください。
■使用例
関連製品

型番リスト

表示件数
型番
C-MTCTRST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

多彩な機能が充実豊富なパラメータ設定が可能!RS485通信対応。設定方法は【動画でチェック】

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本商品は当社類似品と比較し設定値に対する振動が大きい仕様となります(オーバーシュート抑制機能はございません)。 当社類似品はMTCTR/MTCTS/MTCTRD/MTCTSD/MTBGR/MTBGSをご検討ください。
  • 日本語の説明書は商品に付属しません。WEBからダウンロードしてご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型の型番C-MTCTRSTのページです。 型番C-MTCTRSTに関する仕様情報を記載しております。
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズ
2自由度PID温度調節器 TNシリーズ
加熱/冷却同時出力PID制御温度調節器 TKシリーズ
独立1段表示PID制御温度調節器 TR1Dシリーズ
メーカーミスミミスミAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格7,940-7,493 -15,675 -10,320 -7,118 -
通常出荷日在庫品1日目お見積り8日目〜15日目8日目〜8日目
種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
制御方式ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御
入力熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体
電源電圧100::240100::240----
入力点数(ヶ)111111

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング