17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が69型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • D部径(φ)

    ~mm
  • ねじ部長さ F(mm)

    ~mm
  • L寸変更 [LC](mm)

    ~mm
      [10.1-79.9/0.1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 5日以内

    低頭ショルダーボルト 高強度ステンレス めねじタイプ ー軸径公差 g6 ー

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    特別価格
    税込単価
    特別価格
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

    ステンレス材でSCM435と同等の強度をもつ低頭ショルダーボルトです。追加工でL寸長さフリー指定可能で...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が69型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    
    LMSBM
    低頭ショルダーボルト 高強度ステンレス めねじタイプ ー軸径公差 g6 ー:関連画像
    材質 高強度ステンレス(SUS304CUN)
    強度区分 A2-90(10.9相当)
    

    規格表

    型式L
    LMSBM420

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式
    選択
    FM×Pitch
    (並目)
    AEBCn1
    (max.)
    d1
    (max.)
    ¥基準単価¥スライド単価
    TypeD g61~9本10~19本20~49本50~100本
    LMSBM4-0.004
    -0.012
    10152025       52.5×0.456.522.51.624.5420380210190
        3040     7
    4.510152025       575450410230210
        30354050   7460420240210
    5 152025       63×0.585.5460420240210
        30354050   9470430250220
    5.5 152025       692.532.22.56490440250220
        30354050   9500450260230
    6 152025       84×0.76.5490440260230
        30354050   12500450270240
    6.5-0.005
    -0.014
     152025       810342.57530460290240
        3035405060  12540470300250
    8 15         85×0.8134538.7640520310290
      2025       10
        303540506070 15660550320300
    10  2025       126×1.01656410.8680570370310
        303540    15710600400350
           5060708018910770570410
    

    追加工

    AlterationsL寸長さ変更
    CodeLC
    指定方法LC=0.1mm 単位
    Spec.L寸法を下記範囲内で変更できます。
    DML寸法長さ変更
    LC
    F
    42.510.119.95
    20.139.97
    4.510.119.95
    20.149.97
    5315.119.96
    20.149.99
    5.515.119.96
    20.149.99
    6415.124.98
    25.149.912
    6.515.124.98
    25.159.912
    8515.119.98
    20.124.910
    25.169.915
    10620.124.912
    25.139.915
    40.179.918
    ¥/1Code
    D4~6350
    D6.5~10450

    型番リスト

    表示件数

    ねじの呼び(M)

    長さL

    (mm)

    ピッチ

    (mm)

    D部径

    (φ)

    ねじ部長さ F

    (mm)

    L寸変更 [LC]

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    2.5
    10
    0.45
    4
    5
    -
    10
    1個
    2.5
    15
    0.45
    4
    5
    -
    10
    1個
    2.5
    20
    0.45
    4
    5
    -
    10
    1個
    2.5
    25
    0.45
    4
    5
    -
    10
    1個
    2.5
    30
    0.45
    4
    7
    -
    10
    1個
    2.5
    40
    0.45
    4
    7
    -
    10
    1個
    2.5
    -
    0.45
    4
    -
    10.1 ~ 39.9
    10
    1個
    2.5
    10
    0.45
    4.5
    5
    -
    10
    1個
    2.5
    15
    0.45
    4.5
    5
    -
    10
    1個
    2.5
    20
    0.45
    4.5
    5
    -
    10
    1個
    2.5
    25
    0.45
    4.5
    5
    -
    10
    1個
    2.5
    30
    0.45
    4.5
    7
    -
    10
    1個
    2.5
    35
    0.45
    4.5
    7
    -
    10
    1個
    2.5
    40
    0.45
    4.5
    7
    -
    10
    1個
    2.5
    50
    0.45
    4.5
    7
    -
    10
    1個
    2.5
    -
    0.45
    4.5
    -
    10.1 ~ 49.9
    10
    1個
    3
    15
    0.5
    5
    6
    -
    10
    1個
    3
    20
    0.5
    5
    6
    -
    10
    1個
    3
    25
    0.5
    5
    6
    -
    10
    1個
    3
    30
    0.5
    5
    9
    -
    10
    1個
    3
    35
    0.5
    5
    9
    -
    10
    1個
    3
    40
    0.5
    5
    9
    -
    10
    1個
    3
    50
    0.5
    5
    9
    -
    10
    1個
    3
    -
    0.5
    5
    -
    15.1 ~ 49.9
    10
    1個
    3
    15
    0.5
    5.5
    6
    -
    10
    1個
    3
    20
    0.5
    5.5
    6
    -
    10
    1個
    3
    25
    0.5
    5.5
    6
    -
    10
    1個
    3
    30
    0.5
    5.5
    9
    -
    10
    1個
    3
    35
    0.5
    5.5
    9
    -
    10
    1個
    3
    40
    0.5
    5.5
    9
    -
    10
    1個
    3
    50
    0.5
    5.5
    9
    -
    10
    1個
    3
    -
    0.5
    5.5
    -
    15.1 ~ 49.9
    10
    1個
    4
    15
    0.7
    6
    8
    -
    10
    1個
    4
    20
    0.7
    6
    8
    -
    10
    1個
    4
    25
    0.7
    6
    8
    -
    10
    1個
    4
    30
    0.7
    6
    12
    -
    10
    1個
    4
    35
    0.7
    6
    12
    -
    10
    1個
    4
    40
    0.7
    6
    12
    -
    10
    1個
    4
    50
    0.7
    6
    12
    -
    10
    1個
    4
    -
    0.7
    6
    -
    15.1 ~ 49.9
    10
    1個
    4
    15
    0.7
    6.5
    8
    -
    10
    1個
    4
    20
    0.7
    6.5
    8
    -
    10
    1個
    4
    25
    0.7
    6.5
    8
    -
    10
    1個
    4
    30
    0.7
    6.5
    12
    -
    10
    1個
    4
    35
    0.7
    6.5
    12
    -
    10
    1個
    4
    40
    0.7
    6.5
    12
    -
    10
    1個
    4
    50
    0.7
    6.5
    12
    -
    10
    1個
    4
    60
    0.7
    6.5
    12
    -
    10
    1個
    4
    -
    0.7
    6.5
    -
    15.1 ~ 59.9
    10
    1個
    5
    15
    0.8
    8
    8
    -
    10
    1個
    5
    20
    0.8
    8
    10
    -
    10
    1個
    5
    25
    0.8
    8
    10
    -
    10
    1個
    5
    30
    0.8
    8
    15
    -
    10
    1個
    5
    35
    0.8
    8
    15
    -
    10
    1個
    5
    40
    0.8
    8
    15
    -
    10
    1個
    5
    50
    0.8
    8
    15
    -
    10
    1個
    5
    60
    0.8
    8
    15
    -
    10
    1個
    5
    70
    0.8
    8
    15
    -
    10
    1個
    5
    -
    0.8
    8
    -
    15.1 ~ 69.9
    10
    1個
    6
    20
    1
    10
    12
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

    クリーン洗浄品とは

    詳細情報

    基本情報

    ステンレス材でSCM435と同等の強度をもつ低頭ショルダーボルトです。追加工でL寸長さフリー指定可能です!
    強度ステンレス おねじタイプは【こちら】をクリック。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~100101~300301~
    値引率価格表55%お見積り
    出荷日通常+7日
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    

    納期

    在庫品
    翌日出荷 >>こちら
    [ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

    概要・仕様

    

    仕様・概要

    ■高強度ステンレスの特徴
     ・JIS B1054 A2に適合したオーステナイト系ステンレスです。
     ・強度区分A2-90、SCM435と同等の強度があります。
     ・SUS316とほぼ同等の応力腐食割れ性透磁率です。
     ・非熱処理材のため時効割れ、遅れ破壊の懸念がありません。
    ■頭部 強度比較
    (標準:ストリッパボルト 低頭:低頭ショルダーボルト)
    頭部破断荷重 引っ張り(kN)
    材質SCM435SUS304相当高強度ステンレス
    タイプ標準低頭標準低頭低頭
    D
    並目
    MSBLMSBSMSBLSMSBLMSBM
    4M2.510.89.68.17.110.0
    4.5M313.512.58.98.712.8
    517.916.812.211.917.1
    5.5M427.121.213.412.121.2
    632.726.216.115.727.0
    6.5M533.227.219.018.729.5
    8M645.844.131.030.244.6
    10M890.570.448.246.072.8
    ※データは参考値です。使用条件により異なる場合があります。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    低頭ショルダーボルト 高強度ステンレス めねじタイプ ー軸径公差 g6 ーのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    スタッドボルト品質確認用として使用
    5
    満足度:5.0
    細ネジ用のスタッドボルト品質確認をどうしようかと考えていたところ、 安価でネジをキズ付けづに簡単にチェックが出来る部品を...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    低頭ショルダーボルト 高強度ステンレス めねじタイプ ー軸径公差 g6 ー
    【クリーン洗浄品】低頭ショルダーボルト 高強度ステンレス めねじタイプ ー軸径公差 g6 ー
    【クリーン洗浄品】低頭ショルダーボルト 高強度ステンレスタイプ -軸公差g6-
    低頭ショルダーボルト 高強度ステンレスタイプ -軸公差g6-
    【クリーン洗浄品】外ネジ式ストリッパボルト フリー指定タイプ-軸径公差g6・h7-
    【クリーン洗浄品】外ネジ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜6日目3日目
    特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
    ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
    詳細形状低頭低頭低頭低頭標準標準
    基本形状ショルダーボルトショルダーボルトショルダーボルトショルダーボルトストリッパボルトストリッパボルト
    材質SUS304CUNSUS304CUNSUS304CUNSUS304CUNSUS304相当SUS304相当

    ストリッパ・リーマ・ショルダーボルトカテゴリの売れ筋ランキング