17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • サポート部シャフト径(ベアリング内径)(φ)

    ~mm
  • R寸(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・丸型タイプ

通常単価(税別)
1,5002,140
税込単価
1,6502,354
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
C-MRUZ
外形図 断面a-a

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
番号部品名称数量[ M ]材質[ S ]表面処理
ハウジング1S45C相当四三酸化鉄皮膜
ラジアルベアリング1軸受鋼
軸用止め輪1ばね用鋼四三酸化鉄皮膜※
※R8のみリン酸塩処理
[ ! ]②ラジアルベアリングと③軸用止め輪は本体に組み込まれておらず、付属品として出荷されます。
[ ! ]③軸用止め輪は軸部の固定に使用してください。止め輪溝加工のある軸をご選定ください。
[ ! ]軸用止め輪の使用方法
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・丸型タイプ海外製ラジアルベアリング:関連画像

③軸用止め輪(付属品)は軸部の固定に使用して下さい。[エコノミーシリーズ]30度台形ねじサポートユニット用タイプを使用するか止め輪溝加工のある軸をご選定下さい。


規格表
注文例 型式(Type·R)
 C-MRUZ8
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LHFDACBVd1d2べアリング形式軸用止め輪¥基準単価
TypeR
CーMRUZ8137628453535223.46.54CーE608ZZNETW51,500
10147734524242264.584.5CーE6000ZZSTWN101,560
12158736544444284.584.5CーE6001ZZSTWN121,760
15179840635052325.59.55.5CーE6002ZZSTWN152,140
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
MTUZ8
エコノミーシリーズ
C-MDUZ8
外形:D公差h7h8
材質S45Cスチール
ベアリング形式B608ZZC-E608ZZ
RoHS10対応対応保証外
使用例
■サポートユニット組付手順
使用例
①台形ねじを固定側サポートユニットに挿入します。
②カラー挿入後、付属の締め付けナットを仮締めします。締め付けトルクの1/3で締め付けます。
 この時反対側に、支持側サポートユニットを挿入し固定して作業をします。
③ねじ軸を廻しながら全体の動きがスムーズになるようナットを締め付けていきます。
④全体の動きがスムーズになったら、締め付けトルクで本締め固定します。
M締付けナット
締付トルク(N・cm)
型式
8490BNR8
10930BNR10
121370BNR12
152350BNR15
[ ! ]参考値です。
関連商品

型番リスト

表示件数

サポート部シャフト径(ベアリング内径)

(φ)

R寸

(φ)

最小発注数量
8
8
1個
10
10
1個
12
12
1個
15
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・丸型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・丸型タイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 支持側・角型タイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 固定側・丸型タイプ
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ用サポートユニット 固定側・角型タイプ
30度台形ねじ用 サポートユニット丸型 支持側
30度台形ねじ用 サポートユニット丸型 固定側
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,500-2,200 -3,160 -3,840 -1,880 -3,950 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
形状丸型角型丸型角型丸型丸型
種類支持側支持側固定側固定側支持側固定側
表面処理四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜--
よく一緒に購入される商品

30度台形ねじ用サポートユニットカテゴリの売れ筋ランキング