17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型・シリコン被覆タイプ

通常単価(税別)
1,3402,220
税込単価
1,4742,442
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
C-MFNPM6


■特長:被加熱物にタップを切るだけで簡単に取り付けることができます。
■C-MFNPM6: 柔軟性に優れたシリコン被覆のリード線と保護スプリングを採用していますので、曲げに強く、可動部での使用にも適しています。
(無理な曲げや大きな外力、振動は避けてください)
 
ねじ部[ M ]材質リード線[ M ]材質使用温度範囲
黄銅シリコン被覆(黄)0~150℃
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 Type-F
 C-MFNPM6-1
 
TypeF(m)B(mm)取り付けねじ仕様素子種類精度導線形式測温範囲¥基準単価
C-MFNPM61875M6×1.0Pt100Ω0~150℃の場合:±0.3℃
200℃以上:使用不可
3導線式0~150℃
1,340
54813
2,220
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
■当社類似品との比較
型式当社類似品  MSNDSエコノミーシリーズ
熱電対種類K型熱電対
精度-40~333℃未満: ±2.5℃
333℃以上: ±0.0075・|t| 実温度)
(JIS クラス2)
0~150℃の場合:±3℃
200℃以上使用不可
測温範囲0~150℃0~150℃
リード線
(使用温度範囲)
ガラスウール被覆+外シールド
(0~250℃)
ビニール被覆(0~60℃)
RoHS10対応保証外
 
選定サポート情報
■エコノミーシリーズ K型熱電対と測温抵抗体の比較
 K熱電対測温抵抗体
利点・熱反応性に優れる ・振動や衝撃に強い
・測温範囲が広い
・測温精度が高い
・普通電線との接続が可能
欠点・測温精度が測温抵抗体に比べてやや悪い
・リード線の延長は保証導線を使用しなければならない
・高価である
・振動や衝撃に弱い
構造図
測温精度※±2.5~3.0℃±0.3℃
※測温精度を保証する温度範囲は商品によって異なります。詳細は各商品ページの規格表をご確認ください。


■エコノミーシリーズ 温度センサ 簡易選定・規格表
Type種類測温接点測温範囲対応周辺温度範囲測温精度※シースリード線被覆掲載ページ
C-MSNDK熱電対非接地形0~550℃
0~650・750・800℃
0~60℃±2.5℃
±6.0℃
有りビニール被覆P.479
C-MSNDML60~300℃±3.0℃P.480
C-MSNDM6接地形無しP.481
C-MFNC60~150℃0~150℃シリコン被覆P.482
C-MFMT無し(丸形圧着端子)P.483
C-MSNDS0~60℃ビニール被覆P.484
C-MSNDPML6測温抵抗体0~200℃
0~150℃
±0.3℃有りP.485
C-MSNDPM6無しP.486
C-MFNPM60~150℃シリコン被覆P.486
※測温精度を保証する温度範囲は商品によって異なります。詳細は各商品ページの規格表をご確認ください。
注意・禁止事項
[ ! ]設置・取付に関するご注意
・熱電対は、扉や熱源に近い場所に設置しないでください。
・挿入深さは少なくとも保護管径の8~10倍にしてください。
・ 熱い空気と冷たい空気の対流による測温精度への影響を避けるため、スリーブと炉壁穴の隙間に耐火断熱モルタルなどの絶縁断熱材を充填してください。
・熱電対の加熱しない一端が炉体に近すぎると、温度は100°Cを超える場合があります。
・熱電対は、被測定物があまり流れない場所に設置しないでください。
・パイプ内の気体温度を測定する場合、熱電対を気体の流れる方向に向かって設置し、気体と十分に触れさせてください。

[ ! ]使用上のご注意
・測温上限温度は製品の測温範囲を超えないようにしてください。スリーブの温度が耐熱温度を超えると熱電対線が断線の恐れがあります。
・強い磁場や電界の干渉による誤差を避けるために、温度センサと電力ケーブルを同じコンジット管に配線しないでください。
・シース型は折り曲げが可能(最小曲げ半径:シース径×5)ですが、温度を検出する部分(先端20mm)の折り曲げができません。
・熱電対のリード線を延長する際は必ず補償導線をご使用ください。
・各商品ページに記載の各部品の耐熱温度を必ず守ってください。測温上限温度が高くても、耐熱温度を超えると断線等の原因となりますのでご注意ください。
・大きな外力・振動は与えないでください。
・測定上限温度はあくまで測温点(シース先端部)での値となります。実際の測温にあたっては、スリーブの温度が耐熱温度(80℃)を超えない様にご注意ください。
・スリーブ内部の熱膨張により断線する場合があります。
・特に被加熱物の温度が100℃を超える場合は、できるだけシース長Lを長いタイプにして、極力スリーブ部分を被加熱物から離してください。
使用例
関連商品


型番リスト

表示件数

リード線長さ

(m)

最小発注数量
1
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型・シリコン被覆タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型・シリコン被覆タイプ
【エコノミーシリーズ】 測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型
【エコノミーシリーズ】測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型・シース付き
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・ねじ取付けタイプ・シリコン皮膜
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・ねじ取付タイプ
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・ねじ取付タイプ・シース型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,340-2,570 -2,570 -1,870780 -780 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体熱電対熱電対熱電対
測温抵抗体 導線形式3導線式3導線式3導線式---
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
測温抵抗体の種類PtPtPt---
よく一緒に購入される商品

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング