メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
詳細を確認
| 部品名 | [ M ]材質 |
| シース | ステンレス |
| ねじ部 | ステンレス |
| リード線 (使用温度範囲) | ビニール被覆 (0~60℃) |
| 注文例 | Type | - | F | |
| C-MSNDML6 | - | 1 |
| 型番 | F(m) | B(mm) | 取り付けねじ仕様 | L(mm) | 熱電対種類 | 測温範囲 | 精度 | 測温接点 | 端子 | ¥基準単価 |
| C-MSNDML6 | 1 | 813 | M6×1.0 | 65 | K型熱電対 | 0~300℃ | 0~300℃の場合:±3℃ 350℃以上使用不可 | 非接地形 | M4 Y型圧着端子 | 780 |
| 2 | 1813 | 1,660 | ||||||||
| 5 | 4813 | 1,520 |
| 型式 | 当社類似品 MSNDM | エコノミーシリーズ | |
| 熱電対種類 | K熱電対 | ||
| 精度 | -40~333℃未満 :±2.5℃ 333℃以上 :±0.0075・|t|(実温度) (JIS クラス2) | 0~300℃の場合:±3℃ 350℃以上使用不可 | |
| 測温接点 | 接地型 | 非接地型 | |
| 測温範囲 | 0~300℃ | 0~300℃ | |
| 材質 | 先端部 | SUS304・C3604 | ステンレス |
| ねじ部 | SUS304 | ステンレス | |
| リード線 (使用温度範囲) | ガラスウール被膜+外シールド (0~180℃) | ビニール被膜 (0~60℃) | |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 | |
| K熱電対 | 測温抵抗体 | |
| 利点 | ・熱反応性に優れる ・振動や衝撃に強い ・測温範囲が広い | ・測温精度が高い ・普通電線との接続が可能 |
| 欠点 | ・測温精度が測温抵抗体に比べてやや悪い ・リード線の延長は保証導線を使用しなければならない | ・高価である ・振動や衝撃に弱い |
| 構造図 | ![]() | ![]() |
| 測温精度※ | ±2.5~3.0℃ | ±0.3℃ |
| Type | 種類 | 測温接点 | 測温範囲 | 対応周辺温度範囲 | 測温精度※ | シース | リード線被覆 | 掲載ページ |
| C-MSND | K熱電対 | 非接地形 | 0~550℃ 0~650・750・800℃ | 0~60℃ | ±2.5℃ ±6.0℃ | 有り | ビニール被覆 | P.479 |
| C-MSNDML6 | 0~300℃ | ±3.0℃ | P.480 | |||||
| C-MSNDM6 | 接地形 | 無し | P.481 | |||||
| C-MFNC6 | 0~150℃ | 0~150℃ | シリコン被覆 | P.482 | ||||
| C-MFMT | 無し(丸形圧着端子) | P.483 | ||||||
| C-MSNDS | 0~60℃ | ビニール被覆 | P.484 | |||||
| C-MSNDPML6 | 測温抵抗体 | - | 0~200℃ 0~150℃ | ±0.3℃ | 有り | P.485 | ||
| C-MSNDPM6 | 無し | P.486 | ||||||
| C-MFNPM6 | 0~150℃ | シリコン被覆 | P.486 |
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4
日本電測
汎用形温度センサー K熱電対用補償導線
4通常価格(税別):486円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)
5通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
温度センサ テーパねじタイプ
4.6通常価格(税別):2,880円~

ミスミ
温度センサ ねじ取付タイプ
4.3通常価格(税別):2,050円~