メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【新商品:レーザ遮光シート】山本光学(株)製(YLC-1plus)をフリー寸で販売。■ レーザの散乱光...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | 適合 規格 | 対応レーザ | 対応波長 (nm) | 光学濃度 (OD値) | 可視光線透過率 (%) | 色 |
| LSSY | ポリ塩化ビニル (山本光学株式会社製:YLC-1plus) | CE | ファイバー/YAG/炭酸ガス | 808~2100、10600 | 3以上 | 30 | ブルーグレー |
| 266~355、1064 | 5以上 |
■透過性比較写真(黄色シールとプレートの距離:40mm程度)


| 型式 | − | L |
| LSSY5 | − | 400 |
| L寸 | 公差 |
| 50~1000 | +10.0 |
| 1001~ | +50.0 |
【新商品:レーザ遮光シート】山本光学(株)製(YLC-1plus)をフリー寸で販売。
■ レーザの散乱光から眼と身体を守ります。レーザ管理区域をわけるときなどに、プレートに貼りレーザ遮光板としてご使用ください。
■ 厚さ0.5mmの軟質性塩ビのためハサミやカッターでカットができます。自己粘着性があるため既設のガラス窓等に貼り付け可能です。平面だけではなく、曲面にも貼り付けることができます。
■取扱い説明書は下記をご覧ください。
LSSY5(山本光学(株)製YLC-1plus)
| 型式 | L寸(代表サイズ) | ¥基準価格 |
| LSSY5 | 50-100 | 13,178 |
| 451ー500 | 46,640 | |
| 951ー1000 | 88,473 | |
| 1901ー2000 | 177,203 | |
| 2901ー3000 | 265,804 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜5 | 6〜10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||
レーザ遮光プレート・レーザ遮光シート 概要
■光学性能
●LSPFT
●LSPFY
●LSSY5

| 光学濃度(OD値) | 透過率 | 減衰率 |
| 0 | 100% | 0 |
| 1 | 10% | 1/10 |
| 2 | 1% | 1/100 |
| 3 | 0.1% | 1/1000 |
| 4 | 0.01% | 1/10000 |
| 5 | 0.001% | 1/100000 |
| 6 | 0.0001% | 1/1000000 |
| 7 | 0.00001% | 1/10000000 |

④ガラスや金属に粘着剤で貼り付けて使用される場合は、変質や変形を起こすことがありますのでご注意ください。
また、50℃を超える可能性がある条件下でこの製品を使用しないでください。製品が変形する可能性があります。
②有機溶剤、酸、アルカリの種類によっては変形・破損の可能性がありますので、これらの薬品を洗浄には使用しないでください。
これらが付着した場合には、上記①と同じ方法で洗浄してください。
<設置方法>
①ガラスをきれいに拭いてください。
②霧吹きなどでガラスの表面に水滴を付けてください。
③水滴の付いたガラスに製品を貼ります。
④製品の上からゴムローラーなどで中央から端にむけて水と空気を押し出します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PETプレート
4.6
ミスミ
ポリカーボネートプレート
4.7
ミスミ
アクリルプレート
4.5
ミスミ
塩ビプレート
4.5
ミスミ
樹脂シート
4.6
ミスミ
アクリルプレート 押し出し板タイプ
4.5
ミスミ
極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-
4.4
ミスミ
レーザ遮光プレート フリー指定タイプ・穴加工付タイプ
5
ミスミ
透明樹脂プレート-形状選定タイプ-
0