メカニカル部品技術窓口
ガイド、ボールねじが一体構造で組み付けが簡単です。30kg程度までの高精度位置決めに最適!
◆寿命計算ツールのご案内◆
「LX寿命計算ソフト」はこちら◆寿命計算ツールのご案内◆
「LX寿命計算ソフト」はこちら*ご選定の際は定格荷重、許容モーメントをご確認のうえご選定ください(技術情報参照)
型番:
LXR2602-B1-RT2642-100
| 選択 | 高さ(mm) 絞り込み | 基本動定格荷重(N) 絞り込み | 最大ストローク(mm) 絞り込み |
|---|---|---|---|
| 26 | ~6,522 | ~317 | |
| 30 | ~9,732 | ~529.5 | |
| 45 | ~18,450 | ~497.9 |




| 選択 | フランジサイズ 絞り込み | モータ種類 絞り込み | メーカ名 絞り込み | 記号 絞り込み |
|---|---|---|---|---|
| 38 | サーボ | Panasonic | RA2638 | |
| 40 | サーボ | オムロン | RA3040 | |
| 40 | サーボ | キーエンス | RA3040 | |
| 40 | サーボ | 三菱電機 | RA3040 | |
| 40 | サーボ | 安川電機 | RA3040 | |
| 40 | サーボ | 山洋電気 | RA3040 | |
| 42 | ステッピング | オリエンタルモータ | RT2642 | |
| アタッチメントなし ブラケット +プーリ (プーリ内径Φ6) | - | - | N6 | |
| アタッチメントなし ブラケット +プーリ (プーリ内径Φ8) | - | - | N8 |
| 選択 | センサ種類 絞り込み | 個数 絞り込み |
|---|---|---|
| なし | なし | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 1個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 2個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 3個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 離れてON 1個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 離れてON 2個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 離れてON 3個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 1個+離れてON 1個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 1個+離れてON 2個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 2個+離れてON 1個 | |
| フォトセンサ(Panasonic) | NPN出力 1個 | |
| フォトセンサ(Panasonic) | NPN出力 2個 | |
| フォトセンサ(Panasonic) | NPN出力 3個 | |
| フォトセンサ(オムロン) | NPN出力 1個 | |
| フォトセンサ(オムロン) | NPN出力 2個 | |
| フォトセンサ(オムロン) | NPN出力 3個 |

A-A矢視図![]() | *dはプーリ内径です。モータアタッチメントをサーボタイプ選択時はφ8、ステッピングタイプ選択時はφ6となります。 アタッチメント無のときは選択となります。 <モータアタッチメント> *アタッチメント詳細寸法は下記でご確認ください。 |
モータブラケットは180度反転させて取り付けることができます。 上下方向への取り付けには対応しておりません。
![]() サーボモータ用 □38 RA2638 | ![]() サーボモータ用 □40 RA2640 | ![]() ステッピングモータ用 □42 RT2642 |
サーボモータ適用表
| ステッピングモータ適用表
[ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認ください。 |
| 仕様 | |
| LXR26 | |
| 標準 | |
| ねじ径(mm) | 8 |
| リード(mm) | 2・5・10 |
| 精度 | 上級 |
| 付属品 | |
| モータアタッチメントモータアタッチメント 鉄 低温黒色クロムメッキ アタッチメント取付ねじ4本 SUSXM7 ハイトルクタイミングプーリ 型式:専用型番 ハイトルクタイミングベルト 型式:HTBN230S2M-60 | |
| 構成部品 | ベース(レール) | ブロック | モータブラケット | 支持側ベアリングホルダ | ストッパー | 精密ボールネジ(研削) |
| 材質 | 炭素鋼 | SCM材 | A5052 | A5052 | NBR | SCM415 |
| 表面処理 | 低温黒色クロムメッキ | 低温黒色クロムメッキ | 黒色焼付塗装 | 黒色アルマイト | - | - |
| 硬度 | 高周波焼入れ HRC58~64 | HRC58~62 | - | - | - | HRC58~62 |
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | ||||||||
| GX−F8A (接近時on) | GX−F8B (離れてon) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
| LXR26□□ | XA□ | □個 | − | SENAT3□H | SCB3−6 | CBSST3−10 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 6,200 | 9,700 | 13,300 | 7,000 | 10,600 | 14,200 |
| XB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LXR26□□C | FA□ | □個 | − | SCB3−6 (2個) | |||||||||||
| FB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LXR26□□ | XW1 | 1個 | 1個 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | − | 9,700 | − | − | 10,600 | − | |||||
| XW2 | 2個 | − | 13,300 | − | 14,200 | ||||||||||
| XW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LXR26□□C | FW1 | 1個 | 1個 | SCB3−6 (2個) | 9,700 | − | 10,600 | − | |||||||
| FW2 | 2個 | − | 13,300 | − | 14,200 | ||||||||||
| FW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
| センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LXR26□□ | SP□ | PM−L25 | SENAT3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 5,300 | 7,900 | 10,500 | 5,900 | 8,800 | 11,400 |
| LXR26□□C | MP□ | SCB3−6 (2個) | ||||||||||||||
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦100は2個まで L≧150は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
| センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LXR26□□ | OP□ | EE−SX951−R1M | SENAT3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形 丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 5,100 | 7,600 | 10,200 | 5,800 | 8,500 | 11,000 |
| LXR26□□C | EP□ | SCB3−6 (2個) | ||||||||||||||
■近接センサタイプ取付図―サンクス製―

ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
■ご注意
・センサセット品は、LXアクチュエータ本体と同梱した状態で発送します。
部品の組付けは、お客様にてお願いします。
・同梱された部品は、開梱後速やかにご確認をお願いします。
細かい部品が数点ございますので、紛失される恐れがあります。
商品のお取り扱いには、十分ご注意ください。
■フォトセンサタイプ取付図―サンクス製/オムロン製―

ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
[ ! ]ご使用されるセンサの仕様は、各社のホームページ等でご確認ください。
[ ! ]センサは反対側にも同様につけることができます。
[ ! ]センサ向きは一例です。反対向き(ケーブル右出し)でも可能です。

A-A矢視図![]() | *dはプーリ内径です。モータアタッチメントをサーボタイプ選択時はφ8、ステッピングタイプ選択時はφ6となります。 アタッチメント無のときは選択となります。 <モータアタッチメント> *アタッチメント詳細寸法は下記でご確認ください。 |
| プーリ取り付け側 | 型式 | |
| アクチュエータ取り付け側 | HTPA44S2M060-A-P6 | |
| モータ側 | アタッチメントRA3038用 | HTPA44S2M060-A-N8 |
| アタッチメントRA3040用 | ||
| アタッチメントRT3042用 | HTPA44S2M060-A-P6 | |
| アタッチメント無しN5 | HTPA44S2M060-A-P5 | |
| アタッチメント無しN6 | HTPA44S2M060-A-P6 | |
| アタッチメント無しN8 | HTPA44S2M060-A-N8 | |
モータブラケットは180度反転させて取り付けることができます。 上下方向への取り付けには対応しておりません。
![]() サーボモータ用 □38 RA3038 | ![]() サーボモータ用 □40 RA3040 | ![]() ステッピングモータ用 □42 RT3042 |
サーボモータ適用表
| ステッピングモータ適用表
LXR30□□-□□-RT3040-□□□-NBP ハイトルクタイミングプーリ:HTPA44S2M060-A-P5 ハイトルクタイミングベルト:HTBN230S2M-60 [ ! ]オリエンタルモーター製ギヤードタイプモーターには適用しません。 [ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認ください。 |
| 仕様 | |
| LXR30 | |
| 標準 | |
| ねじ径(mm) | 10 |
| リード(mm) | 5 ・ 10 |
| 精度 | 上級 |
| 付属品 | |
| モータアタッチメント 鉄 低温黒色クロムメッキ アタッチメント取付ねじ4本 SUSXM7 ハイトルクタイミングプーリ 型式:HTPA44S2M060 ハイトルクタイミングベルト 型式:HTBN230S2M−60 | |
| 構成部品 | ベース(レール) | ブロック | モータブラケット | 支持側ベアリングホルダ | ストッパー | 精密ボールネジ(研削) |
| 材質 | 炭素鋼 | SCM材 | A5052 | A5052 | NBR | SCM415 |
| 表面処理 | 低温黒色クロムメッキ | 低温黒色クロムメッキ | 黒色焼付塗装 | 黒色アルマイト | − | − |
| 硬度 | 高周波焼入れ HRC58〜64 | HRC58〜62 | − | − | − | HRC58〜62 |
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦150は2個まで L≧200は3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦300) | ¥基準単価 (L≧350) | ||||||||
| GX−F12A (接近時on) | GX−F12B (離れてon) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
| LXR30□□−B□ | XA□ | □個 | − | SENC3□H | SCB3−5 | CBSST3−8 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 5,400 | 8,700 | 12,000 | 5,800 | 9,200 | 12,500 |
| XB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LXR30□□−S□ | XAS□ | □個 | − | ||||||||||||
| XBS□ | − | □個 | |||||||||||||
| LXR30□□C−B□ | FA□ | □個 | − | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | 5,900 | 9,200 | 12,600 | 6,600 | 10,400 | 13,800 | |||
| FB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LXR30□□C−S□ | FAS□ | □個 | − | ||||||||||||
| FBS□ | − | □個 | |||||||||||||
| LXR30□□−B□ | XW1 | 1個 | 1個 | SENC3□H | SCB3−5 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | − | 8,700 | − | − | 9,200 | − | |||
| XW2 | 2個 | − | 12,000 | − | 12,500 | ||||||||||
| XW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LXR30□□−S□ | XWS1 | 1個 | 1個 | 8,700 | − | 9,200 | − | ||||||||
| XWS2 | 2個 | − | 12,000 | − | 12,500 | ||||||||||
| XWS3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LXR30□□C−B□ | FW1 | 1個 | 1個 | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | 9,200 | − | 10,400 | − | |||||
| FW2 | 2個 | − | 12,600 | − | 13,800 | ||||||||||
| FW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LXR30□□C−S□ | FWS1 | 1個 | 1個 | 9,200 | − | 10,400 | − | ||||||||
| FWS2 | 2個 | − | 12,600 | − | 13,800 | ||||||||||
| FWS3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LX型式 | code (□は個数) *L≦150は2個まで L≧200は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦300) | ¥基準単価 (L≧350) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
| センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LXR30□□−B□ | SP□ | PM−L25 | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 4,800 | 7,400 | 10,100 | 5,200 | 7,900 | 10,500 |
| LXR30□□−S□ | SPS□ | |||||||||||||||
| LXR30□□C−B□ | MP□ | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | 5,300 | 7,900 | 10,500 | 5,900 | 9,100 | 11,700 | ||||||
| LXR30□□C−S□ | MPS□ | |||||||||||||||
| LX型式 | code (□は個数) *L≦150は2個まで L≧200は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦300) | ¥基準単価 (L≧350) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
| センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LXR30□□−B□ | OP□ | EE−SX951−R1M | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 4,600 | 7,200 | 9,700 | 5,100 | 7,600 | 10,100 |
| LXR30□□−S□ | OPS□ | |||||||||||||||
| LXR30□□C−B□ | EP□ | SENAT3□H | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | 5,100 | 7,600 | 10,200 | 6,200 | 8,800 | 11,400 | ||||||
| LXR30□□C−S□ | EPS□ | |||||||||||||||
■近接センサタイプ取付図―サンクス製―

ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
■ご注意
・センサセット品は、LXアクチュエータ本体と同梱した状態で発送します。
部品の組付けは、お客様にてお願いします。
・同梱された部品は、開梱後速やかにご確認をお願いします。
細かい部品が数点ございますので、紛失される恐れがあります。
商品のお取り扱いには、十分ご注意ください。
■フォトセンサタイプ取付図―サンクス製/オムロン製―

ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
[ ! ]ご使用されるセンサの仕様は、各社のホームページ等でご確認ください。
[ ! ]センサは反対側にも同様につけることができます。
[ ! ]センサ向きは一例です。反対向き(ケーブル右出し)でも可能です。

A-A矢視図![]() | *dはプーリ内径です。モータアタッチメントをサーボタイプ選択時はφ8、ステッピングタイプ選択時はφ6となります。 アタッチメント無のときは選択となります。 <モータアタッチメント> *アタッチメント詳細寸法は下記でご確認ください。 |
| プーリ取り付け側 | 型式 | |
| アクチュエータ取り付け側 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
| モータ側 | アタッチメントRA4560用 | HTPA44S3M100-A-N14 |
| アタッチメントRT4560用 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
| アタッチメント無しN8 | HTPA44S3M100-A-P8 | |
| アタッチメント無しN10 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
| アタッチメント無しN14 | HTPA44S3M100-A-N14 | |
モータブラケットは180度反転させて取り付けることができます。 上下方向への取り付けには対応しておりません。
![]() サーボモータ用 □60 RA4560 | ![]() ステッピングモータ用 □60 RT4560 |
サーボモータ適用表
| ステッピングモータ適用表
LXR45□□-□□-RT4560-□□□-NBP ハイトルクタイミングプーリ:HTPA44S3M100-A-P8 ハイトルクタイミングベルト:HTBN339S3M-100 [ ! ]オリエンタルモーター製ギヤードタイプモーターには適用しません。 [ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認ください。 |
| 仕様 | |
| LXR45 | |
| 標準 | |
| ねじ径(mm) | 15 |
| リード(mm) | 10 ・ 20 |
| 精度 | 上級 |
| 付属品 | |
| モータアタッチメント 鉄 低温黒色クロムメッキ アタッチメント取付ねじ4本 SUSXM7 ハイトルクタイミングプーリ 型式:HTPA44S3M100 ハイトルクタイミングベルト 型式:HTBN339S3M−100 | |
| 構成部品 | ベース(レール) | ブロック | モータブラケット | 支持側ベアリングホルダ | ストッパー | 精密ボールネジ(研削) |
| 材質 | 炭素鋼 | SCM材 | A5052 | A5052 | NBR | SCM415 |
| 表面処理 | 低温黒色クロムメッキ | 低温黒色クロムメッキ | 黒色焼付塗装 | 黒色アルマイト | − | − |
| 硬度 | 高周波焼入れ HRC58〜64 | HRC58〜62 | − | − | − | HRC58〜62 |
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦440) | ¥基準単価 (L≧490) | ||||||||
| GX−F12A (接近時on) | GX−F12B (離れてon) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
| LXR45□□−B□ LXR45□□−S□ | XA□ | □個 | − | SENC3□H | SCB3−5 | CBSST3−8 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M3−5(1個) | 5,500 | 8,800 | 12,200 | 5,800 | 9,100 | 12,500 |
| XB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LXR45□□C−B□ | FA□ | □個 | − | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | ||||||||||
| FB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LXR45□□C−S□ | FAS□ | □個 | − | ||||||||||||
| FBS□ | − | □個 | |||||||||||||
| LXR45□□−B□ LXR45□□−S□ | XW1 | 1個 | 1個 | SCB3−5 | 皿小ねじ M3−5(1個) | − | 8,800 | − | − | 9,100 | − | ||||
| XW2 | 2個 | − | 12,200 | − | 12,500 | ||||||||||
| XW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LXR45□□C−B□ | FW1 | 1個 | 1個 | SCB3−6 | SCB3−6 (2個) | 8,800 | − | 9,100 | − | ||||||
| FW2 | 2個 | − | 12,200 | − | 12,500 | ||||||||||
| FW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LXR45□□C−S□ | FWS1 | 1個 | 1個 | 8,800 | − | 9,100 | − | ||||||||
| FWS2 | 2個 | − | 12,200 | − | 12,500 | ||||||||||
| FWS3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦440) | ¥基準単価 (L≧490) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
| センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LXR45□□−B□ LXR45□□−S□ | SP□ | PM−L25 | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3 小形丸平 座金 (2個) | 専用 | 皿小ネジ M3−5(1個) | 4,900 | 7,500 | 10,200 | 5,200 | 7,800 | 10,500 |
| LXR45□□C−B□ | MP□ | SCB3−6 | 専用 | SCB3−6 (2個) | ||||||||||||
| LXR45□□C−S□ | MPS□ | |||||||||||||||
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦440) | ¥基準単価 (L≧490) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
| センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LXR45□□−B□ LXR45□□−S□ | OP□ | EE−SX951−R1M | SENC3□H | SCB3−5 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3 小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ネジ M3−5(1個) | 4,700 | 7,300 | 9,800 | 5,000 | 7,600 | 10,100 |
| LXR45□□C−B□ | EP□ | SCB3−6 | 専用 | SCB3−6 (2個) | ||||||||||||
| LXR45□□C−S□ | EPS□ | |||||||||||||||
■近接センサタイプ取付図―サンクス製―

ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
■ご注意
・センサセット品は、LXアクチュエータ本体と同梱した状態で発送します。
部品の組付けは、お客様にてお願いします。
・同梱された部品は、開梱後速やかにご確認をお願いします。
細かい部品が数点ございますので、紛失される恐れがあります。
商品のお取り扱いには、十分ご注意ください。
■フォトセンサタイプ取付図―サンクス製/オムロン製―

ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
[ ! ]ご使用されるセンサの仕様は、各社のホームページ等でご確認ください。
[ ! ]センサは反対側にも同様につけることができます。
[ ! ]センサ向きは一例です。反対向き(ケーブル右出し)でも可能です。
| 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) |
| LXR2605 | - | B1 | - | RA2640 | - | 400 |
| LXR2610-MX | - | B1 | - | RA2640 | - | 400 |
| 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) | - | (NBP) |
| LXR2610 | - | B1 | - | RA2640 | - | 400 | - | NBP |
| 型式 | 標準グリース | 潤滑ユニットMX付(標準グリース) |
| 上級標準 | 上級標準 | |
| リード2 | LXR2602 | LXR2602-MX |
| リード5 | LXR2605 | LXR2605-MX |
| リード10 | LXR2610 | LXR2610-MX |
| 型式 | ブロック数 | モータ アタッチメント | ベース 全長(L) | 有効ストローク | 総質量(kg) | 取付穴寸法 詳細P.461・P.462参照 | |||||||
| 標準 | |||||||||||||
| B1 | B2 | MX付(B1) | B1 | B2 | A | P | B | ピッチ数 | 穴数(N) | ||||
| (上級標準) LXR2602 LXR2605 LXR2610 (潤滑ユニットMX標準) LXR2602-MX LXR2605-MX LXR2610-MX | (1個)B1 (2個)B2 B2のとき L≧250 *潤滑ユニット MX付とリード10は、 B1のみ選択可 | (サーボ) RA2638 RA2640 (ステッピング) RT2642 *(アタッチメント無し) N6(プーリ内径φ6) N8(プーリ内径φ8) | 100 (リード2のみ) | 17 | - | - | 1.14 | - | 10 | 80 | 10 | 1 | 4 |
| 150 | 67 | 1.22 | 35 | 35 | |||||||||
| 200 | 117 | 105 | 1.43 | 20 | 20 | 2 | 6 | ||||||
| 250 | 167 | 91 | 155 | 1.64 | 1.84 | 45 | 45 | ||||||
| 300 | 217 | 141 | 205 | 1.85 | 2.05 | 30 | 30 | 3 | 8 | ||||
| 350 (リード5・10のみ) | 267 | 191 | 255 | 2.06 | 2.26 | 15 | 15 | 4 | 10 | ||||
| 400 (リード5・10のみ) | 317 | 241 | 305 | 2.27 | 2.47 | 40 | 40 | ||||||
■付属ハイトルクタイミングプーリ型式
| プーリ取り付け側 | 型式 | |
| アクチュエーター本体側 | 規格外品サービスにて お問い合わせ下さいこちら | |
| モータ側 | アタッチメントRA2638用 | |
| アタッチメントRA2640用 | ||
| アタッチメントRT2642用 | ||
| アタッチメント無しN6 | ||
| アタッチメント無しN8 | ||
■付属メカロック型式
| メカロック取り付け側 | 型式 | |
| アクチュエーター本体側 | MLSL5 | |
| モータ側 | アタッチメントRA2638用 | MLSL8 |
| アタッチメントRA2640用 | MLSL8 | |
| アタッチメントRT2642用 | MLSL6 | |
| アタッチメント無しN6 | MLSL6 | |
| アタッチメント無しN8 | MLSL8 | |
| 最高速度(mm/s) | L100~L350 | L400 |
| LXR2602□□ | 290 | - |
| LXR2605□□ | 521 | 446 |
| LXR2610□□ | 1040 | 890 |
最高速度はボールねじの危険速度とDN値で算出された参考値です。モータの条件を考慮した保証値ではありません。
追加工
| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
| ベルト・プーリ無 | NBP | セットから除外 | -2500 |
センサセット >>こちら
| 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) |
| LXR3010 | - | B1 | - | RA3040 | - | 600 |
| LXR3005−MX | - | B1 | - | RA3040 | - | 600 |
| 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) | - | (NBP) |
| LXR3010 | - | B1 | - | RA3040 | - | 600 | - | NBP |
| 型式 | 標準グリース | 潤滑ユニットMX付(標準グリース) |
| 上級標準 | 上級標準 | |
| リード5 | LXR3005 | LXR3005-MX |
| リード10 | LXR3010 | LXR3010-MX |
| 型式 | ブロック数 | モータアタッチメント | ベース全長(L) | 取付穴寸法 詳細こちら・P.460参照 | |||||
| A | P1 | P2 | B | ピッチ数 | 穴数(N) | ||||
| (上級標準) LXR3005 LXR3010 (潤滑ユニットMX標準) LXR3005−MX LXR3010−MX | ロングブロックタイプ (1個)B1 (2個)B2 B2のとき L>=300 ショートブロックタイプ (1個)S1 (2個)S2 *潤滑ユニット MX付は、B1/S1 のみ選択可" | (サーボ) RA3038 RA3040 (ステッピング) RT3042 *(アタッチメント無し) N5(プーリ内径φ5) N6(プーリ内径φ6) N8(プーリ内径φ8)" | 125 | 12.5 | − | 100 | 12.5 | 1 | 4 |
| 150 | 25 | 25 | |||||||
| 200 | 50 | 50 | |||||||
| 250 | 100 | 50 | 2 | 6 | |||||
| 300 | 100 | ||||||||
| 350 | 50 | 3 | 8 | ||||||
| 400 | 100 | ||||||||
| 450 | 50 | 4 | 10 | ||||||
| 500 | 100 | ||||||||
| 550 | 50 | 5 | 12 | ||||||
| 600 | 100 | ||||||||
*アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。
■プーリ型式
| メカロック取り付け側 | 型式 | |
| アクチュエーター本体側 | HTPA44S2M060-A-P6 | |
| モータ側 | サーボモータアタッチメント RA3038用 | HTPA44S2M060-A-N8 |
| サーボモータアタッチメント RA3040用 | HTPA44S2M060-A-N8 | |
| ステッピングモータアタッチメント RT3042用 | HTPA44S2M060-A-P6 | |
| アタッチメント無し プーリ内径Φ5 (N5) | HTPA44S2M060-A-P5 | |
| アタッチメント無し プーリ内径Φ6 (N6) | HTPA44S2M060-A-P6 | |
| アタッチメント無し プーリ内径Φ8 (N8) | HTPA44S2M060-A-N8 | |
| ベース全長 (L) | *有効ストロ-ク | 総質量(kg) | ||||||||
| MX無 | MX付 | LXR30□□ | ||||||||
| B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | B1 | B2 | S1 | S2 | |
| 125 | 29 | − | 54.5 | − | - | - | 1.55 | − | 1.43 | − |
| 150 | 54 | − | 79.5 | 17 | - | 65.5 | 1.72 | − | 1.6 | 1.78 |
| 200 | 104 | − | 129.5 | 67 | 90 | 115.5 | 2.06 | − | 1.93 | 2.11 |
| 250 | 154 | − | 179.5 | 117 | 140 | 165.5 | 2.39 | − | 2.27 | 2.45 |
| 300 | 204 | 116 | 229.5 | 167 | 190 | 215.5 | 2.73 | 3.04 | 2.6 | 2.78 |
| 350 | 254 | 166 | 279.5 | 217 | 240 | 265.5 | 3.06 | 3.37 | 2.94 | 3.12 |
| 400 | 304 | 216 | 329.5 | 267 | 290 | 315.5 | 3.4 | 3.71 | 3.27 | 3.46 |
| 450 | 354 | 266 | 379.5 | 317 | 340 | 365.5 | 3.74 | 4.04 | 3.61 | 3.79 |
| 500 | 404 | 316 | 429.5 | 367 | 390 | 415.5 | 4.07 | 4.38 | 3.95 | 4.13 |
| 550 | 454 | 366 | 479.5 | 417 | 440 | 465.5 | 4.41 | 4.72 | 4.28 | 4.46 |
| 600 | 504 | 416 | 529.5 | 467 | 490 | 515.5 | 4.74 | 5.05 | 4.62 | 4.8 |
潤滑ユニットMX付は+0.011kg
*有効ストロークは、両端より片側2.5㎜余裕を取った寸法で記載しています。
| 精度基準 | L<=400 | L>=450 |
| 上級 | ||
| 位置決め精度(mm) | 0.06 | 0.1 |
| バックラッシ(mm) | 0.02 | 0.02 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 | ±0.005 |
| 走り平行度(mm) | 0.025 | 0.035 |
| 起動トルク(N・cm) | 4 | |
| ブロック | ブロック数 | 静的許容荷重(N) | 静的許容モーメント(N・m) | ||
| Ma | Mb | Mc | |||
| ロングブロック | B1 | 17218 | 126 | 126 | 387 |
| B2 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | |
| ショートブロック | S1 | 9271 | 63 | 63 | 208 |
| S2 | 18542 | 579 | 579 | 417 | |
最高速度はボールねじの危険速度とDN値で算出された参考値です。
モータの条件を考慮した保証値ではありません。
| 最高速度(mm/s) | L125~L450 | L500 | L550 | L600 |
| LXR3005□□ | 550 | 370 | 300 | 250 |
| LXR3010□□ | 1110 | 740 | 600 | 50 |
最高速度はボールねじの危険速度とDN値で算出された参考値です。モータの条件を考慮した保証値ではありません。
| 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) |
| LXR4510 | - | B1 | - | RA4560 | - | 540 |
| LXR4510−MX | - | B1 | - | RA4560 | - | 540 |
| 型式 | - | ブロック数 | - | モータアタッチメント | - | ベース全長(L) | - | (NBP) |
| LXR4510 | - | B1 | - | RA4560 | - | 540 | - | NBP |
| 型式 | 標準グリース | 潤滑ユニットMX付 (標準グリース) |
| 上級標準 | 上級標準 | |
| リード10 | LXR4510 | LXR4510-MX |
| リード20 | LXR4520 | LXR4520-MX |
| 型式 | ブロック数 | モータアタッチメント | ベース全長(L) | 取付穴寸法 詳細こちら・P.460参照 | |||||
| A | P1 | P2 | B | ピッチ数 | 穴数(N) | ||||
| (上級標準) LXR4510 LXR4520 (潤滑ユニットMX標準) LXR4510−MX LXR4520−MX | ロングブロックタイプ (1個)B1 (2個)B2 ショートブロックタイプ (1個)S1 (2個)S2 *潤滑ユニット MX付は、B1/S1 のみ選択可 | (サーボ) RA4560 (ステッピング) RT4560 *(アタッチメント無し) N8(プーリ内径φ8) N10(プーリ内径φ10) N14(プーリ内径φ14) | 340 | 70 | 100 | 100 | 70 | 2 | 6 |
| 390 | 50 | 3 | 8 | ||||||
| 440 | 100 | ||||||||
| 490 | 50 | 4 | 10 | ||||||
| 540 | 100 | ||||||||
| 590 | 50 | 5 | 12 | ||||||
■プーリ型式
| メカロック取り付け側 | 型式 | |
| アクチュエーター本体側 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
| モータ側 | サーボモータアタッチメント RA4560用 | HTPA44S3M100-A-N14 |
| ステッピングモータアタッチメント RT4560用 | HTPA44S3M100-A-P10 | |
| アタッチメント無し プーリ内径Φ8 (N8) | HTPA44S3M100-A-P8 | |
| アタッチメント無し プーリ内径Φ10 (N10) | HTPA44S3M100-A-P10 | |
| アタッチメント無し プーリ内径Φ14 (N14) | HTPA44S3M100-A-N14 | |
| ベース全長 (L) | *有効ストロ-ク | 総質量(kg) | ||||||||
| MX無 | MX付 | LXR45□□ | ||||||||
| B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | B1 | B2 | S1 | S2 | |
| 340 | 210.4 | 88.8 | 247.9 | 163.8 | 194.4 | 231.9 | 6.42 | 7.34 | 6.02 | 6.56 |
| 390 | 260.4 | 138.8 | 297.9 | 213.8 | 244.4 | 281.9 | 7.02 | 7.94 | 6.63 | 7.16 |
| 440 | 310.4 | 188.8 | 347.9 | 263.8 | 294.4 | 331.9 | 7.62 | 8.55 | 7.23 | 7.76 |
| 490 | 360.4 | 238.8 | 397.9 | 313.8 | 344.4 | 381.9 | 8.22 | 9.15 | 7.83 | 8.36 |
| 540 | 410.4 | 288.8 | 447.9 | 363.8 | 394.4 | 431.9 | 8.83 | 9.75 | 8.43 | 8.96 |
| 590 | 460.4 | 338.8 | 497.9 | 413.8 | 444.4 | 481.9 | 9.43 | 10.35 | 9.04 | 9.57 |
*有効ストロークは、両端より片側2.5㎜余裕を取った寸法で記載しています。
潤滑ユニットMX付は+0.024kg
| 精度基準 | 上級 |
| 位置決め精度(mm) | 0.1 |
| バックラッシ(mm) | 0.02 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 |
| 走り平行度(mm) | 0.035 |
| 起動トルク(N・cm) | 10 |
| ブロック種類 | ブロック数 | 静的許容荷重(N) | 静的許容モーメント(N・m) | ||
| Ma | Mb | Mc | |||
| ロングブロック | B1 | 32441 | 291 | 291 | 972 |
| B2 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | |
| ショートブロック | S1 | 17175 | 145 | 145 | 515 |
| S2 | 34350 | 1444 | 1444 | 1029 | |
静的な場合の参考値です。寿命計算には技術計算ソフト をご利用ください。
静的許容モーメントに関してはこちらをご参照ください。
| 最高速度(mm/s) | |
| LXR4510 | 550 |
| LXR4520 | 1110 |
最高速度はボールねじの危険速度とDN値で算出された参考値です。モータの条件を考慮した保証値ではありません。
| 8 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜2 | 3~14 | 15~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | お見積り |
潤滑ユニットMX付の場合は下記価格表に加え、一律+¥2,900になります。
| 上級タイプ ¥基準単価 | |||||||||||
| 型式 | L=100 (リード2のみ) | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=350 (リード5・10のみ) | L=400 (リード5・10のみ) | ブロック数 | ねじ径 | リード | |
| LXR26□□-B1-□ | 63,000 | 65,000 | 74,000 | 82,000 | 89,000 | 95,000 | 100,000 | 1 | 8 | 2 5 10 | |
| LXR26□□-B2-□ | - | - | - | 92,300 | 97,400 | 99,300 | 101,400 | 2 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜2 | 3~14 | 15~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
ブロック1個以外は、3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。
追加工価格分は数量スライド価格適用外です。
潤滑ユニットMX付の場合は下記価格表に加え、一律+¥3,500になります。
| 上級タイプ ¥基準単価 | ||||||||||||||
| 型式 | L=125 (リード5のみ) | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=350 | L=400 | L=450 | L=500 | L=550 | L=600 | ブロック数 | ねじ径 | リード |
| LXR30□□−B1/S1−□ | 64,500 | 66,600 | 77,900 | 83,600 | 89,200 | 94,900 | 100,600 | 106,500 | 112,200 | 118,100 | 124,000 | 1 | 10 | 5 10 |
| LXR30□□−B2/S2−□ | - | 76,800 | 88,100 | 93,800 | 99,400 | 105,100 | 110,800 | 116,700 | 122,400 | 128,300 | 134,100 | 2 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜2 | 3~14 | 15~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
ロングブロックタイプ(1個)以外は、3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。
追加工価格分は数量スライド価格適用外です。
潤滑ユニットMX付の場合は下記価格表に加え、一律+¥4,300になります。
| 上級タイプ ¥基準単価 | ||||||||||||||
| 型式 | L=340 | L=390 | L=440 | L=490 | L=540 | L=590 | ブロック数 | ねじ径 | リード | |||||
| LXR45□□-B1/S1-□ | 117,700 | 127,000 | 136,300 | 145,700 | 155,100 | 164,400 | 1 | 15 | 10 20 | |||||
| LXR45□□-B2/S2-□ | 126,700 | 136,000 | 145,300 | 154,700 | 164,100 | 173,400 | 2 | |||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜2 | 3~14 | 15~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
ロングブロックタイプ(1個)以外は、3台から出荷日のお見積りをさせて頂きます。
追加工価格分は数量スライド価格適用外です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます