メカニカル部品技術窓口
ガイド、ボールねじが一体構造で組み付けが簡単です。30kg程度までの高精度位置決めに最適!
フルカバーのため本体内部のグリス飛散を防止でき、専用カバーとブロックの採用で低床・コンパクトな構造です。
*ご選定の際は定格荷重、許容モーメントをご確認のうえご選定ください(技術情報参照)
型番:
LXF2605-B1-T2628-150
| 選択 | 高さ(mm) 絞り込み | 基本動定格荷重(N) 絞り込み | 最大ストローク(mm) 絞り込み |
|---|---|---|---|
| 38 | ~6,522 | ~317 | |
| 47 | ~9,732 | ~504 |
| 選択 | フランジサイズ 絞り込み | モータ種類 絞り込み | メーカ名 絞り込み | 記号 絞り込み |
|---|---|---|---|---|
| 25 | サーボ | 安川電機 | A2625 | |
| 25 | サーボ | 三菱電機 | A2625 | |
| 28 | サーボ | 三菱電機 | A2628 | |
| 38 | サーボ | Panasonic | A2638 | |
| 40 | サーボ | SIEMENS | E2640 | |
| 40 | サーボ | 三菱電機 | A2640 | |
| 40 | サーボ | 安川電機 | A2640 | |
| 40 | サーボ | オムロン | A2640 | |
| 40 | サーボ | キーエンス | A2640 | |
| 40 | サーボ | 山洋電気 | A2640 | |
| 28 | ステッピング | オリエンタルモータ | T2628 | |
| 42 | ステッピング | オリエンタルモータ | T2642 | |
| 56.4 | ステッピング | NEMA規格 | T2656.4 | |
| アタッチメントなし ブラケットあり | - | - | N |
| 選択 | センサ種類 絞り込み | 個数 絞り込み |
|---|---|---|
| なし | なし | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 1個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 2個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 3個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 離れてON 1個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 離れてON 2個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 離れてON 3個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 1個 +離れてON 1個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 1個 +離れてON 2個 | |
| 近接センサ(Panasonic) | 接近時ON 2個 +離れてON 1個 | |
| フォトセンサ(Panasonic) | NPN出力 1個 | |
| フォトセンサ(Panasonic) | NPN出力 2個 | |
| フォトセンサ(Panasonic) | NPN出力 3個 | |
| フォトセンサ(オムロン) | NPN出力 1個 | |
| フォトセンサ(オムロン) | NPN出力 2個 | |
| フォトセンサ(オムロン) | NPN出力 3個 |
α矢視図断面図β―β![]()
断面B―B サーボモータ用 □25 A2625 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □38 A2638 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □40 A2640 | ||||||||||||||||||
![]()
断面B―B サーボモータ用 □40 (NEMA規格) E2640 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □28 T2628 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □42 T2642 | ||||||||||||||||||
![]()
ステッピングモータ用 □56.4 T2656.4 | ![]() アタッチメントなし、ブラケットあり N | |||||||||||||||||||
サーボモータ適用表
| ステッピングモータ適用表
[ ! ]オリエンタルモーター製ギヤードタイプモーターには適用しません。 [ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認ください。 [ ! ]モータ・カップリングは、適用表以外のものもご使用できます。 各取付寸法をご確認ください。 |
| 仕様 | |
| LXF26 | |
| 標準/カバー | |
| ねじ径(mm) | 8 |
| リ−ド(mm) | 5・ 10 |
| 精度 | 上級・精密級 |
| [ A ]付属品 | |
| ①モ−タアタッチメント [ M ]A5052 [ S ]黒色アルマイト ②アタッチメント取付ねじ4本 [ M ]SUSXM7 | |
| 型式 | − | ブロック数 | − | モータアタッチメント | − | ベース全長(L) |
| LXF2605 | − | B1 | − | A2625 | − | 300 |
| 型式 | 標準グリース | 低発塵グリース | ||
| 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | |
| リード5 | LXF2605 | LXF2605P | LXF2605G | LXF2605PG |
| リード10 | LXF2610 | LXF2610P | LXF2610G | LXF2610PG |
| 型式 | ブロック数 | モータ アタッチメント | ベース 全長(L) | *有効ストローク | 総質量(kg) | 取付穴寸法 | |||||
| 上級 | 精密級 | A | P | B | ピッチ数 | 穴数(N) | |||||
| (標準グリース) LXF2605 LXF2610 (低発塵グリース) LXF2605G LXF2610G | (標準グリース) LXF2605P LXF2610P (低発塵グリース) LXF2605PG LXF2610PG | (1個) B1 | (サーボモータ) A2625 A2638 A2640 E2640 (ステッピングモータ) T2628 T2642 T2656.4 *(アタッチメントなし) N | 150 | 67 | 1.2 | 35 | 80 | 35 | 1 | 4 |
| 200 | 117 | 1.4 | 20 | 20 | 2 | 6 | |||||
| 250 | 167 | 1.6 | 45 | 45 | |||||||
| 300 | 217 | 1.9 | 30 | 30 | 3 | 8 | |||||
| 350 | 267 | 2.1 | 15 | 15 | 4 | 10 | |||||
| 400 | 317 | 2.3 | 40 | 40 | |||||||
| 精度基準 | 上級 | 精密級 |
| 位置決め精度(mm) | 0.06 | 0.02 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 |
| バックラッシ(mm) | 0.01 | 0.003 |
| 走り平行度(mm) | 0.025 | 0.01 |
| 起動トルク(N・cm) | 2 | 2 |
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | ||||||||
| GX-F8A (接近時on) | GX-F8B (離れてon) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
| LXF26□□ | FXA□ | □個 | − | SENAT3□H | SCB3−6 | CBSST3−10 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 6,200 | 9,700 | 13,300 | 7,000 | 10,600 | 14,200 |
| FXB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LXF26□□ | FXW1 | 1個 | 1個 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | − | 9,700 | − | − | 10,600 | − | |||||
| FXW2 | 2個 | − | 13,300 | − | 14,200 | ||||||||||
| FXW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
| センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LXF26□□ | FSP□ | PM-L25 | SENAT3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 5,300 | 7,900 | 10,500 | 5,900 | 8,800 | 11,400 |
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦200) | ¥基準単価 (L≧250) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
| センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LXF26□□ | FOP□ | EE-SX951-R 1M | SENAT3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 5,100 | 7,600 | 10,200 | 5,800 | 8,500 | 11,000 |
■近接センサタイプ取付図―サンクス製―

ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
■ご注意
・センサセットは付属品のため、取付はお客様ご自身でお願い致します。
・同梱された部品は、開封後、すぐにご確認ください。
・小さな部品が同梱されているため紛失には充分注意してください。
・商品を取り扱う際には十分注意してください。
■フォトセンサタイプ取付図―サンクス製/オムロン製―

ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
[ ! ]サンクス製品とオムロンフォトセンサの外形寸法は同じです。
[ ! ]ご使用されるセンサの仕様は、各社のホームページ等でご確認ください。
α矢視図断面図β―β![]()
断面B―B サーボモータ用 □38 A3038 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □40 A3040 | ![]()
断面B―B サーボモータ用 □40 (NEMA規格) E3040 | ||||||||||||||||||
![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □42 T3042 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □56.4 T3056.4 | ![]()
断面B―B ステッピングモータ用 □60 T3060 | ||||||||||||||||||
![]() アタッチメントなし、ブラケットあり N | ||||||||||||||||||||
サーボモータ適用表
| ステッピングモータ適用表
[ ! ]オリエンタルモーター製ギヤードタイプモーターには適用しません。 [ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認ください。 [ ! ]モータ・カップリングは、適用表以外のものもご使用できます。 各取付寸法をご確認ください。 |
| 仕様 | |
| LXF30 | |
| フルカバー | |
| ねじ径(mm) | 10 |
| リード(mm) | 5・10 |
| 精度 | 上級・精密級 |
| [ A ]付属品 | |
| ①モータアタッチメント [ M ]A5052 [ S ]黒色アルマイト ②アタッチメント取付ねじ4本 [ M ]SUSXM7 | |
| 型式 | − | ブロック数 | − | モータアタッチメント | − | ベース全長(L) |
| LXF3005 | − | B1 | − | A3038 | − | 300 |
| 型式 | 標準グリース | 低発塵グリース | ||
| 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | |
| リード5 | LXF3005 | LXF3005P | LXF3005G | LXF3005PG |
| リード10 | LXF3010 | LXF3010P | LXF3010G | LXF3010PG |
| 型式 | ブロック数 | モータ アタッチメント | ベース 全長(L) | 取付穴寸法 | ||||||
| 上級 | 精密級 | A | P1 | P2 | B | ピッチ数 | 穴数(N) | |||
| (標準グリース) LXF3005 LXF3010 (低発塵グリース) LXF3005G LXF3010G | (標準グリース) LXF3005P LXF3010P (低発塵グリース) LXF3005PG LXF3010PG | (1個) B1 | (サーボモータ) A3038 A3040 E3040 (ステッピングモータ) T3042 T3056.4 T3060 *(アタッチメントなし) N | 150 | 25 | − | 100 | 25 | 1 | 4 |
| 200 | 50 | 50 | ||||||||
| 250 | 100 | 50 | 2 | 6 | ||||||
| 300 | 100 | |||||||||
| 350 | 50 | 3 | 8 | |||||||
| 400 | 100 | |||||||||
| 450 | 50 | 4 | 10 | |||||||
| 500 | 100 | |||||||||
| 550 | 50 | 5 | 12 | |||||||
| 600 | 100 | |||||||||
| ベース全長(L) | 有効ストローク | 総質量(kg) |
| 150 | 54 | 1.9 |
| 200 | 104 | 2.2 |
| 250 | 154 | 2.6 |
| 300 | 204 | 3.0 |
| 350 | 254 | 3.3 |
| 400 | 304 | 3.7 |
| 450 | 354 | 4.1 |
| 500 | 404 | 4.5 |
| 550 | 454 | 4.8 |
| 600 | 504 | 5.2 |
| 精度基準 | L≦400 | L≧450 | ||
| 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | |
| 位置決め精度(mm) | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
| バックラッシ(mm) | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
| 走り平行度(mm) | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 |
| 起動トルク(N・cm) | 4 | 4 | ||
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦150は2個まで L≧200は3個まで | センサ種類・個数 | センサレ−ル部 | センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦300) | ¥基準単価 (L≧350) | ||||||||
| GX-F8A (接近時on) | GX-F8B (離れてon) | レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ取付ねじ (1個) | 取付ナット (1個) | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | センサ個数 | センサ個数 | ||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | ||||||||||
| LXF30□□ | FXA□ | □個 | − | SENC3□H | SCB3−6 | CBSST3−8 | LBNR3 | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 5,400 | 8,700 | 12,000 | 5,800 | 9,200 | 12,500 |
| FXB□ | − | □個 | |||||||||||||
| LXF30□□ | FXW1 | 1個 | 1個 | − | 8,700 | − | − | 9,200 | − | ||||||
| FXW2 | 2個 | − | 12,000 | − | 12,500 | ||||||||||
| FXW3 | 2個 | 1個 | |||||||||||||
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦150は2個まで L≧200は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦300) | ¥基準単価 (L≧350) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
| センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LXF30□□ | FSP□ | PM-L25 | SENC3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 4,800 | 7,400 | 10,100 | 5,200 | 7,900 | 10,500 |
| LX型式 | Code (□はセンサ個数) *L≦150は2個まで L≧200は3個まで | フォトセンサ (NPN出力) | センサレ−ル部 | センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合) | ドグ | ¥基準単価 (L≦300) | ¥基準単価 (L≧350) | |||||||||
| レ−ル (1個) | 取付ねじ (ピッチ+1個) | センサ ブラケット | ブラケット 取付ねじ ナット | センサ 取付ねじ | センサ 取付ワッシャ | ドグ (1個) | ドグ 取付ねじ | |||||||||
| センサ個数 | センサ個数 | |||||||||||||||
| 1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 | |||||||||||
| LXF30□□ | FOP□ | EE-SX951-R 1M | SENC3□H | SCB3−6 | 専用 | SCB3−5 (2個) LBNR3 (2個) | SCB3−6 (2個) | M3小形丸平座金 (2個) | 専用 | 皿小ねじ M2.6−4(1個) | 4,600 | 7,200 | 9,700 | 5,100 | 7,600 | 10,100 |
■近接センサタイプ取付図―サンクス製―

ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
■ご注意
・センサセットは付属品のため、取付はお客様ご自身でお願い致します。
・同梱された部品は、開封後、すぐにご確認ください。
・小さな部品が同梱されているため紛失には充分注意してください。
・商品を取り扱う際には十分注意してください。
■フォトセンサタイプ取付図―サンクス製/オムロン製―

ドグ [ M ] 材質 SUS304
板厚 1mm
[ ! ]サンクス製品とオムロンフォトセンサの外形寸法は同じです。
[ ! ]ご使用されるセンサの仕様は、各社のホームページ等でご確認ください。
| 14 | 日目出荷 |
| 14 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~2 | 3~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
| 上級タイプ¥基準単価 | |||||||||
| 型式 | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=350 | L=400 | ブロック数 | ねじ径 | リード |
| LXF26□□-B1-□ | 79,100 | 84,100 | 89,300 | 94,400 | 98,300 | 101,100 | 1 | 8 | 5 10 |
| 仕様 | ¥商品単価 |
| 精密級 | 基準単価+7,500 |
| 低発塵グリース | 基準単価+5,000 |
| 上級タイプ¥基準単価 | |||||||||||||
| 型式 | L=150 | L=200 | L=250 | L=300 | L=350 | L=400 | L=450 | L=500 | L=550 | L=600 | ブロック数 | ねじ径 | リード |
| LXF30□□-B1-□ | 79,900 | 99,000 | 108,600 | 118,100 | 127,500 | 137,100 | 147,000 | 156,600 | 166,600 | 176,500 | 1 | 10 | 5 10 |
| 仕様 | ¥商品単価 |
| 精密級 | 基準単価+9,000 |
| 低発塵グリース | 基準単価+6,000 |
| 14 | 日目出荷 |
| 14 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~2 | 3~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます