17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面部材質

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • ネジの呼び M(mm)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • ねじ長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 おねじ付ベアリング 標準タイプ

通常単価(税別)
270730
税込単価
297803
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
寸法図
[ ! ]ねじ部根元には不完全ねじ部がつきます。
 
Type[ M ]材質
ベアリング
E−NTBGスチールSUS304相当
E−NTSBGステンレス
[ ! ]本品に使用されるベアリングはブランドを保証するものではありません。
規格表
型式(Type・D)-L
E-NTBG16-5

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LBdaGM
(並目)
使用
ベアリング
¥基準単価
TypeDE−NTBGE−NTSBG
E−NTBG
(スチール)

E−NTSBG
(ステンレス)
743311.5M3W683ZZ330360
852.552.5675ZZ410450
9442M4W684A×50ZZ340390
135624ZZ330370
1652.5625ZZ300360
198663M6626ZZ270430
22784608ZZ270450
268102.556000ZZ330630
30926200ZZ330730
製品比較情報
項目当社類似品
NTBG
エコノミーシリーズ
E-NTBG
ベアリング材質スチールスチール
軸材質SUMSUS304相当
おねじM(並目)M3・M4・M6・M10M3・M4・M6
RoHS10対応対応

型番リスト

表示件数

ベアリング材質

表面部材質

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

ネジの呼び M

(mm)

内径 d

(φ)

ねじ長さ L

(mm)

最小発注数量
[スチール] 鋼
スチール
7
3
3
3
4
10個
[スチール] 鋼
スチール
8
2.5
3
5
5
10個
[スチール] 鋼
スチール
9
4
4
4
5
10個
[スチール] 鋼
スチール
13
5
4
4
5
10個
[スチール] 鋼
スチール
16
5
4
5
5
10個
[スチール] 鋼
スチール
19
6
6
6
8
10個
[スチール] 鋼
スチール
22
7
6
7
8
10個
[スチール] 鋼
スチール
26
8
6
10
8
10個
[スチール] 鋼
スチール
30
9
6
10
4
10個
[ステンレス] ステンレス
ステンレス
7
3
3
3
5
10個
[ステンレス] ステンレス
ステンレス
8
2.5
3
5
5
10個
[ステンレス] ステンレス
ステンレス
9
4
4
4
5
10個
[ステンレス] ステンレス
ステンレス
13
5
4
4
5
1個
[ステンレス] ステンレス
ステンレス
16
5
4
5
5
1個
[ステンレス] ステンレス
ステンレス
19
6
6
6
8
10個
[ステンレス] ステンレス
ステンレス
22
7
6
7
8
10個
[ステンレス] ステンレス
ステンレス
26
8
6
10
8
10個
[ステンレス] ステンレス
ステンレス
30
9
6
10
8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

使用方法
■使用例
おねじ付ベアリング 使用例1_使用方法
おねじ付ベアリングの役割:
  • 搬送補助
  • 落下防止部品が不要で、取り付けが簡単
関連商品
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 おねじ付ベアリング 標準タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
専用機の部品
5
満足度:5.0
通常品に比べやく40%のコストダウンができました、1台の機械に216個必要だったので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 おねじ付ベアリング 標準タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 おねじ付ベアリング ロングタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング おねじ付き
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シリコンゴムモールドベアリング おねじ付タイプ
エンプラベアリング 片フランジタイプ 六角穴おねじタイプ
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミスガツネ工業
通常価格270-300 -630 -820 -96091 -
通常出荷日在庫品1日目9日目〜在庫品1日目9日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
外輪タイプ・種類フラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプ片フランジタイプ外周フラット
取付種類標準おねじロングおねじおねじ標準おねじ六角穴おねじねじ軸
使用環境標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性
ネジ頭部形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴十字穴
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング