17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • ネジの呼び M(mm)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • ねじ長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シリコンゴムモールドベアリング おねじ付タイプ

通常単価(税別)
820920
税込単価
9021,012
通常出荷日:9日目~99日目

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
寸法図
[ ! ]サイズによりウレタンゴムの角がRになる場合があります。
 
Type[ M ]材質[ H ]硬度ベアリング
E−SUMBHシリコンショアA 70ライトグレースチールステンレス
[ ! ]本品に使用されるベアリングはブランドを保証するものではありません。
[ ! ]シリコンゴムの色味は素材の特性上、若干の差が発生します。
規格表
型式(Type・d)-D
E-SUMBH4-13
 
型番DM
(並目)
F許容荷重
N(kgf)
BD1r
(min.)
G使用
ベアリング
¥基準単価
Typed
E−SUMBH413M4544(4.5)490.152684ZZ820
1659(6)5130.2624ZZ820
5162.5685RS820
2078(8)160.3625RS820
620M68150.23696RS900
28157(16)6190.3626RS920
製品比較情報
項目当社類似品
SUMBH
エコノミーシリーズ
E-SUMBH
ベアリング材質SUJ2スチール
軸材質SUMステンレス
硬度ショアA70ショアA70
RoHS10対応対応

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

ネジの呼び M

(mm)

内径 d

(φ)

ねじ長さ L

(mm)

最小発注数量
13
4
4
4
5
10個
16
5
4
4
5
10個
16
5
4
5
5
10個
20
5
4
5
5
10個
20
5
6
6
8
10個
28
6
6
6
8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

使用例
■ ワーク搬送補助
寸法図
製品性能情報
■シリコンゴム特性値
項目単位シリコンゴム
比重1.2
硬度ショアA70
引張り強さMPa7.4
伸び%300
耐熱性150
耐寒性−70

■硬度の目安
硬度イメージ
ショアA95ゴルフボール
ショアA90野球の硬球
ショアA70軟球
ショアA50プラスチック消しゴム
ショアA30自転車のタイヤチューブ

※強度の許容範囲:記載値に対して±5です。

関連画像1_硬度のイメージ
 
関連商品
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シリコンゴムモールドベアリング おねじ付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シリコンゴムモールドベアリング おねじ付タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング おねじ付き
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シリコンゴムモールドベアリング フラットタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング ねじ無し
【エコノミーシリーズ】 ウレタンモールドベアリング 圧入タイプ
エンプラベアリング 片フランジタイプ 六角穴おねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格820-630 -540 -370 -360 -960
通常出荷日9日目〜在庫品1日目9日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ベアリング材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2
外輪タイプ・種類フラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプ片フランジタイプ
表面部材質シリコンゴムウレタン(標準)シリコンゴムウレタン(標準)ウレタン(標準)ポリアセタール(標準)
取付種類標準おねじおねじ六角穴おねじ
使用環境標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング