17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ピン径 D(φ)

    ~mm
  • L寸法

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングアイドラー用ボルト

通常単価(税別)
350410
税込単価
385451
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品特長
■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品
(ベアリング押さえピン:BGSP
エコノミーシリーズ
D寸公差g6-0.01
-0.05
材質S45C、SUS304S45C
表面処理S45C:四三酸化鉄皮膜、無電解ニッケルメッキ
SUS304:処理なし
四三酸化鉄皮膜
A寸法選択固定
ニゲニゲありニゲなし
RoHS10対応対応
外形図
ミスミベアリング・アイドラー用ボルト 寸法図
規格表
注文例 型式(Type·D)L
 C-BMSB610
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C-BMSBS45C四三酸化鉄皮膜
[ ! ]本商品のねじ精度は、GB 6G相当の市販ナットを用いて合否判断をしております。

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L選択AEBt
min
CM×P
(並目)
F¥基準単価
TypeD
C−BMSB351015      5.5221.30.52.5×0.4540.8350
4510152025    6.52.82.51.50.52.5×0.4540.8350
551015202530   83.52.51.70.53×0.561360
651015202530   9432.50.54×0.781.2390
8510152025303540 1155315×0.8101.4360
10510152025303540451466416×1.0121.5410
使用例
中低荷重・低速回転機構での大量使用に最適!
①ベアリングと組み合わせて使用すると、中荷重用軸としての搬送機能を果たします。
ミスミベアリング・アイドラ用ねじの使用例まとめ
②低速回転アイドラー軸としてベルトのテンション調節にご使用頂けます。
ミスミベアリング・アイドラ用ねじの使用例まとめ
※中荷重低速回転用途。適用外径:-0.05~-0.01→お薦め:ベアリング・アイドラー用ボルト。
※高荷重高速回転用途。適用外径:g6→お薦め:片持ちピン・支点用ピン。
注意事項
①ボルトの締付け方
 ボルト締結で一般的に使う締付け方法はトルク法です。締付は締め付けトルク範囲内で行ってください。トルクが大きすぎると、ねじが破断する恐れがあります。
②防錆仕様の選定と手入れについて
 防錆目的の場合は、構造用合金鋼材質で無電解ニッケルメッキ表面処理商品、またはステンレス材質(SUS304)の商品を選択してください。
 表面処理されていない構造用合金鋼ボルトを使用する場合、温度が一定で乾燥した環境に保管し、定期的に防錆油を塗布し手入れをしてください。
関連資料
ボルトの適正締付トルク>>ボルト締付トルクをクリック
ボルトの強度>>ボルト強度をクリック
金属材料および表面処理の防錆性能については>>金属材料用途および表面処理をクリック
関連商品
金属ワッシャ-並級- ダブル止め輪付 L寸選択タイプ セットカラー スリットタイプ
金属ワッシャ-並級- ダブル止め輪付 L寸選択タイプ セットカラー スリットタイプ
代表型番:TWSSB30-8-5.5 代表型番:BGRBB6001ZZ-25 代表型番:SCS8-10


型番リスト

表示件数

ピン径 D

(φ)

L寸法

RoHS?最小発注数量
3
5
10
1個
3
10
10
1個
3
15
10
1個
4
5
10
1個
4
10
10
1個
4
15
10
1個
4
20
10
1個
4
25
10
1個
5
5
10
1個
5
10
10
1個
5
15
10
1個
5
20
10
1個
5
25
10
1個
5
30
10
1個
6
5
10
1個
6
10
10
1個
6
15
10
1個
6
20
10
1個
6
25
10
1個
6
30
10
1個
8
5
10
1個
8
10
10
1個
8
15
10
1個
8
20
10
1個
8
25
10
1個
8
30
10
1個
8
35
10
1個
8
40
10
1個
10
5
10
1個
10
10
10
1個
10
15
10
1個
10
20
10
1個
10
25
10
1個
10
30
10
1個
10
35
10
1個
10
40
10
1個
10
45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングアイドラー用ボルトのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ベアリングの固定
5
満足度:5.0
ベアリングを固定して、ガイドとして使用しました。 精度が良く、品質上問題ありません。
0人が参考にしています。
治具の可動部
5
満足度:5.0
精度もよく普通に使用できます。寸法の選択も定番の寸法が選べるのでこれで十分使用できます。
0人が参考にしています。
加工治具に取り付け
5
満足度:5.0
問題なく使用できます。 数多く注文すると割引があるのもありがたいです。おすすめです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングアイドラー用ボルト
【クリーン洗浄品】止め輪溝付ベアリング押さえピン-ボルトタイプ-
【クリーン洗浄品】ベアリング押さえピン ショルダータイプ
【クリーン洗浄品】止め輪溝付ベアリング押さえピン-ショルダータイプ-
【クリーン洗浄品】ベアリング押さえピン
ローラーボルト(RLB)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミイマオコーポレーション
通常価格350-----1,197 -
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目6日目6日目在庫品1日目
材質S45C-----
表面処理四三酸化鉄皮膜-----
よく一緒に購入される商品

ベアリング押さえピンカテゴリの売れ筋ランキング