メカニカル部品技術窓口
セルフロック機能付きで、高いクランプ力で振動によるゆるみを防止することができます。ミスミの低価格新ブラ...
詳細を確認
大径タイプ
| 注文例 | 型式 | |
| CMH6.5 |
| Type | 主軸 | 本体/シンブル | ナット | 止めねじ | |||
| 標準タイプ | 大径タイプ | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 |
| CMH | CMHD | ステンレス鋼 | 快削鋼 | クロムメッキ | - | - | SUS304 |
| CMHN | CMHDN | 真鍮 | 四三酸化鉄皮膜 | ||||
| 型番 | ストローク (mm) | 先端ナット | 最小読取 (mm) | 1回転当り移動量 (mm) | 自重 (kg) | ¥基準単価 |
| CMH6.5 | 0~6.5 | 無し | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 1,800 |
| CMHN6.5 | M6×0.5 | 1,920 | ||||
| CMHD6.5 | 無し | 0.03 | 1,640 | |||
| CMHDN6.5 | M9.5×0.5 | |||||
| CMH13 | 0~13 | 無し | 1,980 | |||
| CMHN13 | M9.5×0.5 | |||||
| CMH25 | 0~25 | 無し | 0.09 | 1,990 | ||
| CMHN25 | M9.5×0.5 |
| 当社類似品 MCLN12 | エコノミーシリーズ CMH25 | ||
| ストローク(mm) | 0~25(±12.5) | 0~25(±12.5) | |
| 最小読み取り(mm) | 0.01 | 0.01 | |
| 1回転当り移動量(mm) | 0.5 | 0.5 | |
| 材質 | スピンドル | SKS | ステンレス鋼 |
| 本体 | SUM | 快削鋼 | |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 | |

| 固定方式 | ナット付タイプ | ナット無しタイプ | |
| ナット止めタイプ | スリット溝ロック固定式 | ロックねじ止め式 | |
| 見取図 | ![]() | ![]() | ![]() |
a部拡大図

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
高品質の代替品
|
|---|
1,800円 ( 1,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,980円 ( 2,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,990円 ( 2,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,920円 ( 2,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,980円 ( 2,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,990円 ( 2,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
セルフロック機能付きで、高いクランプ力で振動によるゆるみを防止することができます。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)
4通常価格(税別):5,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ 六角穴付(pitch0.25)
0通常価格(税別):4,240円~

ミスミ
ステージ用アクセサリ マイクロメータヘッド延長ハンドル
0通常価格(税別):2,020円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~