17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製丸棒 -小型-

通常単価(税別)
140200
税込単価
154220
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
外形図
規格表
【材質表】
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C−NUWANCスチールクロムメッキ
C−NUWANCSSUS304相当バフ研磨
型番L
C−NUWANCS768
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LHM許容荷重
(N)
¥基準単価
TypeD
C−NUWANC6483743000140
66140
C−NUWANCS666150
768235200
 当社類似品
UWANCS
エコノミーシリーズ
C−NUWANCS
材質SUS304SUS304相当
RoHS10対応対応


型番リスト

表示件数

特性・用途

材質

取付ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

全高

(mm)

グリップ太さ

(mm)

詳細材質

表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
[スチール] スチール
48
45.1~50
43
6
-
クロムメッキ
-
22個
該当なし
[スチール] スチール
66
45.1~50
43
6
-
クロムメッキ
-
22個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
[ステンレス] ステンレス
68
25.1~35
30
7
SUS304相当
バフ研磨
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製丸棒 -小型-のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
取手
5
満足度:5.0
エコノミーシリーズですが 安価で短納期でも問題なく使用できまています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製丸棒 -小型-
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 取手 小型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 アングルタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製角棒
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格140--220 -460 -2,260530
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじ丸穴めねじ
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100--151~200101~150
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング