17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 シックスロブノブ おねじ

通常単価(税別)
190
税込単価
209
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
110310441989
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型番-L
 C-NLJM8-10
本体ねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
フェノール樹脂スチール白色亜鉛メッキ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LDD1Hh質量
(g)
¥基準単価
TypeM
CーNLJM8105827341873190
1573.7190
[ ! ]2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
商品特長
■ノブ本体の材質は高温に強いフェノール樹脂製で、スクリュー材質はスチール(白色亜鉛メッキ)です。
■特に中・小型機器でねじ穴付き部品の締め付け・固定に適しています。
■表面は滑らかで見た目がよく、光沢があります。
エコノミーシリーズ
表面は滑らかで見た目がきれい

■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品エコノミーシリーズ
ノブ材質ABSフェノール樹脂
おねじタイプねじ部材質SS400スチール
ねじ部表面処理三価クロメート白色亜鉛メッキ
めねじタイプねじ部材質黄銅(インサート)黄銅(インサート)
ねじ部表面処理--
RoHS10対応対応保証外
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください
注意事項
ノブ商品はめねじ取り付けとおねじ取り付けの2種類の取り付け方法があり、実際の使用環境に応じて選定できます。
本品は、本体の材質がフェノールのため、0-80℃の環境下でのご利用を推奨します。高温で密閉された環境下で使用する場合、金属製ノブがお薦めです。


型番リスト

表示件数

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
10
1個
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 シックスロブノブ おねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 シックスロブノブ おねじ
イーグルスターノブボルト 七郎
スモールノブ SKF
スモールノブ SKL
【エコノミーシリーズ】 シックスロブノブ めねじ
【エコノミーシリーズ】 スターノブ おねじ
メーカーミスミ三星産業貿易小西製作所小西製作所ミスミミスミ
通常価格1902,314293219240 -130 -
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形多角形多角形多角形多角形
取付部の種類おねじおねじめねじおねじ(段付)めねじおねじ(段付)
取付部 呼び径 MM8M8M8M8--
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)50.1~7030.1~4050.1~7040.1~5050.1~70-
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング