17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 スリーロブノブ おねじ

通常単価(税別)
160300
税込単価
176330
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
110310441629寸法図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型番L
  CーNSJGM510
本体ねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
フェノール樹脂スチール白色亜鉛メッキ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番
L選択
D
H
D1
h
質量
(g)
¥基準単価
Type
M
CーNSJGM
5
10
25
14
14
7
7.8
160
20
9.4
160
25
10
160
6
20
32
19
17
10
18.4
210
25
19.6
210
30
19
210
8
20
40
21
22
10
28.6
300
25
25.4
300
30
31.3
300
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
商品特長
■ノブ本体の材質はフェノール樹脂で、高温に強い。スクリュー材質はスチール(白色亜鉛メッキ)です。
■特に中・小型機器でねじ穴付き部品の締め付け・固定に適しています。
■表面は滑らかで見た目がよく、光沢もあります。
エコノミーシリーズ
表面は滑らかで見た目がきれい

■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品エコノミーシリーズ
ノブ材質フェノール樹脂フェノール樹脂
おねじタイプねじ部材質SWCH10Rスチール
ねじ部表面処理三価クロメート白色亜鉛メッキ
めねじタイプねじ部材質黄銅黄銅(インサート)
ねじ部表面処理--
RoHS10対応対応保証外
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください
注意事項
ノブ商品はめねじ取り付けとおねじ取り付けの2種類の取り付け方法があり、実際の使用環境に応じて選定できます。
本品は、本体の材質がフェノールのため、0-80°の雰囲気での使用をお薦めします。高温で密閉された環境下で使用する場合、金属製ノブがお薦めです。


型番リスト

表示件数

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

最小発注数量
M5
10
20.1~30
25
14
1個
M5
20
20.1~30
25
14
1個
M5
25
20.1~30
25
14
1個
M6
20
30.1~40
32
19
1個
M6
25
30.1~40
32
19
1個
M6
30
30.1~40
32
19
1個
M8
20
30.1~40
40
21
1個
M8
25
30.1~40
40
21
1個
M8
30
30.1~40
40
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 スリーロブノブ おねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 スリーロブノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 スリーロブノブ めねじ
【エコノミーシリーズ】 スターノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 シックスロブノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 ファイブロブノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 エイトロブノブ おねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格160-180 -130 -190120 -270 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形多角形多角形五角形多角形
取付部の種類おねじ(段付)めねじおねじ(段付)おねじおねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質フェノールフェノールフェノールフェノールフェノールフェノール
詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング