17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 平目ローレットノブ めねじ

通常単価(税別)
210250
税込単価
231275
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
110310440909寸法図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型番
  CーNZWF4
[ M ]材質
本体ねじ
フェノール樹脂黄銅(インサート)
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番DHD1hLf
質量
(g)
¥基準単価
TypeM
CーNZWF415.510.511.5273210
52013.5144.595210
624.51616.551110220
83220186.51519250
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
商品特長
■エコノミーシリーズ樹脂製ノブの把持部本体材質は高温に強いフェノール樹脂製です。80℃以下の環境でのご利用を推奨します。
■特に中・小型機器でスクリュー部品と組み合わせて締め付け・固定の用途に適しています。
■表面は滑らかで見た目がよく、光沢があります。
エコノミーシリーズ
表面は滑らかで見た目がきれい

■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品エコノミーシリーズ
ノブ材質ABSフェノール樹脂
おねじタイプねじ部材質SWCH12Aスチール
ねじ部表面処理三価クロメート白色亜鉛メッキ
めねじタイプねじ部材質黄銅(インサート)黄銅(インサート)
ねじ部表面処理ニッケルメッキ-
RoHS10対応対応保証外
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください
注意事項
ノブ商品はめねじ取り付けとおねじ取り付けの2種類の取り付け方法があり、実際の使用環境に応じて選定できます。
本品は、本体の材質がフェノールのため、0-80℃の環境下でのご利用を推奨します。高温で密閉された環境下で使用する場合、金属製ノブがお薦めです。


型番リスト

表示件数

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

最小発注数量
M4
7
~20
15.5
10.5
1個
M5
9
~20
20
13.5
1個
M6
11
20.1~30
24.5
16
1個
M8
15
30.1~40
32
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 平目ローレットノブ めねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 平目ローレットノブ めねじ
【エコノミーシリーズ】 平目ローレットノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 スターノブ めねじ
【エコノミーシリーズ】 セブンロブノブ めねじ
【エコノミーシリーズ】 シックスロブノブ めねじ
【エコノミーシリーズ】 ファイブロブノブ めねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格210-230 -160 -280 -240 -150 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形円形角形角形角形角形
円形 種類標準標準----
取付部の種類めねじおねじ(段付)めねじ(段付)めねじ(段付)めねじめねじ
本体 材質フェノールフェノールフェノールフェノールフェノールフェノール
詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング