17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 つまみノブ おねじ

通常単価(税別)
400490
税込単価
440539
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
110310440819寸法図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型番L
  CーNDZM410
本体ねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
フェノール樹脂スチール白色亜鉛メッキ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番
L選択
D
H
D1
h
質量
(g)
¥基準単価
Type
M
CーNDZM
4
10
20
13.5
14.5
6
6.05
400
15
6.4
400
20
6.7
400
5
10
20
13.5
14.5
6
7
430
15
8
430
20
11
430
6
10
25
16.5
16
8
11.68
440
15
12.36
440
20
14.16
440
8
15
25
16.5
16
8
18
490
20
19
490
25
20
490
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
商品特長
■ノブ本体の材質は高温に強いフェノール樹脂製で、スクリュー材質は防錆性の高いQ235(白色亜鉛メッキ)です。
■特に中・小型機器でねじ穴付き部品の締め付け・固定に適しています。
■表面は滑らかで見た目がよく、光沢があります。
エコノミーシリーズ
表面は滑らかで見た目がきれい

■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品エコノミーシリーズ
ノブ材質ABSフェノール樹脂
ねじ部材質SUS304スチール
ねじ部表面処理-白色亜鉛メッキ
RoHS10対応対応保証外
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください
 
注意事項
ノブ商品はめねじ取り付けとおねじ取り付けの2種類の取り付け方法があり、実際の使用環境に応じて選定できます。
本品は、本体の材質がフェノールのため、0-80℃の環境下でのご利用を推奨します。高温で密閉された環境下で使用する場合、金属製ノブがお薦めです。


型番リスト

表示件数

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

最小発注数量
M4
10
~20
20
13.5
1個
M4
15
~20
20
13.5
1個
M4
20
~20
20
13.5
1個
M5
10
~20
20
13.5
1個
M5
15
~20
20
13.5
1個
M5
20
~20
20
13.5
1個
M6
10
20.1~30
25
16.5
1個
M6
15
20.1~30
25
16.5
1個
M6
20
20.1~30
25
16.5
1個
M8
15
20.1~30
25
16.5
1個
M8
20
20.1~30
25
16.5
1個
M8
25
20.1~30
25
16.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 つまみノブ おねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 つまみノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 T字形ノブ
【エコノミーシリーズ】 つまみノブ めねじ
【エコノミーシリーズ】 スターノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローレットノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 ファイブロブノブ おねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格400-450 -210 -130 -360 -120 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形蝶型・バー形円形角形円形角形
円形 種類標準-標準-標準-
取付部の種類おねじ(段付)めねじめねじおねじ(段付)おねじおねじ(段付)
本体 材質フェノールフェノールフェノールフェノールステンレスフェノール
詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂-フェノール樹脂

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング