17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ベルト幅 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SVコンベヤ用駆動軸

chemSHERPA
通常単価(税別)
3,5204,890
税込単価
3,8725,379
通常出荷日:5日目

【特長】SVコンベヤ用駆動軸です。対応コンベヤは、SVKA・SVKB・SVKA2・SVKB2です。【材...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

断面X-X 断面Y-Y
(2ヵ所)
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
SHCNV10SUS303なし

規格表

型式B
   
Type ベルト幅
SHCNV10−SVKA−K200
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B
ベルト幅
対応コンベヤ¥基準単価
Typeコンベヤ種類シャフト種類B:50B:100B:150B:200B:250B:300B:400
SHCNV10SVKAK
駆動軸
50SVKA・SVKB
SVKA2・SVKB2
3,5203,6604,0204,1404,3304,5604,890
100
150
200
250
300
400

型番リスト

表示件数

ベルト幅 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
50
10
1個
100
10
1個
150
10
1個
200
10
1個
250
10
1個
300
10
1個
400
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,520
( 3,872 )
5日目
3,660
( 4,026 )
5日目
4,020
( 4,422 )
5日目
4,140
( 4,554 )
5日目
4,330
( 4,763 )
5日目
4,560
( 5,016 )
5日目
4,890
( 5,379 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】SVコンベヤ用駆動軸です。対応コンベヤは、SVKA・SVKB・SVKA2・SVKB2です。【材質】SUS303

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~910~2930~4950~
出荷日5日+1日+6日お見積り

納期

 5 日目出荷

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SVコンベヤ用駆動軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SVコンベヤ用駆動軸
コンベヤ用片持ちピンD
コンベヤ用片持ちピンC
コンベヤ用回転軸 -両端段付タイプ-
コンベヤ用ヒンジピンA
【クリーン洗浄品】コンベヤ用軸付プーリ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,520-2,1701,640 ----
通常出荷日5日目5日目5日目8日目8日目11日目
種類コンベヤ用回転軸コンベヤ用片持ちピンコンベヤ用片持ちピンコンベヤ用回転軸コンベヤ用片持ちピンコンベヤ用プーリ・アイドラー
対応コンベヤ(No.)SVKA・SVKB・SVKA2・SVKB2CVGTPCVGTN-CVSTC-
軸径 D(Φ)1212812--
公差g6g6g6g6g6-
材質証明書対象外----対象

コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト