17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 全高(mm)

    ~mm
  • 長手寸法(mm)

    ~mm
  • 短手寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 取手 樹脂外付 握り面R付タイプ

通常単価(税別)
360720
税込単価
396792
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

110310439469外形図
Type[ M ]材質
C−UPCBABS樹脂
規格表
注文例 型番
  C−UPCB120
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番HhAL1RCLrLc許容荷重
(N)
¥基準単価
TypeL
C−UPCB1204030221408.513168300360
130432415014199460
160482918015168620
180200720
[ ! ]仕様や外形図の詳細は、ウェブカタログ参照してください。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格のバリエーションを抑えることでコストダウンを実現しました。
 当社類似品 UPCNエコノミーシリーズ C−UPCB
材質ガラス繊維強化ナイロン6ABS樹脂
黒、白、オレンジ、赤、緑
規格11種類4種類
RoHS10対応保証外
基本仕様
本品はアルミフレーム用取手として使用可能です。
パッドを使って取り付ける場合、以下の図を参考にしてください。(ボルト、ナット、取付板等の金具は別売りです。)

本品はアルミフレームに使用する場合

110302519940使用上の注意
本品は外付けタイプの樹脂製取手です。
収縮変形しやすいところにリブを追加することで成型後の収縮変形問題を軽減し、取付ピッチ寸法の正確性を向上させ、よりスムーズな取り付けを実現しました。
注意事項
リブで商品の収縮をある程度軽減できますが、完全に無くすことはできません。
寸法をご確認の上ご購入下さい。


型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

全高

(mm)

長手寸法

(mm)

短手寸法

(mm)

最小発注数量
101~150
120
35.1~40
40
140
22
1個
101~150
130
45.1~50
43
150
24
1個
151~200
160
45.1~50
48
180
29
1個
151~200
180
45.1~50
48
200
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 取手 樹脂外付 握り面R付タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
開口部取手
5
満足度:5.0
機械開口部取っ手が古くなったので交換しました。価格、品質申し分ないと思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 取手 樹脂外付 握り面R付タイプ
【エコノミーシリーズ】 取手 樹脂外付 標準タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製角棒
【エコノミーシリーズ】 取手 フェノール製
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 取手 アングルタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格360-150 -2,260530860 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途絶縁性 / 非磁性絶縁性 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止-
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
取付方法丸穴丸穴丸穴めねじめねじめねじ
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト