17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 全高(mm)

    ~mm
  • 長手寸法(mm)

    ~mm
  • 短手寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 取手 樹脂外付 標準タイプ

通常単価(税別)
150250
税込単価
165275
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
C-UPCA

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
C-UPPN

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
【材質表】
Type[ M ]材質
C−UPCAABS樹脂
C−UPPNポリプロピレン(PP)
注文例 型番
  C-UPCA90
【規格表】
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番HhAL1RCLrLc許容荷重
(N)
¥基準単価
TypeL
C−UPCA903629201076.511137250150
1204033271388.5151610180
1504536170189210
C-UPPN903731201106.512137190
1203936261408.51415.39190
18049422820018250
[ ! ]本製品(C-UPPN)のL寸公差は±3.0mmです。アルミフレーム以外の金属板等に取付の場合は、タップ穴ではなく通し穴にてご使用ください。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

製品比較情報

 当社類似品
UPCN
エコノミーシリーズ
C−UPCA
材質ガラス繊維強化ナイロン6ABS樹脂
黒、白、オレンジ、赤、緑
規格11種類3種類
RoHS10対応保証外
基本仕様
本品はアルミフレーム用取手として使用可能です。
ナットを使って取り付ける場合、以下の図を参考にしてください。(ボルト、ナット、取付板等の金具は別売りです。)
110302519940使用上の注意
注意事項
リブで商品の収縮をある程度軽減できますが、完全に無くすことはできませんのでご了承下さい。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

全高

(mm)

詳細材質

長手寸法

(mm)

短手寸法

(mm)

最小発注数量
~100
90
35.1~40
36
ABS樹脂
107
20
1個
101~150
120
35.1~40
39
ABS樹脂
140
27
1個
101~150
150
45.1~50
45
ABS樹脂
170
27
1個
~100
90
35.1~40
37
ポリプロピレン
110
20
1個
101~150
120
35.1~40
39
ポリプロピレン
140
26
1個
151~200
180
45.1~50
49
ポリプロピレン
200
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

商品概要
本品は外付けタイプの樹脂製取手です。
収縮変形しやすいところにリブを追加することで成型後の収縮変形問題を軽減し、取付ピッチ寸法の正確性を向上させ、よりスムーズな取り付けを実現しました。
110310439379商品図
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 取手 樹脂外付 標準タイプのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
アルミフレーム6シリーズの取手
5
満足度:5.0
アルミフレームに持ち手を付けるために使用しました。 持ちやすい大きさ、形状です。 取手内側にMISUMIのマーキングがあ...もっと読む
0人が参考にしています。
安全柵のメンテナンス扉の取手
5
満足度:5.0
よく利用します。リーズナブルな価格ですが全くk問題がありません。また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
取手
5
満足度:5.0
エコノミーシリーズの製品で安価ですが問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
治具の取手
5
満足度:5.0
エコノミーシリーズの製品なので、少し心配していましたが 何の問題もありませんでした。 安価ですので助かります。 ただ取付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 取手 樹脂外付 標準タイプ
【エコノミーシリーズ】 取手 樹脂外付 握り面R付タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製角棒
【エコノミーシリーズ】 取手 フェノール製
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 取手 鋳物/ステンレス製
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格150-360 -2,260530860 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途絶縁性 / 非磁性絶縁性 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止-
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴めねじめねじ丸穴

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト