17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 全高(mm)

    ~mm
  • 長手寸法(mm)

    ~mm
  • 短手寸法(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 取手 フェノール製

通常単価(税別)
8601,320
税込単価
9461,452
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
110310439289外形図
注)仕様や外形図の詳細は、ウェブカタログ参照してください。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
注文例 型番
  C−UPCFN90
規格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L1MHhABC質量
(g)
許容荷重
(N)
¥基準単価
TypeL
C−UPCFN901066452923.5161273500860
120138850322618161101,030
1601781361,240
18019856381481,320
注)仕様や外形図の詳細は、ウェブカタログ参照してください。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格のバリエーションを抑えることでコストダウンを実現しました。
 当社類似品
UPCFN
エコノミーシリーズ
C−UPCFN
規格7種類4種類
RoHS10対応保証外


型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

全高

(mm)

長手寸法

(mm)

短手寸法

(mm)

ねじの呼び M

最小発注数量
~100
90
45.1~50
45
106
23.5
M6
1個
101~150
120
45.1~50
50
138
26
M8
1個
151~200
160
45.1~50
50
177
26
M8
1個
151~200
180
55.1~70
56
198
26
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

商品概要
エコノミーシリーズ フェノール樹脂製取手です。
軽量で使い易い樹脂取手を安価でご提供いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 取手 フェノール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 取手 フェノール製
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製角棒
【エコノミーシリーズ】 取手 樹脂外付 標準タイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 取手 鋳物/ステンレス製
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 取手 角棒/ステンレス製
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格860-2,260530150 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
特性・用途絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性絶縁性 / 非磁性--
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじ丸穴めねじ丸穴丸穴めねじ

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト