17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 軽荷重 スチールタイプ

通常単価(税別)
1,1502,070
税込単価
1,2652,277
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
(拡大図) 寸法図
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C-SRXY27SPCC相当亜鉛メッキ
[ ! ]引き抜き:不可
[ ! ]同じ記号で示された穴は、形状とサイズが一致しています。
規格表
注文例型番
 C-SRXY27200
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ストローク
ST
AB定格荷重
(N/2本)
¥基準単価
Typeレール長さL
C-SRXY27200228.81401603361,150
250276.21902103271,190
300327.22402603181,350
350376.42903103001,510
400425.63403602831,680
450474.83904102651,880
5005244404602482,070
[ ! ]レール取り付け用のボルトはM3のトラス小ねじ、または、バインド小ねじをご使用ください。
[ ! ]水平に取付けた場合、定格荷重の目安は[定格荷重×0.25以下](参考値)です。
[ ! ]本品は追加工・特注などには対応しておりません。
■レールの引き抜きについて
  • C-SRXY27(引き抜き:不可)
    レールの引き抜きはできません。
    (引き出しに使用の場合、引き出しは取り外せません)
商品概要

スライドレールは引き出しレール、スライドウェイとも称され、設備や家具のキャビネット本体に固定され、引き出しやキャビネットボードを出し入れさせる接続部品です。全方位に力を分散させ、引き出しの水平方向と垂直方向の動きを安定させることで大きな重量でも運ぶことができます。
エコノミーシリーズでは2段、3段のスライドレールをラインナップしており、引き出しの側面に取り付ける構造(左右各1本)で、取付が簡単且つ省スペース化を図ることができます。

商品特長

内部に組み込まれた鋼球(ボール)で荷重を四方に分散させることで、引き出しの水平方向・垂直方向の安定性を保ち、大きな荷重を受けることができます。
 

■耐久性試験

・以下の試験条件で5万回の往復運動を行い、1万回ごとに摺動抵抗と完全に伸ばした状態での下垂量を測定しました。
試験条件:2本のスライドレールを引き出しに取り付け、24.5kgの荷重を引き出しにかけた状態で12サイクル/分の速さで往復を繰り返す。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 軽荷重 スチールタイプ:関連画像サイクル回数摺動抵抗

完全に伸ばした状態での下垂量

100000.8kg1mm

20000

0.8kg1mm
300000.7kg1mm
400000.7kg1.2mm
500000.7kg1.2mm

※試験結果は参考値です。

使用方法

■定格荷重の定義

・定格荷重は引き出し側レールを伸ばした時、
レール中央での静止荷重です。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 軽荷重 スチールタイプ:関連画像

■取付方法

・レールと取付穴が干渉している部分の取付は、アクセスホールを
取付穴の上に移動して、ねじを取付けてください。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 軽荷重 スチールタイプ:関連画像

使用例
エコノミーシリーズのスライドレールは板厚が当社類似品より薄いことにより、定格荷重が若干下がるため、耐荷重があまり要求されない箇所に適しています。
使用例
製品比較情報
■エコノミーシリーズと当社類似品の比較
 当社類似品
SRXY2720
エコノミーシリーズ
C-SRXY27200
材質スチールSPCC相当
表面処理光沢クロメート処理
(三価クロム)
亜鉛メッキ
定格荷重
(N/2本)
370336
板厚1.6mm1.5mm
RoHS10対応対応
※定格荷重はレール長さにより異なります。規格表をご確認ください。
注意事項
使用上の注意

スライドレールの取付は、地面に対して垂直にした状態で、左右のスライドレールを平行に取付けてください。
取付状態によっては、耐荷重性能は大きく減少します。地面に対して、水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。
水平取付時に上記参考値を超える荷重をかける場合や、レール中央より離れた重心に荷重をかける場合には、インナーレールがアウターレールから外れることがあります。事前に試験を行い、ご確認頂いたうえでご使用ください。

■取付方向側
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 軽荷重 スチールタイプ:関連画像
垂直、平行に取付いている
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 軽荷重 スチールタイプ:関連画像
スライドレールが垂直に取付いていない
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 軽荷重 スチールタイプ:関連画像
スライドレールが同一水平線上にない
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 軽荷重 スチールタイプ:関連画像
水平取付で離れた重心に力をかける
 

[ ! ]モーメント荷重がかかる用途での使用はおすすめしません。



型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
228.8
200
336
10
1個
151~350
151~350
276.2
250
327
10
1個
351~550
151~350
327.2
300
318
10
1個
351~550
151~350
376.4
350
300
10
1個
351~550
351~550
425.6
400
283
10
1個
351~550
351~550
474.8
450
265
10
1個
351~550
351~550
524
500
248
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 軽荷重 スチールタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スライドテーブルに使用
5
満足度:5.0
アルミフレームの台車に引き出せるテーブルの希望があったため利用しました。精度、強度共に問題なく利用できています。取付はレ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 軽荷重 スチールタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 極軽荷重 スチールタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 極軽荷重 ステンレスタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 2段引 極軽荷重 スチールタイプ
スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,150-1,320 -1,640 -1,270 -1,170 -2,212 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
レール数3段引3段引3段引3段引2段引3段引
レール材質スチールスチールステンレス(SUS304相当)スチールスチールスチール
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)201~400~200~200-~200201~400
幅(mm)27202051.52027

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト