17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • 幅 A(mm)

    ~mm
  • 長さ B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

断熱保温シート(100mm/200mm/300mm/400mm/500mm)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

【特長】・シート形状の断熱保温材です。貼ってご利用いただけます。

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図


※シールの耐熱温度は80℃になります。
Type[ M ]材質表皮部粘着部
HOPESM低密度ポリエチレンポリオレフィンアクリル系接着剤
■特性値
項目単位HOPESM
耐熱温度90
熱伝導率W/mK0.03
吸水率mg/cm20.3
面密度kg/m20.55

規格表

型式AB
HOPESM15400300
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A
選択
¥基準単価
B選択
TypeT100200300400500
HOPESM15100300360450480550
200360480650740860
4004807401,0601,3801,480
30100350470620680800
2004706809801,1301,350
4006801,1301,7102,2802,450
[ ! ]30tは15tを2枚貼り付けた仕様となります。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数

厚さ T

(mm)

幅 A

(mm)

長さ B

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
100 ~ 400
100 ~ 500
10
1個
30
100 ~ 400
100 ~ 500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・シート形状の断熱保温材です。貼ってご利用いただけます。

ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜99100〜200201~
値引率基準単価5%10%18%お見積り

納期

 3 日目出荷
ご注文締切

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

概要・仕様

仕様・概要

室温20℃時のHOPESM表面温度

断熱保温シート(100mm/200mm/300mm/400mm/500mm):関連画像

使用例

断熱保温シート(100mm/200mm/300mm/400mm/500mm):関連画像

[ ! ]裏に粘着剤がついておりセパレータ紙をはがして接着します。
接着する相手面の、油・ごみをとった状態でお貼りください。

[ ! ]カッターで切断できます。粘着部を上にして切断してください。

[ ! ]接着力(90度剥離強度):19.6N/25mm幅(SUS304へ貼り付け時)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱保温シート(100mm/200mm/300mm/400mm/500mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の断熱
5
満足度:5.0
装置のパネルに貼る断熱材として購入。スタイロフォームなどに比べると切りやすいので加工が楽です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱保温シート(100mm/200mm/300mm/400mm/500mm)
断熱保温テープ
ゲルシート
滑り止めゴムシート
【クリーン洗浄品】ウレタンシート金属プレート焼付タイプ
衝撃吸収ジェルクッション
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格--628 ---1,420 -
通常出荷日3日目お見積り在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし
材質スポンジスポンジゴムゴムウレタンウレタン
グレード・種類低密度ポリエチレン耐熱ポリエチレンシリコーンアクリル・ウレタン・ゴム共重合発泡体エーテル系ポリウレタン粘弾性エラストマー
シール有無シール付シール付シール付シール付シール無シール無
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト