17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 Fロックナット 60°クランプ

通常単価(税別)
1,1902,330
税込単価
1,3092,563
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品特長
特徴と主な用途
ロックナットは、ナットとボルトとの摩擦力を利用しセルフロックを行う機械業界などで広く使われているナットの一種です。

動的荷重のかかる用途ではセルフロックの信頼性が下がることがあります。
そのため精度が重要な場合、ゆるみ止めなどの対策を取ることで、ロックの信頼性を確保するようにしています。
ロックナットはそのゆるみ止め装置の一種です。
本製品は頭部がねじに対して60°になるように設計されており、スラスト荷重とラジアル荷重を同時に受けることが出来ます。
外形図
C-FM
エコノミーシリーズFロックナット(60°クランプ)寸法図
[ ! ]ロッキングメタル・セットスクリューは、本体タップ穴(4箇所)に組み込まれて出荷されます。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
Type直角度
C-FMエコノミーシリーズFロックナット(60°クランプ)規格概要
構成品
[ M ]材質
[ H ]硬度
[ S ]表面処理
本体
SCM440相当
28~32HRC
リン酸塩皮膜処理
ロッキングメタル
リン青銅
セットスクリュー
CrMo合金鋼
四三酸化鉄被膜
*ロッキングメタルは、セットスクリューの先端部にある金属です。
[ ! ]ロッキングメタル・セットスクリューは、本体タップ穴(4箇所)に組み込まれて出荷されます。
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番M×Pitch
(細目)
Dhtdgm締付けトルク最大
(N・m)
¥基準単価
TypeM
C-FM12M12×1.530142264M54.51,190
15M15×1.0
17M17×1.0321628
20M20×1.03834
20-1M20×1.5M68
24M24×1.518
25M25×1.5
30M30×1.5454151,210
35M35×1.55248M8101,330
40M40×1.558202.55361,400
45M45×1.565601,640
50M50×1.570651,910
55M55×2.0752236972,280
60M60×2.080742,330
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

エコノミーシリーズと当社類似品の違い
 当社類似品エコノミーシリーズ
本体※1材質SCM440SCM440相当
硬度28~32HRC28~32HRC
表面処理四三酸化鉄皮膜リン酸塩皮膜処理
直角度公差※20.0050.005
ロッキングメタル材質リン青銅リン青銅
セットスクリュー材質SCM435CrMo合金鋼
※1細部寸法に当社類似品と差異がございますので、ご注意ください。
※2詳細は外形図ならびに図面をご確認ください。
 
C-RMシリーズ C-FMシリーズ
【エコノミーシリーズ】 Fロックナット 60°クランプ:関連画像 【エコノミーシリーズ】 Fロックナット 60°クランプ:関連画像
厚みが薄く 、スペースで制約をうける取付環
境に最適です
 頭部はねじと60°になるよう設計されており、スラスト
荷重とラジアル荷重を同時に受けることができます


型番リスト

表示件数

ねじの呼び

最小発注数量
M12X1.5
1個
M15X1.0
1個
M17X1.0
1個
M20X1.0
1個
M20X1.5
1個
M24X1.5
1個
M25X1.5
1個
M30X1.5
1個
M35X1.5
1個
M40X1.5
1個
M45X1.5
1個
M50X1.5
1個
M55X2.0
1個
M60X2.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,400
( 1,540 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,910
( 2,101 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,280
( 2,508 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,330
( 2,563 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 Fロックナット 60°クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 Fロックナット 60°クランプ
【エコノミーシリーズ】 Rロックナット
精密ロックナット ZMTシリーズ
精密ロックナット FKNAシリーズ
精密ロックナット FANシリーズ
精密ロックナット ZMシリーズ
メーカーミスミミスミ福田交易福田交易福田交易福田交易
通常価格1,190-1,190 -5,361 -6,198 -6,760 -4,704 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目〜
種類ロックナットロックナットロックナットロックナットロックナットロックナット
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
材質4140相当4140相当スチールスチールスチールスチール
詳細材質SCM440相当SCM440相当-SCM440SCM440-
表面処理リン酸塩皮膜処理リン酸塩皮膜処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング