17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 外径 D(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転数(rpm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cor(静)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレスカムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ

通常単価(税別)
1,5802,940
税込単価
1,7383,234
通常出荷日:9日目~99日目

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
■シール付

[ ! ]本シリーズ製品は、ねじ径 d<10 の場合はねじ部が中実構造、d≥10 の場合はL寸部が貫通穴構造となっております。
[ ! ]d10以下はグリース補給穴はありません。
[ ! ]円弧の半径が大きいため、実物では曲面が視認しにくい場合がありますが、製品不良ではありません。
Type[ M ]材質[ A ]付属品
シール付タイプ
C-CFMRSSUS440C相当六角ナット1コ(SUS304)
規格表
注文例型式(Type・d)-D
 C-CFMRS10-26

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番DM×ピッチBB1LrfH基本定格荷重最大静的
許容荷重
kN
許容回転数
rpm
¥基準単価
Typedh7許容差Cr(動)
kN
Cor(静)
kN
C-CFMRS30
-0.010
103×0.5781750.571.51.00.780.36172001,980
40
-0.012
124×0.7892068.821.230.920.683153001,780
5135×0.8910237.510.12.51.891.620.89110001,670
6166×1.011122890.81232.581.911.1092001,580
80
-0.015
198×1.25111232111442.912.441.77986001,630
102210×1.251213361316.453.8753.2791.86262001,630
264.33.5352.21848001,630
120
-0.018
3012×1.5141540141.022.364.633.7532.53443001,920
324.83.9812.93141001,980
163516×1.51819.552181.2275.15.013.41637002,670
184018×1.52021.558201.5315.45.213.7635002,940
kgf=N×0.101972
[ ! ]d≧10の商品はL寸部に貫通穴が開いております。
製品比較情報
 当社類似品エコノミーシリーズ
CFUA6-16C-CFMRS6-16
材質SUS440C相当SUS440C相当
基本定格荷重C(動)kN3.592.58
Cor(静)kN3.581.91
最大許容荷重(kN)2.111.10
許容回転数(rpm)175009200
RoHS10対応対応
概要
厚肉な外輪と内部にニードルと呼ばれる針状のローラーを組みこんだ剛性の高い軸付きベアリングです。
ニードルが回転能力を高める働きをし、高速回転に耐えることができます。
また、通常のベアリングよりも外輪が厚肉な設計になっており、衝撃荷重や重荷重がかかる場所にもお使い頂けます。

■カムフォロアの種類
用途一般・標準ミニチュア騒音防止
特長六角穴付ドライバ溝付ナイロン付・ウレタン付
ページ数P.115・116P.117・118P.122P.123・124・125・126
商品説明
d3 ~ 8は、スタッド頭部に六角穴がついた「頭部六角穴付」、 d10 ~ 30 は、スタッド頭部とねじ部の両側に六角穴がついた「頭部ねじ部六角穴付」となります。六角レンチで簡単に取り付けることができます。スタッド頭部にドライバ溝が付いたカムフォロアです。最もスタンダードなタイプです。外輪に細かいニードルを組みこんだ小径カムフォロアです。ナイロンをカムフォロアに圧入したタイプと、ウレタンをカムフォロアに焼付けたタイプです。
樹脂が相手側の衝撃を吸収し、回転の際の騒音を抑える働きをします。
外輪形状(※1)クラウンフラットクラウンフラットフラットクラウンフラット
運動方向
(※2)
直進
揺動
(※1)外輪形状  
クラウンタイプは負荷ムラを緩和、
また揺動運動に適します。
 フラットタイプは接触面積が大きく、
荷重負荷が大きい場合や直線運動に適します。
 
(※2)運動方向について  
 <直進運動>
相手側の面が平面で
カムフォロアが直線上を動くこと。
 <揺動運動>
相手側の面が婉曲で
カムフォロアが曲線上を動くこと。
 
使用例
※使用例1(ガイドローラー)ベアリングの代わりとして。
エコノミータイプ ステンレスカムフォロア(Rタイプ)使用例
※使用例2(搬送ローラー)搬送用のローラーとして。
エコノミータイプ ステンレスカムフォロア(Rタイプ)使用例

取付方法
エコノミータイプ ステンレスカムフォロア(Rタイプ)使用例
取付時、カムフォロアのつば部を直接ハンマなどで叩かないでください。つば部が割れたり、 回転不良の原因となります。六角レンチまたはマイナスドライバーで取付けてください。
固定は、六角穴またはドライバ溝で固定してから、レンチでナットを回して締め付けてください。

ボルト締付トルク
カムフォロアを取付ける際、トルクレンチを使用し、ねじの最大締付トルク値を超えないで下さい。ねじ部が破損する恐れがあります。
dh7最大締付トルク N・m
30.392
40.98
51.96
62.94
87.84
1016.7
1229.4
1670.6
1898
注意事項
・ カムフォロアを落下させたり、叩いたりすると破損することがあります。
・ 衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくても機能が損失することがありますのでご注意下さい。
・ カムフォロアはラジアル荷重に対応しますが、スラスト荷重には弱いので、スラスト荷重を負荷するような使用方法は避けてください。

型番リスト

表示件数

外径 D

(mm)

幅 B

(mm)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

最小発注数量
10
7
17200
1000
780
1個
12
8
15300
1230
920
1個
13
9
11000
1890
1620
1個
16
11
9200
2580
1910
1個
19
11
8600
2910
2440
1個
22
12
6200
3875
3279
1個
26
12
4800
4300
3535
1個
30
14
4300
4630
3753
1個
32
14
4100
4800
3981
1個
35
18
3700
5100
5010
1個
40
20
3500
5400
5210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
9日目〜
1,780
( 1,958 )
9日目〜
1,670
( 1,837 )
9日目〜
1,580
( 1,738 )
9日目〜
1,630
( 1,793 )
9日目〜
1,630
( 1,793 )
9日目〜
1,630
( 1,793 )
9日目〜
1,920
( 2,112 )
9日目〜
1,980
( 2,178 )
9日目〜
2,670
( 2,937 )
9日目〜
2,940
( 3,234 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレスカムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレスカムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア -グリースニップル用取付タップ穴付タイプ-
カムフォロア KR
カムフォロアG
メーカーミスミミスミミスミミスミINA日本トムソン
通常価格1,580-1,630 -690 -1,150 -2,036 -1,030 -
通常出荷日9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
本体 材質SUS440C相当SUS440C相当SUJ2SUJ2スチールスチール
カムフォロア 締結方式頭部六角穴付頭部六角穴付標準タイプ頭部六角穴付頭部ネジ部六角穴付六角穴付
材質証明書対象対象----
材質証明書:材質SUS440C相当SUS440C相当----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング