17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ロック機構

    • レストポジション
    • リターン
  • ねじ径M(mm)

    ~mm
  • 先端部外径 B(mm)

    ~mm
  • ストローク (S)(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ

通常単価(税別)
8201,870
税込単価
9022,057
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
●リターンタイプ●レストポジションタイプC-SPMXSMC-SPMXYSM
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]ねじ元にニゲ溝があります。
Typeねじ区分ノブ本体ピンばね
リターンタイプレストポジションタイプ[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質
C-SPMXSMC-SPMXYSM並目SUS303相当SUS303相当SUS303相当SUS304H相当
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型番
 C-SPMXSM8
  
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ピッチ
(並目)
DD1SBLL1SwR荷重(N)¥基準単価
TypeMリターンタイプレストポジションタイプ
リターンタイプレストポジションタイプmin.max.CーSPMXSMCーSPMXYSM
C-SPMXSMC-SPMXYSM81.252014.5552551332.56.58201,620
101.5241966317173.549.51,0201,870
kgf=N×0.101972
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
 

型番リスト

表示件数

ロック機構

ねじ径M

(mm)

先端部外径 B

(mm)

ストローク (S)

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
[リターン] リターンタイプ
8
5
5
25
1個
[リターン] リターンタイプ
10
6
6
31
1個
[レストポジション] レストポジションタイプ
8
5
5
25
1個
[レストポジション] レストポジションタイプ
10
6
6
31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プランジャ
5
満足度:5.0
製品の試作段階で大量に使うので安価なのが大変助かります。更に短納期なのでスケジュールの組み立てもしやすく大変いいラインナ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ インロー付精級(h7)タイプ
インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus
インデックスプランジャー(ステンレス) IP-2-sus
インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus
メーカーミスミミスミミスミ小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格820-880 -1,290 -2,076 -2,485 -8,397 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目2日目
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブレバータイプ
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
全長ショートショート標準標準標準標準
本体材質ステンレススチールスチールステンレスSUS303ステンレスSUS303ステンレスSUS303
ピン材質ステンレスステンレスS45CステンレスSUS303ステンレスSUS303ステンレスSUS303

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング