17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ロック機構

    • レストポジション
    • リターン
  • ねじ径M(mm)

    ~mm
  • 先端部外径 B(mm)

    ~mm
  • ストローク (S)(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形

通常単価(税別)
8801,170
税込単価
9681,287
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
●リターンタイプ●レストポジションタイプC-PMXSBC-PMXYSBC-PMXSMC-PMXYSM
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]ねじ元にニゲ溝があります。
Typeねじ
区分
ノブ本体ピンばね
リターンタイプレストポジションタイプ[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質
C-PMXSBC-PMXYSB並目ナイロン6SUM23
相当
四三酸化鉄皮膜SUS303
相当
SUS304H
相当
C-PMXSMC-PMXYSM電気ニッケルメッキ
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
 
規格表
注文例型番
 PMXSB8
  
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ピッチ
(並目)
DD1SBLL1SwR荷重(N)¥基準単価
TypeMリターンタイプレストポジションタイプ
リターンタイプレストポジションタイプmin.max.CーPMXSBCーPMXSMCーPMXYSBCーPMXYSM
C-PMXSB
C-PMXSM
C-PMXYSB
C-PMXYSM
81.252014.5552551332.56.5880900940960
101.5241966317173.549.51,0901,1101,1301,190
kgf=N×0.101972
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
 
製品比較情報
 当社類似品
PMXSB
エコノミーシリーズ
C-PMXSB
B寸(ピン径)
公差
-0.02
-0.04
0
 -0.04
RoHS10対応保証外
当社類似品との違い

型番リスト

表示件数

ロック機構

ねじ径M

(mm)

先端部外径 B

(mm)

ストローク (S)

(mm)

本体表面処理

長さ L

(mm)

最小発注数量
[リターン] リターンタイプ
8
5
5
四三酸化鉄皮膜
25
1個
[リターン] リターンタイプ
10
6
6
四三酸化鉄皮膜
31
1個
[リターン] リターンタイプ
8
5
5
無電解ニッケルメッキ
25
1個
[リターン] リターンタイプ
10
6
6
無電解ニッケルメッキ
31
1個
[レストポジション] レストポジションタイプ
8
5
5
四三酸化鉄皮膜
25
1個
[レストポジション] レストポジションタイプ
10
6
6
四三酸化鉄皮膜
31
1個
[レストポジション] レストポジションタイプ
8
5
5
無電解ニッケルメッキ
25
1個
[レストポジション] レストポジションタイプ
10
6
6
無電解ニッケルメッキ
31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ インロー付精級(h7)タイプ
インデックスプランジャ コンパクト
インデックスプランジャ PFY
インデックスプランジャ PBY
メーカーミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格880-820 -1,290 -1,110 -2,304 -1,573 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みフランジフランジ
全長ショートショート標準ショートショートショート
本体材質スチールステンレススチールS45C亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
ピン材質ステンレスステンレスS45CSUS303スチールステンレス
よく一緒に購入される商品

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング