メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
A面穴の加工詳細図
A=60・70のとき
A=100以上のとき

| Type | [ M ]材質 |
| C-AIKK | アルミ鋳物 |
| 型番 | (A) | イケール本体 | 通し穴 | 位置決め穴 | ¥基準単価 | ||||||||||
| Type | (H) | (W) | (T) | d | B | X | F | Y | G | DH7 | D1H7 | a | h | ||
| C-AIKK | 100 | 60 | 60 | 10 | 6.5 | 35 | 30 | - | 40 | 40 | 6 | 6 | 45 | 60 | 2,620 |
| 150 | 70 | 100 | 15 | 11 | 70 | 40 | - | 75 | 60 | 10 | 10 | 55 | 105 | 3,280 | |
| 200 | 100 | 45 | 40 | 110 | 70 | 65 | 145 | 4,240 | |||||||
| 250 | 18 | 130 | 100 | 180 | 5,020 | ||||||||||
| 300 | 180 | 230 | 6,480 | ||||||||||||
| 350 | 150 | 40 | 90 | 230 | 85 | 280 | 7,420 | ||||||||
| 400 | 260 | 120 | 320 | 8,800 | |||||||||||
| 当社類似品 AIKK | エコノミーシリーズ C-AIKK | |
| T寸法(リブ肉厚) | 類似品に比べエコノミーシリーズは肉厚を強化 ※詳細は下記表をご参照ください。 | |
| 直角度(⊥) | 長さ100mmに対して⊥0.02 | 長さ100mmに対して⊥0.05 |
| RoHS10 | 対応 | 対応 |
| FEA解析結果によりリブの肉厚を強化 | 圧縮変形試験 | ||||||||||||||||||||||||||
■応力がリブ部に集中![]() | ■リブの肉厚強化
| ■イケール耐圧試験(実物)![]() ※試験対象高さ300、深さ100 | ■荷重変形曲線(参考)![]() | ||||||||||||||||||||||||
■直角度が0.05mm以下で、自動化設備に幅広く利用可能
| 直角度 | 推奨用途 | |
| 当社類似品 AIKK | 0.02/100 | 自動車用溶接/検査治具 |
| エコノミー シリーズ C-AIKK | 0.05/100 | FA業界設備 |
使用例2
シリンダ駆動機構

使用例3
CCD検出機構


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,620円 ( 2,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,280円 ( 3,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,020円 ( 5,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,480円 ( 7,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,420円 ( 8,162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,800円 ( 9,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
イケール -アルミ鋳造 寸法固定タイプ-
4.5通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
イケール -鋳鉄 寸法固定タイプ-
4.6通常価格(税別):2,510円~

ミスミ
イケール -A面(座面)指定削り込みタイプ-
5
ミスミ
イケール -穴位置指定タイプ-
3.8
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 イケール 軽量高剛性
5通常価格(税別):2,620円~

ミスミ
イケール -取付面タップ穴 取付穴位置指定タイプ-
4.4
ミスミ
溶接イケール-穴無しタイプ・穴位置指定タイプ-
4.5通常価格(税別):5,690円~

ミスミ
イケール -取付穴形状選択 穴位置固定タイプ-
5通常価格(税別):4,570円~

ミスミ
溶接イケール-小型 穴無しタイプ-
5