メカニカル部品技術窓口

通し穴取付タイプとザグリ穴取付タイプの重荷重用の蝶番です。2個使用で、最大650Nの許容荷重の蝶番のご...
詳細を確認
| 型番 |
| C-HHSZB65 |
| Type | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | ||
| 皿ボルト | 極低頭ボルト | 羽根 | 軸 | |
| C-HHSZB | C-HHSZTB | SUS304 | バフ研磨 | - |
| 型式 | W | W1 | L1 | C | C1 | t | 皿ボルト穴 | ボルト穴 | * 許容荷重 | ¥基準単価 | |||
| Type | L | d1 | d2 | d3 | d4 | (N) | |||||||
| C-HHSZB | 65 | 65 | 40 | 35 | 6 | 14 | 5 | 5.6 | 10.6 | 5.6 | 9.6 | 450 | 3,130 |
| (皿ボルト用) | |||||||||||||
| C-HHSZTB | 75 | 75 | 50 | 40 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | 6.6 | 10.6 | 650 | 3,260 |
| (極低頭ボルト用) | |||||||||||||
・重荷重用蝶番 スラストブッシュ付は高許容負荷を実現し、高硬度のボルトと組み合わせることで最大1000Nの耐荷重(2個使用時の値)を達成できます。

| 当社類似品 HHSZT65 | エコノミーシリーズ C-HHSZTB65 | ||
| スラストブッシュ | なし | あり | |
| 本体材質 | SUS316相当 | SUS304相当 | |
| 表面処理 | バフ研磨 | バフ研磨 | |
| 本体寸法 | 全長L(mm) | 65 | 65 |
| 幅W(mm) | 65 | 65 | |
| ボルト穴ピッチL1(mm) | 35 | 35 | |
| ピッチW1(mm) | 40 | 40 | |
| 許容荷重(2個使用)(N) | 450 | 450 | |
| RoHS | 対応 | 保証外 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,130円 ( 3,443円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,260円 ( 3,586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,130円 ( 3,443円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,260円 ( 3,586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~