17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 (W)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 蝶番 長穴タイプ ステンレス

通常単価(税別)
580970
税込単価
6381,067
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
エコノミーシリーズ 蝶番 長穴タイプ 寸法図
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C-SHPSNANSUS304ショットブラスト
規格表
型式
C-SHPSNAN6
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LWKPJSNZT(E)(R)CRD*許容荷重質量
(g)
¥基準単価
TypeNo.(kg)(N)
C-SHPSNAN541368257.5215.55.5×6.524.69.24598834580
648489308325.5×101211748670
85962113710426.56.5×1036.112.25625245111970
*許容荷重は2個使用の数値です。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
SHPSNA
エコノミーシリーズ
C-SHPSNAN
材質・表面処理SUS304SUS304
(ショットブラスト)
RoHS10対応対応
注意事項
蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、蝶番用ナットがおすすめです。詳細はWeb内でTYPE:HHPNTまたはHHPFNTで検索してください。
皿ボルトと組み合わせて使用してください。六角穴付きねじを使用すると、開閉角度が小さくなることがあります。


型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さL

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 (W)

(mm)

RoHS?最小発注数量
88
40.1~50
41
35.1~45
36
10
1個
117
40.1~50
48
45.1~55
48
10
1個
245
50.1~60
59
55.1~65
62
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 蝶番 長穴タイプ ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 蝶番 長穴タイプ ステンレス
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 長穴タイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 蝶番 長穴タイプ ステンレス
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 蝶番 皿穴タイプ ステンレス
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 皿穴タイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 蝶番 皿穴タイプ ステンレス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格580-360 --460 -330 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性非磁性-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性--
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質SUS304A6063SUS304SUS304A6063SUS304
詳細材質SUS304A6063SUS304SUS304A6063SUS304
取付穴タイプ長穴ザグリ長穴ザグリ長穴ザグリ皿穴皿穴皿穴
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング