17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ

通常単価(税別)
120170
税込単価
132187
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品概要
本商品は幅と取り付けピッチが一定で長さ違いのものを3種類ご用意しております。軽荷重用途にご使用いただけます。
材質はステンレスで、ショットブラスト仕上げになります。
外形図
C-HHKSN

エコノミーシリーズ フラットヒンジ  取付ピッチ固定タイプ  片側穴数 
2
 片側穴数 
4
 片側穴数 
3
Type[M] 材質表面仕上げ
C-HHKSNSUS304ショットブラスト
規格表
型式(Type ・ L)
 C-HHKSN65
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番片側
穴数
P割数*許容荷重質量
(g)
¥基準単価
TypeL(kg)(N)
C-HHKSN2526133329.413120
30716439.216
40824658.821130
501030768.626140
6538.5245109834160
759.52811107.839170
90103513127.447160
100411261514752170
*許容荷重は2個使用の数値です。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
HHKS
エコノミーシリーズ
C-HHKSN
材質・表面処理SUS304SUS304
RoHS10対応対応
商品特長
各扉に2つの使用を推奨いたします。それ以上蝶番を増やしても耐荷重を上げることはできません。
また複数の蝶番を同時に使用することで、蝶番同士の同軸度不足により他の部品と干渉する場合があります。
注意事項
蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、蝶番用ナットがおすすめです。詳細はWeb内でTYPE:HHPNTまたはHHPFNTで検索してください。
皿ボルトと組み合わせて使用してください。六角穴付きねじを使用すると、開閉角度が小さくなることがあります。


型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
29.4
~40
25
10
1個
39.2
~40
30
10
1個
58.8
~40
40
10
1個
68.6
40.1~50
50
10
1個
98
60.1~70
65
10
1個
107.8
70.1~80
75
10
1個
127.4
80.1~100
90
10
4個
147
80.1~100
100
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
取付として
5
満足度:5.0
エコノミーシリーズで安価であるが即納であり問題なく使用できております。
1人が参考にしています。
開口部
5
満足度:5.0
納品スピードも速く、品質に問題ない。取付後もスムーズに動き、ガタツキもない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
平型蝶番 HHKS
ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ
ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ
メーカーミスミミスミスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格120-167 -28,80017,55030,780 -27,981 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性----
種類平蝶番平蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材質SUS304SUS304黄銅黄銅黄銅黄銅
詳細材質SUS304SUS304----
取付穴タイプ丸穴丸穴皿穴皿穴皿穴皿穴
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング