17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプ

通常単価(税別)
86490
税込単価
95539
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

荷重方向イメージ図

【エコノミーシリーズ】 防振ゴム 両端めねじタイプ:外形図
 
本体材質:天然ゴム
硬  度:ショアA60
金具材質:スチール
表面処理:亜鉛メッキ
規格表
注文例型式(Type ・ No. - h)
 C-DD2020-6
 ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番hDHM
(並目)
ショアA60¥基準単価
TypeNo.Z方向X方向剛性比
許容荷重標準荷重ばね定数N/mm
{kgf/cm}
許容荷重kx/kz
N{kgf}N{kgf}N{kgf}
C-DD141341413M421521.537~2043.7~20.473474.70.2286
1615161527127.143~2584.3~25.886606.086
2015620M646646.674~4447.4~44.414810310.386
20202036136.143~3444.3~34.486585.80.16130
20252529929.929~2852.9~28.557545.40.18130
20303023923.919~2281.9~22.838383.80.16130
2515251594594.5150~90015~9030020820.80.22170
25202081581.597~7769.7~77.619416316.30.2170
25252562562.560~5956~59.511911211.20.18170
25303056156.145~5344.5~53.489909.00.16170
302083020M81008100.8120~96012~9624020220.20.2185
30252577777.774~7407.4~7414814014.00.18185
30303072572.558~6905.8~6911511611.60.16205
30404068068.041~6484.1~64.88113613.60.2205
402040202134213.4254~203225.4~203.250838438.40.18250
4028281664166.4142~158514.2~158.528326626.60.16250
4030301575157.5125~150012.5~15025025225.2410
40401040M101161116.179~11067.9~110.615818618.6440
503050302751275.1262~262026.2~26252460560.50.22450
5050501869186.989~17808.9~17817833633.60.18490
[ ! ]X方向ばね定数は、(Z方向ばね定数×剛性比)によって求められます。
商品概要
高周波振動が発生する装置を使用する環境では、設備の動作精度を向上させるためにゴム振動減衰器がよく使われます。
ミスミブランドの防振ゴムは、高強度の天然ゴム製で、ラインナップが充実しており、設置環境に応じてめねじ/おねじ交替の方法で固定できます。
自動化装置、医療機器、精密試験装置など、さまざまなシーンに対応しています。
使用例
使用例  使用例
注意・禁止事項
・防振ゴムに白い粉が付着することがありますが、これはブルーム現象と呼ばれるゴムの性質によるものです。
 機能上問題ありません。拭き取ってしまうとゴムの劣化につながるため、そのままご利用ください。
関連商品


型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

厚さ

(mm)

ばね定数

(N/mm)

使用荷重範囲

(N)

外径 D

(φ)

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
~300
M4
13
73
37~204
14
215
1個
~300
M4
15
86
43~258
16
271
1個
301~700
M6
15
148
74~444
20
466
1個
301~700
M6
20
86
43~344
20
361
1個
~300
M6
25
57
29~285
20
299
1個
~300
M6
30
38
19~228
20
239
1個
701~2500
M6
15
300
150~900
25
945
4個
701~2500
M6
20
194
97~776
25
815
1個
301~700
M6
25
119
60~595
25
625
1個
301~700
M6
30
89
45~534
25
561
1個
701~2500
M8
20
240
120~960
30
1008
1個
701~2500
M8
25
148
74~740
30
777
1個
701~2500
M8
30
115
58~690
30
725
1個
301~700
M8
40
81
41~648
30
680
1個
701~2500
M8
20
508
254~2032
40
2134
1個
701~2500
M8
28
283
142~1585
40
1664
4個
701~2500
M8
30
250
125~1500
40
1575
4個
701~2500
M10
40
158
79~1106
40
1161
4個
2501~5500
M10
30
524
262~2620
50
2751
4個
701~2500
M10
50
178
89~1780
50
1869
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
9日目〜
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
9日目〜
410
( 451 )
9日目〜
440
( 484 )
9日目〜
450
( 495 )
9日目〜
490
( 539 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格86-68 -82 -86 -86 -290 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム
材質天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
接続形状両端めねじ両端おねじ止めタイプめねじXおねじ止めタイプ片端めねじおねじ-
硬度(ショアA)ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング