17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ

通常単価(税別)
82480
税込単価
90528
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

荷重方向イメージ図

【エコノミーシリーズ】 防振ゴム おねじ・めねじタイプ:外形図

 
本体材質:天然ゴム
硬  度:ショアA60
金具材質:スチール
表面処理:亜鉛メッキ
規格表
注文例型式(Type ・ No. - ℓ)
 C-VD2020-18
 ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番M
(並目)
DHhショアA60¥基準単価
TypeNo.Z方向X方向剛性比
許容荷重標準荷重ばね定数N/mm
{kgf/cm}
許容荷重kx/kz
N{kgf}N{kgf}N{kgf}
C−VD080806M388312112.136~1153.6~11.572242.40.282
100810M410412312.337~1173.7~11.773252.582
1615161526826.843~2254.3~22.585646.40.2482
201518M62064604673~4387.3~43.814611011130
20202035335.342~3364.2~33.684565.60.16130
20252529429.428~2802.8~2856535.30.18130
20303023923.919~2281.9~22.838383.80.16180
251525151235123.5147~117614.7~117.629427227.20.22155
2520207907994~7529.4~75.218815815.80.2155
25303053653.643~5104.3~5185868.60.16180
301520M8301581203120.3191~114619.1~114.638228928.90.24190
30202094194.1112~89611.2~89.622418818.80.2190
30252575175.172~7157.2~71.514312812.80.17215
30303070670.656~6725.6~67.211211311.30.16215
40202340202075207.5247~197624.7~197.649441541.50.2230
4025251827182.7174~174017.4~17434832932.90.18230
4030301550155123~147612.3~147.624624824.80.16400
404025M1040101285128.577~12247.7~122.415323123.10.18440
503050303251325.1258~309625.8~309.651671571.50.22450
5050501817181.787~17308.7~17317336336.30.2480
[ ! ]X方向ばね定数は、(Z方向ばね定数×剛性比)によって求められます。
商品特長
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
BGONA
エコノミーシリーズ
本体材質天然ゴム天然ゴム
硬度ショアA60ショアA60
金具材質スチールスチール
表面処理三価クロメート亜鉛メッキ
許容荷重レンジ36~370092~3150
RoHS10対応対応
商品概要
高周波振動が発生する装置を使用する環境では、設備の動作精度を向上させるためにゴム振動減衰器がよく使われます。
ミスミブランドの防振ゴムは、高強度の天然ゴム製で、ラインナップが充実しており、設置環境に応じてめねじ/おねじ交替の方法で固定できます。
自動化装置、医療機器、精密試験装置など、さまざまなシーンに対応しています。
使用例
使用例  使用例
注意・禁止事項
・防振ゴムに白い粉が付着することがありますが、これはブルーム現象と呼ばれるゴムの性質によるものです。
 機能上問題ありません。拭き取ってしまうとゴムの劣化につながるため、そのままご利用ください。
関連商品

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

厚さ

(mm)

ばね定数

(N/mm)

使用荷重範囲

(N)

外径 D

(φ)

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
~300
M3
8
72
36~115
08
121
1個
~300
M4
8
73
37~117
10
123
1個
~300
M4
15
85
43~225
16
268
1個
301~700
M6
15
146
73~438
20
353
1個
~300
M6
20
84
42~336
20
294
1個
301~700
M6
25
56
28~280
20
460
1個
~300
M6
30
38
19~228
20
239
1個
701~2500
M6
15
294
147~1176
25
1235
1個
701~2500
M6
20
188
94~752
25
790
1個
301~700
M6
30
85
43~510
25
536
1個
701~2500
M8
15
382
191~1146
30
1203
1個
701~2500
M8
20
224
112~896
30
941
1個
701~2500
M8
25
143
72~715
30
751
1個
701~2500
M8
30
112
56~672
30
706
1個
701~2500
M8
20
494
247~1976
40
2075
1個
701~2500
M8
25
348
174~1740
40
1827
1個
701~2500
M8
30
246
123~1476
40
1550
1個
701~2500
M10
40
153
77~1224
40
1285
4個
2501~5500
M10
30
516
258~3096
50
3251
1個
701~2500
M10
50
173
87~1730
50
1817
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

480
( 528 )
9日目〜

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
小型スイッチボックスの取付
5
満足度:5.0
ネジ種類とサイズが豊富で様々な使用シーンに対応でき 安くて短納期なので助かります。
0人が参考にしています。
電源ボックスの振動防止
5
満足度:5.0
耐荷重が有り、全長の変化が少ない いままで 両側おねじタイプを使用していましたが 今回おねじ&めねじタイプに変更したら ...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の防振
5
満足度:5.0
防振性能も問題なく使用できています。 耐久性に関しても他の防振ゴムと変わり無いように感じています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格82-86 -68 -86 -86 -290 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム
材質天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
接続形状めねじXおねじ止めタイプ両端めねじ両端おねじ止めタイプ片端めねじおねじ-
硬度(ショアA)ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング