17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 最大許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ

通常単価(税別)
68430
税込単価
75473
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

荷重方向イメージ図

【エコノミーシリーズ】 防振ゴム 両端おねじタイプ:外形図


[ ! ]X方向ばね定数は、(Z方向ばね定数×剛性比)によって求められます。
本体材質:天然ゴム
硬  度:ショアA60
金具材質:スチール
表面処理:亜鉛メッキ
規格表
注文例( Type ・ No.  - ℓ)
 C-VV2020-18
  ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番
(呼び)

(実寸)
DHM
(並目)
ショアA60¥基準単価
TypeNo.Z方向X方向剛性比
許容荷重標準荷重ばね定数N/mm
{kgf/cm}
許容荷重kx/kz
N{kgf}N{kgf}N{kgf}
C-VV080806688M3929.228~882.8~8.855181.80.268
1508101015M41201236~1163.6~11.672242.468
1615161525825.840~2464~24.682626.20.2468
20081818208M658858.8180~5601.8~56.035014114.1115
20151544744.770~4267~42.6142727.20.1689
2020203403440~3244~32.481616.10.18115
20303023323.320~2222~22.237373.70.16130
2515251559459.4190~56619~56.628313113.10.22115
2520207607690~7249~72.418115215.20.2115
2530305105140~4864~48.681828.20.16130
301520203015M81175117.5190~111919~111.937328228.20.24130
3020201000100140~95214~95.2238200200.2130
30252572572.570~6907~69.013812312.30.17175
3030306806860~6486~64.810810910.90.16175
4020232340202020202240~192424~192.448140440.40.2210
4025251774177.4338~169033.8~16933831931.90.18210
4030301499149.9120~142812~142.823827027360
4040252540M10126012680~12008~120.015020220.20.16390
503050303150315250~300025~300.050056756.70.18400
505050142014290~13529~135.216928428.40.2430
[ ! ]X方向ばね定数は、(Z方向ばね定数×剛性比)によって求められます。
商品特長
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
BGOMA
エコノミーシリーズ
本体材質天然ゴム天然ゴム
硬度ショアA60ショアA60
金具材質スチールスチール
表面処理三価クロメート亜鉛メッキ
許容荷重レンジ36~370092~3150
RoHS10対応対応
商品概要
高周波振動が発生する装置を使用する環境では、設備の動作精度を向上させるためにゴム振動減衰器がよく使われます。
ミスミブランドの防振ゴムは、高強度の天然ゴム製で、ラインナップが充実しており、設置環境に応じてめねじ/おねじ交替の方法で固定できます。
自動化装置、医療機器、精密試験装置など、さまざまなシーンに対応しています。
使用例
使用例  使用例
注意・禁止事項
・防振ゴムに白い粉が付着することがありますが、これはブルーム現象と呼ばれるゴムの性質によるものです。
 機能上問題ありません。拭き取ってしまうとゴムの劣化につながるため、そのままご利用ください。
関連商品

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

厚さ

(mm)

ばね定数

(N/mm)

使用荷重範囲

(N)

外径 D

(φ)

最大許容荷重

(N)

最小発注数量
~300
M3
8
55
28~88
08
92
1個
~300
M4
8
72
36~116
15
120
1個
~300
M4
15
82
40~246
16
258
1個
301~700
M6
8
350
180~560
20
588
1個
301~700
M6
15
142
70~426
20
447
1個
301~700
M6
20
81
40~324
20
340
1個
~300
M6
30
37
20~222
20
233
1個
301~700
M6
15
283
190~566
25
594
1個
701~2500
M6
20
181
90~724
25
760
1個
301~700
M6
30
81
40~486
25
510
1個
701~2500
M8
15
373
190~1119
30
1175
1個
701~2500
M8
20
238
140~952
30
1000
1個
701~2500
M8
25
138
70~690
30
725
1個
301~700
M8
30
108
60~648
30
680
1個
701~2500
M8
20
481
240~1924
40
2020
1個
701~2500
M8
25
338
338~1690
40
1774
1個
701~2500
M8
30
238
120~1428
40
1499
4個
701~2500
M10
40
150
80~1200
40
1260
1個
2501~5500
M10
30
500
250~3000
50
3150
1個
701~2500
M10
50
169
90~1352
50
1420
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

430
( 473 )
9日目〜

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
吊り下げ扇風機の防振
4
満足度:4.0
以前はモーターの振動が天井に伝わっていましたが 取り付け後は気にならないレベルまで防振効果がありました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 衝突防止タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格68-86 -82 -86 -86 -440 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振ゴム
材質天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
接続形状両端おねじ止めタイプ両端めねじめねじXおねじ止めタイプおねじ片端めねじおねじ
硬度(ショアA)ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60ショアA60
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング