17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ A(mm)

    ~mm
  • 幅 D(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴム付標準タイプ

通常単価(税別)
290650
税込単価
319715
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

[ ! ]ねじ軸は回転し、多少傾きます。
【材質表】
TypeⒶ本体Ⓑラバー部
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
CーCFJGNSS400相当亜鉛メッキニトリルゴム
規格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ALDℓ1ℓ2EBH垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeM
C-CFJGN86080454.5615.51362.0760290
1080101.568172.2590330
100121.52.34100350
128011070710231973.51180360
1001303.69195
1201503.87205370
1610013480912.5252484.59320490
1201544.86345500
1501845.04385530
20150186.511.515296.66555620
200236.57.65655650
型番A
C-CFJGN12100
製品比較情報
■エコノミーシリーズと当社類似品の違い
 当社類似品
FJGN
エコノミーシリーズ
C-CFJGN
材質SS400相当SS400相当
表面処理三価クロメート亜鉛メッキ
パッド部材質エラストマー(黒)ニトリルゴム
垂直耐荷重(kN)3.9〜6.82.07〜7.65
RoHS10対応対応
■当社類似品との価格比較
  プライスダウン率価格例(24年3月時点)  型番:C-CFJGN8-60
  
数量1個あたり
プライスダウン率
1-
831%
2036%
3540%
5045%
20059%
数量当社類似品
(FJGN8-50)
本商品当社類似品比
プライスダウン率
1370円290円22%
8370円200円46%
20351円185円47%
35332円175円47%
50302円159円47%
200302円120円60%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。
使用方法

■アジャスタパッドの推奨取付方法
・安全を確保した上で、設備をアジャスタパッドが取り付けやすい高さまでリフトで持ち上げる。(軽量設備の場合は片方から持ち上げても可)。
・アジャスタパッドを取り付け、全数の取り付け完了後リフトを下ろし、水平調整を行う。
・アジャスタパッドは極力ねじ部長さの半分以下程度の高さになるよう調整してください。(高くすることで耐荷重が減少します。)

注意事項
1. めねじにおねじ部が取り付け可能かご確認ください。(ねじに塗装する場合、塗装後ねじの切り直しを推奨します。)
2. アジャスタは極力ねじ部長さの半分以下程度の高さになるよう調整してください。(高くすることで耐荷重が減少します。)
3. 重量設備用の場合、調整しやすいよう、ねじ部に潤滑用グリースの塗布を推奨します。


型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ A

(mm)

幅 D

(mm)

本体高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
1.1~6.0
2.07
40.1~70
60
45
15.5
10
1個
10
1.1~6.0
2.25
70.1~100
80
45
15.5
10
1個
10
1.1~6.0
2.34
70.1~100
100
45
15.5
10
1個
12
1.1~6.0
3.51
70.1~100
80
70
23
10
1個
12
1.1~6.0
3.69
70.1~100
100
70
23
10
1個
12
1.1~6.0
3.87
100.1~130
120
70
23
10
1個
16
1.1~6.0
4.59
70.1~100
100
80
25
10
1個
16
1.1~6.0
4.86
100.1~130
120
80
25
10
1個
16
1.1~6.0
5.04
130.1~150
150
80
25
10
1個
20
6.1~10.0
6.66
130.1~150
150
80
25
10
1個
20
6.1~10.0
7.65
150.1~
200
80
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴム付標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴム付標準タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴムタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド PVC穴付きタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド PVCタイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- アジャスタ 金属標準タイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- アジャスタ 防振標準タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格290-740 -780 -240 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付樹脂マウント底面ゴム付底面ゴム付標準底面ゴム付
ねじ部材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
本体材質スチール樹脂スチールスチールステンレスステンレス
接地面材質樹脂樹脂樹脂樹脂金属樹脂
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング