17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ A(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド PVC穴付きタイプ

通常単価(税別)
7801,310
税込単価
8581,441
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
アジャスタ寸法図
[ ! ]ねじ軸は回転し、多少傾きます。
TypeⒶ本体Ⓑラバー部
[M]材質[S]表面処理[M]材質
C-CPVCHSS400相当亜鉛メッキPVC(ポリ塩化ビニル)
規格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番MALℓ1ℓ2EB垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeD
C-CPVCH1001210013771030197590970
1201576001,000
16100139912.52486801,040
1201597051,060
1501897451,070
20120161.511.5152998501,200
150191.59151,240
200241.51,0151,310
24150195151935101,135780
1802251,215870
2002451,285970
注文例型番(Type・D)-M-A
C-CPVCH100-12-100
使用方法

■アジャスタパッドの推奨取付方法
・安全を確保した上で、設備をアジャスタパッドが取り付けやすい高さまでリフトで持ち上げる。(軽量設備の場合は片方から持ち上げても可)。
・アジャスタパッドを取り付け、全数の取り付け完了後リフトを下ろし、水平調整を行う。
・アジャスタパッドは極力ねじ部長さの半分以下程度の高さになるよう調整してください。(高くすることで耐荷重が減少します。)

注意事項
1. めねじにおねじ部が取り付け可能かご確認ください。(ねじに塗装する場合、塗装後ねじの切り直しを推奨します。)
2. アジャスタは極力ねじ部長さの半分以下程度の高さになるよう調整してください。(高くすることで耐荷重が減少します。)
3. 重量設備用の場合、調整しやすいよう、ねじ部に潤滑用グリースの塗布を推奨します。
関連商品


型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ A

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
7
70.1~100
100
10
1個
12
7
100.1~130
120
10
1個
16
8
70.1~100
100
10
1個
16
8
100.1~130
120
10
1個
16
8
130.1~150
150
10
1個
20
9
100.1~130
120
10
1個
20
9
130.1~150
150
10
1個
20
9
150.1~
200
10
1個
24
10
130.1~150
150
10
1個
24
10
150.1~
180
10
1個
24
10
150.1~
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月29日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド PVC穴付きタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド PVC穴付きタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド PVCタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴム付標準タイプ
アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴムタイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- アジャスタ 金属標準タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格780-240 -290 -625 -740 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付樹脂マウント標準
ねじ部材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
本体材質スチールスチールスチール樹脂樹脂ステンレス
許容荷重【範囲選択】(kN)6.1~10.0--1.1~6.0--
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング