17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじ部材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 本体材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ A(mm)

    ~mm
  • 幅 D(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • 詳細本体材質

  • 本体表面処理

  • ねじ部材質(詳細)

  • ねじ部表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプ

通常単価(税別)
1102,160
税込単価
1212,376
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

[ ! ]ねじ軸は回転し、多少傾きます。
【材質表】
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
CーCNFJNSS400相当亜鉛メッキ
CーCNFJNSSUS304相当
規格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ALDℓ1ℓ2EBt垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeMCーCNFJNCーCNFJNS
C-CNFJN
(SS400相当)

C-CNFJNS
(SUS304相当)
108098.5386812.5171.6485110420
100118.595180600
1210012760710201924.5180120360
120147186390
1610013175912.522245.5304160670
120151330170740
1501813702101,160
20120153.511.515296.84753201,190
150183.55405302,160
200233.56404201,560
注文例型番(Type·M)-A
 C-CNFJN10-100
製品比較情報
■エコノミーシリーズと当社類似品の違い
 当社類似品
NFJN・NFJNS
エコノミーシリーズ
C-CNFJN・C-CNFJNS
材質SS400相当/SUS304SS400相当/SUS304相当
表面処理三価クロメート/電解研磨亜鉛メッキ/なし
垂直耐荷重(kN)1.5〜8.84〜6.8
RoHS10対応対応
■当社類似品との価格比較
  プライスダウン率価格例(24年3月時点)  型番:C-CNFJN10-80
  
数量1個あたり
プライスダウン率
1-
827%
5036%
20045%
数量当社類似品
(NFJN10-75)
本商品当社類似品比
プライスダウン率
1144円110円24%
8144円80円44%
50128円70円45%
200128円60円53%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。
使用例
アジャスタ使用例
エコノミーシリーズ アジャスタパッド 標準タイプ
使用方法

■アジャスタパッドの推奨取付方法
・安全を確保した上で、設備をアジャスタパッドが取り付けやすい高さまでリフトで持ち上げる。(軽量設備の場合は片方から持ち上げても可)。
・アジャスタパッドを取り付け、全数の取り付け完了後リフトを下ろし、水平調整を行う。
・アジャスタパッドは極力ねじ部長さの半分以下程度の高さになるよう調整してください。(高くすることで耐荷重が減少します。)

注意事項
1. めねじにおねじ部が取り付け可能かご確認ください。(ねじに塗装する場合、塗装後ねじの切り直しを推奨します。)
2. アジャスタは極力ねじ部長さの半分以下程度の高さになるよう調整してください。(高くすることで耐荷重が減少します。)
3. 重量設備用の場合、調整しやすいよう、ねじ部に潤滑用グリースの塗布を推奨します。


型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじ部材質

本体材質

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ A

(mm)

幅 D

(mm)

本体高さ

(mm)

詳細本体材質

本体表面処理

ねじ部材質(詳細)

ねじ部表面処理

RoHS?最小発注数量
10
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
4
70.1~100
80
38
12.5
SS400相当
亜鉛メッキ
SS400相当
亜鉛メッキ
10
1個
10
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
4
70.1~100
100
38
12.5
SS400相当
亜鉛メッキ
SS400相当
亜鉛メッキ
10
1個
12
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
4.5
70.1~100
100
60
20
SS400相当
亜鉛メッキ
SS400相当
亜鉛メッキ
10
1個
12
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
4.5
100.1~130
120
60
20
SS400相当
亜鉛メッキ
SS400相当
亜鉛メッキ
10
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
5.5
70.1~100
100
75
12.5
SS400相当
亜鉛メッキ
SS400相当
亜鉛メッキ
10
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
5.5
100.1~130
120
75
12.5
SS400相当
亜鉛メッキ
SS400相当
亜鉛メッキ
10
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
5.5
130.1~150
150
75
12.5
SS400相当
亜鉛メッキ
SS400相当
亜鉛メッキ
10
1個
20
[スチール] スチール
[スチール] スチール
6.1~10.0
6.8
100.1~130
120
75
22
SS400相当
亜鉛メッキ
SS400相当
亜鉛メッキ
10
1個
20
[スチール] スチール
[スチール] スチール
6.1~10.0
6.8
130.1~150
150
75
22
SS400相当
亜鉛メッキ
SS400相当
亜鉛メッキ
10
1個
20
[スチール] スチール
[スチール] スチール
6.1~10.0
6.8
150.1~
200
75
22
SS400相当
亜鉛メッキ
SS400相当
亜鉛メッキ
10
1個
10
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
4
70.1~100
80
38
12.5
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
10
1個
10
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
4
70.1~100
100
38
12.5
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
10
1個
12
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
4.5
70.1~100
100
60
20
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
10
1個
12
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
4.5
100.1~130
120
60
20
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
10
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5.5
70.1~100
100
75
12.5
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
10
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5.5
100.1~130
120
75
12.5
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
10
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5.5
130.1~150
150
75
12.5
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
10
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
6.1~10.0
6.8
100.1~130
120
75
22
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
10
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
6.1~10.0
6.8
130.1~150
150
75
22
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
10
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
6.1~10.0
6.8
150.1~
200
75
22
SUS304相当
なし
SUS304相当
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.613件のレビュー
装置の架台固定に使用
5
満足度:5.0
商社に頼むよりは、割高ではあるが、短納期で入荷できる為、ちょくちょく買っている。これ自体は、一般的で、特別感という事は感...もっと読む
1人が参考にしています。
作業台用アジャスタパッド
5
満足度:5.0
材料(5~7kg)を載せる作業台に使用しましたが高さ調整付きのため問題なく使用できました。
0人が参考にしています。
装置の架台固定に使用
5
満足度:5.0
商社で注文書を発行、見積をとるという作業より、ネットで注文、納期も指定できとっても便利です
0人が参考にしています。
装置架台に取付
4
満足度:4.0
即納で助かりました。国内で材質、原産地の指定等ない場合に使用したいです。
0人が参考にしています。
架台の床面高さ調整
5
満足度:5.0
初めてエコノミーシリーズのアジャスタパッドを購入してみました。何と言っても価格が非常に魅力的だし品質にも特に問題はないよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- アジャスタ 金属標準タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴムラバーベースタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- アジャスタ 金属重荷重用
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- アジャスタ 防振標準タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格110--250 -230 ---
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準標準底面ゴム付-金属マウント底面ゴム付
接地面材質金属金属樹脂金属金属樹脂
首振り機構なしなしなしなしなしなし

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング