17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 使用ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト幅(inch)

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 14日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー MXLタイプ

通常単価(税別)
1,2101,940
税込単価
1,3312,134
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら

詳細を確認
  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

特長
商品概要
モータから発生する回転運動の動力を伝えるための機構として広く一般的に利用されている方法がタイミングプーリ/アイドラー、タイミングベルトを用いた設計です。
タイミングプーリ/アイドラー、タイミングベルトとの噛み合いで伝動、搬送の働きをします。
外径図
●両サイドベアリングタイプ
アイドラ規格図 両サイドベアリングタイプ
[ ! ]ベアリングは圧入になります。
[ ! ]ベアリング精度JIS B1514 0級(圧入前)
[ ! ]ベアリングブランドは一定ではありません。
規格表
■材質規格表
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
両サイドベアリングタイプ本体フランジ軸受
CーAATFWアルミ合金アルミ合金スチール白アルマイト
 
  両サイドベアリングタイプ     
注文例 型番-対応ベルト-軸径d
 CーAATFW16-MXL019-3

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番対応ベルト軸径
d
P.D.O.D.FEAWDhベアリング寸法¥基準単価
Type歯数No.DB
CーAATFW16MXL019310.359.841486105673ZZ×262.51,210
20MXL019312.9412.4318116105673ZZ×262.51,250
22MXL025314.2313.7218117.511.55673ZZ×262.51,410
24MXL025415.5215.0220137.511.56674ZZ×272.51,480
MXL03711151,660
40MXL037625.8725.363020111513696ZZ×21551,940
製品比較情報
■エコノミーシリーズアイドラの歯型のかみ合い
・エコノミーシリーズアイドラーの歯型はJISとISO規格に準拠し、標準のベルトの歯型と組み合わせることでよりスムーズな伝動ができます。

■当社類似品比較
 当社類似品
AATFWなど
エコノミーシリーズ
C−AATFW
本体材質2000系アルミ合金アルミ合金
フランジ材質アルミ合金アルミ合金
ベアリング材質スチールスチール
RoHS10対応対応
使用方法
使用方法
ミスミタイミングベルト用アイドラテンション用事例①駆動用
タイミングベルト用アイドラーを通してタイミングベルトの内側でテンションを調整
ミスミタイミングベルト用アイドラによるリニア駆動用事例②リニア駆動用
オープンエンドベルトにて往復運動
使用方法
ミスミタイミングベルト用アイドラ搬送用事例③搬送用
2本のタイミングベルトで板を搬送
ミスミタイミングベルト用アイドラによるトラクター搬送用例④トラクター搬送用
ワークをベルトで挟んで搬送
使用例
ミスミタイミングベルト用アイドラを使用したベルト張力調整装置の設計例
機構名
ベルト張力調整装置(手動)

機構性能
1. 調整する側のローラを動かし、ベルトコンベヤーが開いている状態でしっかりとベルトを引き、固定します。
2. ほとんどの駆動では、噛み合い率を上げるため、ローラを中央位置に設置します。

タイミングベルト用アイドラの働き
1.タイミングベルト用アイドラーを介してベルトの組立距離を固定すると同時に
 ポリウレタンローラーがベルトにテンションをかけるのをサポートします。
注意事項
防錆目的の場合は、アルミ合金材、ステンレスSUS304材質の商品や無電解ニッケルメッキ表面処理商品を優先して選択してください。
詳細は>>金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについてをクリックしてください。
関連資料


型番リスト

表示件数

使用ベルト幅

(mm)

ベルト幅

(inch)

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
4.8
0.19
16
3
10
1個
4.8
0.19
20
3
10
2個
6.4
0.25
22
3
10
1個
6.4
0.25
24
4
10
1個
9.5
0.37
24
4
10
1個
9.5
0.37
40
6
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら

ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー MXLタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー MXLタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 タイミングプーリ MXL 固定寸法タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー XLタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S5Mタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー T5タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S3Mタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,210-610 -1,320 -1,430 -1,740 -1,370 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類歯付アイドラータイミングプーリ歯付アイドラー歯付アイドラー歯付アイドラー歯付アイドラー
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
ベルト種類MXLMXLXLS5MT5S3M
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング