メカニカル部品技術窓口
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
詳細を確認
| 注文例 | 型式Type | - | ベルト幅W(mm) | - | 周長L(m) | ||||
| CFBGG | - | 150 | - | 2.23 | |||||
| 型番 | ベルト幅 W(mm) 指定1mm 単位 | 周長 L(m) 指定0.01m 単位 | [ M ]材質 | 色調 | 表面質感 | プライ 数 | 厚み mm | 最小 プ-リ径 φmm | 許容 張力 N/mm | 単位 質量 kg/m2 | 摩擦係数 (対ミガキ鋼参考値) | ナイフ エッジ | 連続 使用温度 ℃ | ||
| 表面 | 裏面 | 表面 | 裏面 | ||||||||||||
| CFBGG | 10~500 | 0.70~20.00 | ポリウレタン | ゴム引き ポリエステル帆布 | グリ−ン | 布目(細目) | 1 | 1.2 | 20 | 4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | R4 | −20~80 |
| CFBGB | 茶色 | ||||||||||||||
| 幅(mm) | 公差 |
| ~100 | 0~-2 |
| 101~400 | 0~-2 |
| 401~500 | 0~-3 |
| 厚み(mm) | 公差 | ジョイント部公差 |
| ~1.0 | ±0.1 | ±0.3 |
| 1.1~1.5 | ±0.2 |
| 機長(mm) | 公差 |
| ~2000 | ±10 |
| 2001~7000 | ±20 |
| 7001~10000 | ±0.3% |
| 10001~ | ±0.3% |
| 型番 | ー | ベルト幅 W | ー | 周長 L | ¥基準単価 | |
| CFBGG | ー | 10 | ー | 0.7 | 570 | |
| CFBGG | ー | 250 | ー | 15 | 17,350 | |
| CFBGG | ー | 500 | ー | 20 | 44,530 |
| 当社類似品 SHBLTGなど | エコノミーシリーズ CFBGGなど | ||
| ベルト幅 | 選定範囲 | 10~500mm | 10~500mm |
| 指定単位 | 5~10mm単位 | 1mm単位 | |
| ベルト周長 | 選定範囲 | 0.5~20m | 0.7~20m |
| 指定単位 | 0.01m単位 | 0.01m単位 | |
| 材質(表面/裏面) | スエード調不織布/ポリエステル帆布 導電性ポリウレタン/ポリエステル ポリウレタン/ポリエステル帆布 | ポリウレタン/ゴム引きポリエステル帆布 | |
| 摩擦係数(表面/裏面) (対ミガキ鋼参考値) | 0.3/0.15 ~ 8/2 | 0.4/0.2 | |
| 許容張力 N/mm | 3.5~8 | 4 | |
| 最小プーリ径 | 15~30 | 20 | |
| 連続使用温度 ℃ (下限/上限) | −5/60~−30/80 | −20/80 | |
| RoHS10 | 対応 | 対応 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一般用 | 一般用 | 一般用 | 電子部品用 | スライディング用 | スライディング用 | バラ物搬送用 | バラ物搬送用 |
| 当社類似品 | エコノミーシリーズ | |
| 使用例 | 騒音の抑 制が必要な 高速搬送 ![]() | 一般用途の 搬送 ![]() |
| 騒音特性※ | 56dB | 61dB |

| 型式 | 表面材質性能表 | ||||
| Type | 被覆層の耐薬品性 | 耐油(動物油、植物油)性 | 難燃性 | 耐水、耐湿熱性 | 静電防止性能 |
| CFBGG | 〇 | 〇 | ー | ![]() | ー |
| CFBGB | 〇 | 〇 | ー | ![]() | ー |
:優れている 〇:適用可 △:非推奨 ー:適用不可| Type | 外観 | |
| 表 | 裏 | |
| CFBGG | ![]() | ![]() |
| CFBGB | ![]() | ![]() |
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます