17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング ねじ無し

通常単価(税別)
370580
税込単価
407638
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品特長
特長1:ウレタン部分は熱可塑性ポリウレタンを原材料とし、耐摩耗性に優れます。
特長2:ウレタン部分はベアリングに焼付し、剥がれ落ちにくく、様々な接触用途でご利用いただけます。
寸法図
C-TMBB(ねじ無しタイプ)

[ ! ]型番により、ウレタンゴムの端にラジアンが突く場合があります。
[ ! ]ポリウレタンは熱可塑性エステル系ポリウレタンになります。
規格表
型式
   
Type·d-D
C-TMBB6-20
 
Type[ M ]ライニング材質[ H ]
硬度
ベアリング
C−TMBB熱可塑性エステル系ポリウレタンショアA90グリ−ンスチール
[ ! ]材質の色は実物に準じてください。
[ ! ]ベアリング外周にウレタンを焼付しています。
[ ! ]本品に使用されるベアリングはブランドを保証するものではありません。

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番D許容荷重
N(kgf)
BD1取付寸法使用ベアリング¥基準単価
Typedd公差Ds(min.)Ds(max.)R1(max.)
C−TMBB3+0.005
−0.015
1234(3.5)373.94.10.1683ZZ370
41344(4.5)4955.2684ZZ370
1659(6)5135.66.20.2624ZZ370
5166.66.9685RS370
2078(8)1677.60.3625RS370
620157.67.80.2696RS380
28157(16)61989.50.3626RS380
8287221012.2608RS380
30176(18)608RS540
10308261213.56000RS570
40274(28)93014160.66200RS580
15403217190.36002RS550
 
 当社類似品
UMBBなど
エコノミーシリーズ
C−TMBB
表面材質ウレタン、制電性ウレタン、シリコンゴム熱可塑性エステル系ポリウレタン
表面部色黒、白、グレー、ライトグレー
形状・サイズ バリエーション25種12種
RoHS10対応対応
使用例
使用例①使用用途
■巻線機の線材押さえ
ミスミ巻線機の線材押さえの使用例
ウレタンは耐摩耗性が良く、使用寿命が長くなります。
ウレタンにはさまざまな硬度があり、必要な圧着力に応じた硬度をお選びいただけます。
使用例②使用用途
■ワーク搬送補助
ミスミワーク搬送補助機構の詳細
ベアリングはおねじ付きで取り外しが便利です。
ベアリングはウレタンゴム付きでワークを傷から守ることができます。
使用例③使用用途
■接着剤塗布機構
ミスミ ワーク接着剤塗布機構の詳細
接着剤に化学薬品が含まれる場合は、シリコンゴムを選ぶことができます。
硬度が比較的に低いウレタンを選び、紙ロールとワークとの粘着面を増やすことができます。
注意事項
湿気の多い環境や水中での使用は行わないでください。ウレタンは加水分解してしまう恐れがあります。
ウレタンの加水分解特性
 湿気の多い環境で長期間使用すると、ウレタンが加水分解され劣化します。製品の耐用年数を延ばすために、湿度の低い場所で使用することをお勧めします。
加水分解後の製品の状態変化
 ・ウレタン表面がべたつきます。
 ・爪を軽く立てる程度でも元に戻せない傷跡が残ります
 ・ウレタン硬度の低下
加水分解後のウレタン
加水分解されたウレタンゴム
ウレタンの寸法変化
  ウレタンの寸法は周囲温度によって多少変化しますが、室温に数時間置く事で元の寸法に戻すことができます。
関連資料
ウレタン・ゴムの特性について>>ウレタン・ゴムの特性表


型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

最小発注数量
12
3
1個
13
4
1個
16
4
1個
16
5
1個
20
5
1個
20
6
1個
28
6
1個
28
8
1個
30
8
1個
30
10
1個
40
10
1個
40
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング ねじ無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング ねじ無し
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング おねじ付き
【エコノミーシリーズ】 ウレタンモールドベアリング 圧入タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シリコンゴムモールドベアリング おねじ付タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シリコンゴムモールドベアリング フラットタイプ
エンプラベアリング 片フランジタイプ ねじ無しタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格370-630 -360 -820 -540 -830
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目〜9日目〜在庫品1日目
ベアリング材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2
外輪タイプ・種類フラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプ片フランジタイプ
表面部材質ウレタン(標準)ウレタン(標準)ウレタン(標準)シリコンゴムシリコンゴムポリアセタール(標準)
取付種類おねじ標準おねじねじ無し
使用環境標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング