メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・対応コンベヤは、CVGP(HR・MR・WR)です。・材質はSUS304です。

| Code | D | E | 数量 | 備考 | |
| ローラエッジ | HR | 30 | 19 | 1 | 搬出側 |
| MR | 19 | 30 | 1 | 搬入側 | |
| WR | 30 | 30 | 2 | 両側 |

| [ M ]材質 | SUS304 |
| [ S ]表面処理 | - |
| 型式 | W | L | ||
| CVBCRM1 | - | 70 | - | 935 |
| 型式 | W 指定0.5mm単位 | L 指定1mm単位 | 対応コンベヤ情報 | ||
| TYPE | ベルト幅 | プーリ間長さ | |||
| CVBCRM1 | 15~200 | 120~2000 | CVGP(HR・MR) | 2W-4 | L+49 |
【特長】・対応コンベヤは、CVGP(HR・MR・WR)です。・材質はSUS304です。
| 型式 | W | ¥本体価格 | |||
| 指定0.5mm単位 | L120~500 | L501~1000 | L1001~1500 | L1501~2000 | |
| CVBCRM1 | 15~100 | 4,400 | 6,380 | 8,370 | 10,350 |
| 101~150 | 6,100 | 9,920 | 13,610 | 17,290 | |
| 151~200 | 7,940 | 13,320 | 18,860 | 24,380 | |
| 数 量 | 1〜5 | 6〜9 | 10〜15 | 16〜20 |
| 値引率 | 基準単価 | 3% | 7% | 10% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
トップチェーンレール (TCR)
4通常価格(税別):972円~

ミスミ
コンベヤ用アルミフレーム
4.3
ミスミ
コンベヤ用シャフト
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(ベアリングタイプ)
3通常価格(税別):980円~

ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ
0通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)
0
ミスミ
コンベヤ用テンションブロック
0通常価格(税別):980円~

ミスミ
コンベヤ用連結ブロック
0通常価格(税別):1,840円~

ミスミ
コンベヤ用ヒンジピンA
0