17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • W(mm)

    ~mm
      [70-350/1mm単位]
    • L(mm)

      ~mm
        [170-2000/1mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 8日以内

      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGR

      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGR CVBCK-CVGR-[70-350/1]-[170-2000/1]
      • コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGR
      • コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGR
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:8日目

      【特長】・対応コンベヤは、CVGRです。・材質はSUS304です。

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      型番:

      CVBCK-CVGR-[70-350/1]-[170-2000/1]
      解除
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      CVBCK-CVGR-[70-350/1]-[170-2000/1]の仕様・寸法情報

      対応コンベヤ(No.)
      CVGR
      W(mm)
      70 ~ 350
      L(mm)
      170 ~ 2000
      RoHS?
      10
      chemSHERPA
      調査中

      外形図・規格表

      CVBCK−CVGR 
      皿穴詳細
      [ M ]材質SUS304
      [ S ]表面処理

      規格表

      型式No. W L
      CVBCKCVGR70935
      型式No.W
      指定1mm単位
      L
      指定1mm単位
      W1L1L2対応コンベヤ情報
      TYPEベルト幅プーリ間長さ
      CVBCKCVGR70~350170~2000W-27L-85L-67CVGRW-37L+65

      型番リスト

      表示件数
      型番
      CVBCK-CVGR-[70-350/1]-[170-2000/1]

      W

      (mm)

      L

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      70 ~ 350
      170 ~ 2000
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      8日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】・対応コンベヤは、CVGRです。・材質はSUS304です。

      ご注意

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式No.W¥基準単価
      指定1mm単位L170~500L501~1000L1001~1500L1501~2000
      CVBCKCVGR70~1005,2008,5409,99012,380
      101~2006,30010,43012,98016,320
      201~3507,25012,47015,97020,250
      ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
      数 量1〜56〜910〜1516〜20
      値引率基準単価3%7%10%
      [ ! ]表示数量超えはお見積り

      納期

       8 日目発送


      出荷日については、こちらをご覧ください。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGRのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGR
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGP
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGD
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGW
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGA
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGN
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
      対応コンベヤ(No.)CVGRCVGPCVGDCVGWCVGACVGN

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      コンベヤ用ベルト受けカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト