メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・対応コンベヤは、CVGDです。・コンベヤ1台につき2舞必要となります。

| [ M ]材質 | SUS304 |
| [ S ]表面処理 | - |
| 型式 | No | W | L | |||
| CVBCJ | - | CVGD | - | 61.5 | - | 935 |
| Type | No. | W 指定0.5mm単位 | L 指定1mm単位 | L1 | 対応コンベヤ情報 | ||
| TYPE | ベルト幅 | プーリ間長さ | |||||
| CVBCJ | CVGD | 30~200 | 175~2000 | L-85 | CVGD | 2W-19 | L+65 |
【特長】・対応コンベヤは、CVGDです。・コンベヤ1台につき2舞必要となります。
| Type | No. | W | ¥本体価格 | |||
| 指定0.5mm単位 | L100~500 | L505~1000 | L1005~1500 | L1505~2000 | ||
| CVBCJ | CVGD | 30~100 | 7,400 | 10,490 | 13,100 | 16,660 |
| 101~150 | 9,290 | 14,430 | 18,930 | 24,540 | ||
| 151~200 | 11,180 | 18,210 | 24,760 | 32,260 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜3 | 4~ |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |
| 8 | 日目出荷 |
出荷日については、こちらをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
トップチェーンレール (TCR)
4通常価格(税別):972円~

ミスミ
コンベヤ用アルミフレーム
4.3
ミスミ
コンベヤ用シャフト
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(ベアリングタイプ)
3通常価格(税別):980円~

ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ
0通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)
0
ミスミ
コンベヤ用テンションブロック
0通常価格(税別):980円~

ミスミ
コンベヤ用連結ブロック
0通常価格(税別):1,840円~

ミスミ
コンベヤ用ヒンジピンA
0