17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • W(mm)

    ~mm
      [30-200/0.5mm単位]
    • L(mm)

      ~mm
        [175-2000/1mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 8日以内

      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGW

      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGW CVBCJ-CVGW-[30-200/0.5]-[175-2000/1]
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:8日目

      【特長】・対応コンベヤは、CVGWです。・コンベヤ1台につき2舞必要となります。

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      型番:

      CVBCJ-CVGW-[30-200/0.5]-[175-2000/1]
      解除
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      CVBCJ-CVGW-[30-200/0.5]-[175-2000/1]の仕様・寸法情報

      対応コンベヤ(No.)
      CVGW
      W(mm)
      30 ~ 200
      L(mm)
      175 ~ 2000
      RoHS?
      10
      chemSHERPA
      調査中

      外形図・規格表

      CVBCJ-CVGW
      [ M ]材質SUS304
      [ S ]表面処理-

      規格表

      型式 No W L
      CVBCJCVGW61.5935
       
      TypeNo.W
      指定0.5mm単位
      L
      指定1mm単位
      L1対応コンベヤ情報
      TYPEベルト幅プーリ間長さ
      CVBCJCVGW30~200175~2000L-85CVGW2W-23L+65
      [ ! ]コンベヤ1台につき2枚必要となります。

      型番リスト

      表示件数
      型番
      CVBCJ-CVGW-[30-200/0.5]-[175-2000/1]

      W

      (mm)

      L

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      30 ~ 200
      175 ~ 2000
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      8日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】・対応コンベヤは、CVGWです。・コンベヤ1台につき2舞必要となります。

      ご注意

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      TypeNo.W¥本体価格
      指定0.5mm単位L100~500L505~1000L1005~1500L1505~2000
      CVBCJCVGW30~1007,40010,49013,10016,660
      101~1509,29014,43018,93024,540
      151~20011,18018,21024,76032,260
       
      ■数量スライド
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜34~
      値引率基準単価お見積り
      出荷日通常

      納期

       8 日目出荷


      出荷日については、こちらをご覧ください。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGWのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGW
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGP
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGD
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGR
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGA
      コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGN
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
      対応コンベヤ(No.)CVGWCVGPCVGDCVGRCVGACVGN

      コンベヤ用ベルト受けカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト