メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

熱間圧延成型による山形鋼の切断品です。熱間圧延品はHOT材、酸洗材、熱酸品とも呼ばれます。熱間圧延後に...
詳細を確認
| T×B×A | 材質 | L | L寸法 | r1 | r2 | 寸法公差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 指定1mm単位 | 公差 | T | A | B | |||
| 3×20×20 | ● | 20~2000 | 0~+2 | 4 | 2 | ±0.4 | ±1.5 | ±1.5 |
| 3×25×25 | ● | |||||||
| 3×30×30 | ● | ±0.5 | ±2.0 | ±2.0 | ||||
| 3×35×35 | ● | 4.5 | ±0.6 | |||||
| 3×40×40 | ● | |||||||
| 3×50×50 | ● | 6.5 | 3 | |||||
| 4×30×30 | ● | 4 | ±0.5 | |||||
| 4×35×35 | ● | 4.5 | ±0.6 | |||||
| 4×40×40 | ● | |||||||
| 4×50×50 | ● | 6.5 | ||||||
| 4×55×55 | ||||||||
| 5×30×30 | ● | 4 | ±0.5 | |||||
| 5×40×40 | ● | 4.5 | ±0.6 | |||||
| 5×45×45 | ● | 6.5 | ||||||
| 5×50×50 | ● | |||||||
| 5×60×60 | ● | ±3.0 | ±3.0 | |||||
| 5×65×65 | ● | 8.5 | ||||||
| 5×70×70 | ● | 4 | ±0.7 | |||||
| 5×75×75 | ● | |||||||
| 6×30×30 | ● | 4 | ±0.5 | ±2.0 | ±2.0 | |||
| 6×35×35 | ● | 4.5 | ±0.6 | |||||
| 6×40×40 | ● | |||||||
| 6×50×50 | ● | 6.5 | 4.5 | |||||
| 6×55×55 | ±3.0 | ±3.0 | ||||||
| 6×60×60 | ● | 4 | ||||||
| 6×65×65 | ● | 8.5 | ||||||
| 6×75×75 | ● | 8.5 | ±0.7 | |||||
| 6×90×90 | ● | 10 | 6 | |||||
| 6×100×100 | ● | ±4.0 | ±4.0 | |||||
| 7×70×70 | ● | 8.5 | 5 | ±3.0 | ±3.0 | |||
| 8×60×60 | 6 | |||||||
| 8×65×65 | ● | |||||||
| 8×70×70 | ||||||||
| 8×80×80 | ● | |||||||
| 8×100×100 | ● | 10 | ±4.0 | ±4.0 | ||||
| 9×60×60 | ● | 6.5 | 4 | ±3.0 | ±3.0 | |||
| 9×65×65 | ● | 8.5 | 6 | |||||
| 9×70×70 | ||||||||
| 9×75×75 | ● | |||||||
| 9×90×90 | ● | 10 | ||||||
| 9×100×100 | ● | ±4.0 | ±4.0 | |||||
| 9×125×125 | ● | |||||||
| 9×150×150 | ● | 12 | ±0.8 | |||||
| 10×50×50 | 6.5 | 4.5 | ±0.6 | ±2.0 | ±2.0 | |||
| 10×60×60 | 4 | ±0.7 | ±3.0 | ±3.0 | ||||
| 10×70×70 | 8.5 | 6 | ||||||
| 10×80×80 | ||||||||
| 10×100×100 | ● | 10 | 7 | ±0.8 | ±4.0 | ±4.0 | ||
| 12×80×80 | 8.5 | 6 | ±3.0 | ±3.0 | ||||
| 12×100×100 | ● | 10 | 7 | ±4.0 | ±4.0 | |||
| 12×125×125 | ● | |||||||
| 12×130×130 | ● | 12 | ±1.0 | |||||
| 12×150×150 | ● | |||||||
| 15×125×125 | ● | 10 | ||||||
| 15×150×150 | ● | 12 | 10 | |||||
| 型式例 | 型式 | |||||||||||||
| 材質 | - | 管理記号 | - | L | - | T | - | 管理記号 | ||||||
| SUS304 | - | ANH | - | 4X35X35 | - | L200 | - | T4 | - | 66 | ||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
熱間圧延成型による山形鋼の切断品です。熱間圧延品はHOT材、酸洗材、熱酸品とも呼ばれます。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上しています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
4.4
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5
ミスミ
L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ
4.4
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
4
ミスミ
L型アングル 面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ
4.6