17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

手動ユニット リニアブッシュタイプ 水平 背板有 (許容荷重~490N)

手動ユニット リニアブッシュタイプ 水平 背板有 (許容荷重~490N) PSPX16-AMB-W125-L150-E-MC4-XC30-YC30-H4-MA4-XA30-YA30-CF-NNN-FN

テーブルの穴指定が出来、ワークの接続性良く、低コストな位置調整ユニットです

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 商品の特長については「商品概要」タブを、型式生成・規格詳細については「外形図・規格表」タブを参照ください。
  • 製品カタログ、図面は型番確定後、「3Dプレビュー」タブの「型番専用カタログダウンロード」ボタンから確認ください。

型番:

PSPX16-AMB-W125-L150-E-MC4-XC30-YC30-H4-MA4-XA30-YA30-CF-NNN-FN

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ユニット型番生成

  • アルマイト処理種類

    • なし
  • シャフト径(φ)

    • 13
    • 16
  • 幅(mm)

    詳細/外形図
  • L寸(mm)

  • ハンドル種類

    詳細/外形図
    • プラハンドル(Φ80)
    • プラハンドル折り畳み(Φ80)
    • 朝顔ハンドル(Φ80)
    • アルミローレット(Φ80)
    • 朝顔ハンドル(Φ125)
    • アルミローレット(φ32)
    • クランクハンドル(R80)脱着可
    • クランクハンドル(R79)脱着可
  • ポジションインジケータ追加選択

    詳細/外形図
    • なし
    • 左向き
    • 右向き
  • ポジションインジケータ選択

    詳細/外形図
    • フロント(L)
    • スタンダード(L)
    • 垂直(L)
    • フロント(R)
    • スタンダード(R)
    • 垂直(R)
    • 無し
  • 背板穴数

    詳細/外形図
    • 4
    • 6
  • テーブル穴ピッチ XC(mm)

    詳細/外形図
  • テーブル穴ピッチ YC(mm)

    詳細/外形図
  • テーブル穴種選択

    詳細/外形図
  • 背板穴ピッチ YA(mm)

    詳細/外形図
  • 背板穴ピッチ XA(mm)

    詳細/外形図
  • 背板穴種選択

    詳細/外形図
3Dプレビュー生成中
3dプレビューの生成には約 25秒 ほど掛かります。生成完了までしばらくお待ちください。

特徴

  1. 手動による簡易な位置決めに最適なユニット商品です。
    送りねじとリニアブッシュを使用しており、50kgまでのワークを安定して移動させる事ができます。
    内製品と同等以下の価格で8日目出荷を実現しました。
    穴位置指定など豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせをご選定、ご利用頂けます。

基本仕様

■精度

Type送りねじ精度
ねじ径
(mm)
リード
(mm)
走り平行度
(mm)
バックラッシ
(mm)
水平 背板あり
PSPX
1420.150.15
バックラッシは参考値であり、保証値ではありません
走り平行度はフルストロークで動かした際の背面に対するテーブル面の平行度を表す数値です。

■荷重ストローク

Typeシャフト径長さL(mm)許容荷重(N)ストローク(mm)
標準追加テーブル
選択時
水平 背板あり PSPX1410029430-
15029480-
200294130-
250196180-
300196230-
35098280-
40098330-
1610049030-
1504908040
20039213090
250392180140
300245230190
350245280240
400196330290
450147380340
50098430390
55098480440
60098530490
本製品の許容荷重とは、負荷を掛けた状態で移動できる荷重となっています
また、許容モーメントについては定義されておりません

利用可能な取付方法

①水平 背板ありタイプをご購入の場合

  1. 本製品は背板全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 背板のタップ穴もしくはザグリ穴を用いて、ワークの荷重に対して十分な強度を得られるよう、しっかりと固定してください。
  3. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
①水平 背板ありタイプをご購入の場合

②水平 背板無しタイプをご購入の場合

  1. 本製品はヘッドプレートとフットプレート底面を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. ヘッドプレートとフットプレートのタップ穴もしくはザグリ穴を用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと固定してください。
  3. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
②水平 背板無しタイプをご購入の場合

③垂直 背板ありタイプをご購入の場合

  1. 本製品はフットプレート底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 背面イケールを用いる場合は、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと水平な平面に固定してください。
  3. 背面イケールを用いない場合は、背板のタップ穴もしくはザグリ穴を用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと垂直な平面に固定してください。
  4. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
③垂直 背板ありタイプをご購入の場合

④垂直 背板無しタイプをご購入の場合

  1. 本製品はフットプレート底面全体を水平な平面に設置してご使用ください。
  2. 背面イケールを用いない場合は、背板のタップ穴もしくはザグリ穴を用いて、ワークの荷重、モーメントに対して十分な強度を得られるよう、しっかりと垂直な平面に固定してください。
  3. 天井吊りや壁掛けでのご使用はおやめください。
④垂直 背板無しタイプをご購入の場合

ストロークについて

  1. 垂直 背板無しタイプをご選択いただいた場合、シャフトホルダがシャフト根本にございますので、他タイプと比べストロークが短くになりますのでご注意下さい。

メンテナンスについて

  1. 3ヶ月程度を目安に給油を推奨いたします。
    ※出荷時には送りネジ部に「ニグタイト LE(日本グリース株式会社)」が塗布されております。

納品形態について

  1. ・φ32以外のハンドルはお客様に組み立てていただく必要があります。
  2. ・同様にイケールもお客様に組み立てて頂く必要があります。
  3. ・本製品はリニアブッシュを使用しており、納品時に防錆油が本体面に滲み出ている場合があります。ふき取ってご使用下さい。

その他の注意事項

  1. ・お客さまが改造、部品交換を行われた場合は保証の対象外となります。
  2. ・強い振動、衝撃のある場所ではご使用になれません。
  3. ・本ユニットを持ち運ぶ際、ハンドル部を持って動かさないで下さい。
    また、クランプレバーを締めた状態でハンドルを強く回さないで下さい。
    ハンドルを取り付けているシャフトの止めネジが破損する可能性がございます。
オプション概要CODE種類
ハンドル種類ハンドルの種類を指定
ハンドル種類
Aアルミローレット(φ32)
Bアルミローレット(φ80)
Cクランクハンドル(R80)脱着可
Jクランクハンドル
オフセットタイプ(R79)
脱着可
Eプラハンドル(φ80)
Fプラハンドル折り畳み(φ80)
G朝顔ハンドル(φ80)
K朝顔ハンドル(φ125)
クランプレバー
位置
クランプレバーの位置は
おもて向き固定になります
クランプレバー位置
CFおもて向き
ポジション
インジケーター
種類
ポジションインジケーターの種類と
取付向きを指定
ポジションインジケータ追加
  • フロント
  • スタンダード
  • 垂直
PRF-FR右向き/
フロントタイプ

型番:DPML2
PRS-FR右向き/
スタンダードタイプ

型番:DPNL2
PRV-FR右向き/
垂直タイプ

型番:DPTL2
PLF-FL左向き/
フロントタイプ

型番:DPML2
PLS-FL左向き/
スタンダードタイプ

型番:DPNL2
PLV-FL左向き/
垂直タイプ

型番:DPTL2
NNN-FNなし
オプション概要CODE種類
テーブル穴
指定
テーブル穴径、穴位置を指定
テーブル穴指定
MCタップ穴指定
XCX軸方向のピッチを指定
YCY軸方向のピッチを指定
背板穴指定背板穴径、穴位置を指定
背板穴指定
H4,6穴数指定
MAタップ穴指定
ZAザグリ穴指定
XAX軸方向のピッチを指定
YAY軸方向のピッチを指定
追加テーブル大きいサイズのワーク搬送用に、送りねじと
固定していないテーブルを追加いたします。
WT追加テーブル

基準単価

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
シャフト径幅(mm)長さ(mm)\基準単価 1~3台
AMB (黒)AMW (白)AMN (なし)
1310010023,10020,10019,170
15024,49021,30020,320
20025,87022,51021,470
25027,26023,72022,620
30028,64024,93023,770
35030,03026,13024,920
40031,42027,34026,070
12510026,57023,38022,310
15027,95024,60023,480
20029,34025,82024,630
25030,72027,04025,800
30032,11028,27026,960
35033,50029,48028,130
40034,88030,70029,300
15010029,45026,22025,030
15030,84027,45026,210
20032,22028,69027,380
25033,61029,91028,560
30035,00031,15029,750
35036,38032,38030,920
40037,77033,62032,100
17510032,34029,11027,800
15033,73030,36029,000
20035,11031,61030,190
25036,50032,85031,380
30037,88034,10032,570
35039,27035,34033,770
40040,66036,59034,950
20010035,23032,07030,640
15036,61033,33031,850
20038,00034,59033,050
25039,39035,85034,260
30040,77037,11035,470
35042,16038,37036,680
40043,54039,63037,870
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
シャフト径幅(mm)長さ(mm)\基準単価 1~3台
AMB (黒)AMW (白)AMN (なし)
1612510029,76026,20024,990
15031,31027,56026,300
20032,87028,93027,590
25034,42030,28028,900
30035,96031,67030,210
35037,52033,02031,510
40039,07034,39032,810
45039,86035,08033,470
50040,66035,78034,150
55041,48036,51034,840
60042,30037,24035,540
15010032,99029,37028,050
15034,55030,74029,360
20036,10032,13030,670
25037,65033,51031,990
30039,20034,90033,320
35040,75036,28034,640
40042,30037,66035,950
45043,16038,42036,680
50044,03039,20037,410
55044,91039,98038,170
60045,81040,79038,930
17510036,23032,60031,140
15037,78034,00032,490
20039,33035,41033,810
25040,89036,80035,150
30042,43038,20036,490
35043,98039,59037,820
40045,54040,99039,150
45046,45041,82039,940
50047,39042,66040,750
55048,34043,52041,570
60049,32044,39042,410
20010039,46035,92034,320
15041,01037,33035,670
20042,57038,75037,020
25044,12040,15038,380
30045,66041,57039,730
35047,22042,98041,090
40048,77044,38042,420
45049,75045,28043,270
50050,75046,19044,140
55051,77047,11045,030
60052,80048,06045,940
22510041,83038,08036,390
15043,48039,57037,810
20045,13041,08039,250
25046,78042,57040,690
30048,41044,07042,130
35050,05045,56043,550
40051,70047,05044,970
45052,74048,00045,870
50053,80048,96046,800
55054,88049,95047,740
60055,99050,96048,700
25010044,35040,37038,580
15046,10041,96040,090
20047,84043,54041,610
25049,59045,13043,130
30051,31046,71044,660
35053,07048,30046,170
40054,81049,88047,670
45055,91050,87048,630
50057,04051,89049,600
55058,18052,93050,600
60059,35053,99051,620
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ハンドル種類CODE\ハンドル価格
(基準単価+)
アルミローレット(φ32)A0
アルミローレット(φ80)B1,200
クランクハンドル(R80)脱着可C2,000
クランクハンドル
オフセットタイプ(R79)脱着可
J2,000
プラハンドル(φ80)E2,400
プラハンドル折り畳み(φ80)F2,500
朝顔ハンドル(φ80)G1,000
朝顔ハンドル(φ125)K3,000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
クランプレバー位置CODE\クランプレバー位置価格
(基準単価+)
おもて向きCF-
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加テーブルCODE\追加テーブル価格
(基準単価+)
ありWT6,000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ポジションインジケーター種類CODE\ポジション
インジケーター価格
(基準単価+)
右向き/フロントタイプPRF-FR5,000
右向き/スタンダードタイプPRS-FR
右向き/垂直タイプPRV-FR
左向き/フロントタイプPLF-FL
左向き/スタンダードタイプPLS-FL
左向き/垂直タイプPLV-FL
なしNNN-FN0
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
クランプレバー位置CODE\クランプレバー位置価格
(基準単価+)
おもて向きCF-
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
テーブル穴指定CODE\背板穴価格 (基準単価+)
M5 タップ穴MC50
M6 タップ穴MC60
M8 タップ穴MC8300
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加テーブルCODE\追加テーブル価格
(基準単価+)
ありWT6,000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
背板穴指定CODE\背板穴価格 (基準単価+)
穴数H40
H6100
M4 タップ穴MA40
M5 タップ穴MA50
M6 タップ穴MA60
M8 タップ穴MA8400
M4用ザグリ穴ZA4300
M5用ザグリ穴ZA5300
M6用ザグリ穴ZA6300
M8用ザグリ穴ZA8400

注文例

型式--W-L-ハンドル-MC-XC-YC-H-MA-XA-YA-(...etc)
PSPX13-AMW-W100-L250-E-MC6-XC30-YC30-H4-ZA4-XA40-YA200-CF-PLF-FL
PSPX13-AMB-W200-L400-A-MC4-XC100-YC50-H4-MA5-XA80-YA300-CF-PRF-FR
PSPX16-AMN-W125-L100-B-MC8-XC30-YC40-H4-ZA8-XA40-YA50-CF-NNN-FN
PSPX16-AMW-W250-L600-B-MC5-XC150-YC50-H6-MA8-XA225-YA200-CF-PLV-FL-WT

納期

数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~34~89~
値引率基準単価10%10%
出荷日通常+7日お見積り
数量スライドによる値引き対象は基準単価+ハンドル価格になります。
その他のオプション価格については適用いたしません。
下記を指定した場合は納期が5日となります。
アルマイト処理:なし

指定中の仕様・寸法情報

許容荷重(N)
490
ストローク(mm)
80
アルマイト処理種類
シャフト径(φ)
16
幅(mm)
125
L寸(mm)
150
ハンドル種類
プラハンドル(Φ80)[○]
ポジションインジケータ追加選択
なし
ポジションインジケータ選択
無し
背板穴数
4
テーブル穴ピッチ XC(mm)
30
テーブル穴ピッチ YC(mm)
30

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動ユニット リニアブッシュタイプ 水平 背板有 (許容荷重~490N)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ユニット リニアブッシュタイプ 水平 背板有 (許容荷重~490N)
手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板有 (許容荷重~196N)
手動ユニット リニアブッシュタイプ 水平 背板無 (許容荷重~441N)
手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板無 (許容荷重~147N)
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 (許容荷重~735N)
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 水平 (許容荷重~1470N)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格----51,470 -52,960 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜13日目〜13日目〜
タイプリニアブッシュタイプリニアブッシュタイプリニアブッシュタイプリニアブッシュタイプリニアガイドタイプリニアガイドタイプ
姿勢水平垂直 ハンドル上水平垂直 ハンドル上水平水平
送りねじTYPEMねじMねじMねじMねじ台形右ねじ台形右ねじ
クランプレバー位置表面側表面側表面側---
許容荷重(N)000000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト