17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径寸法(mm)

    ~mm
  • 外径寸法(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置決め用(圧入タイプ)・ツバ付

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置決め用(圧入タイプ)・ツバ付
通常単価(税別)
780860
税込単価
858946
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】65個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡...

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

[ ! ]ブッシュ内径公差の精度が高いため、ノギスを使って測定する場合、測定結果が小さくなる場合があります。高精度の測定器(マイクロメータやプラグゲージなど)で測定することをお勧めします。
規格表
注文例 型式(Type·d)-L
 C-JBHM5-6
 
Type [ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
C-JBHMSUJ2相当58HRC~
[ ! ]防錆目的の場合は、ほかの頁で無電解ニッケルメッキ表面処理商品を優先して選択してください。
[ ! ]ブッシュ内径公差の精度が高いため、ノギスを使って測定する場合、測定結果が小さくなる場合があります。高精度の測定器(マイクロメータやプラグゲージなど)で測定することをお勧めします。

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L選択DD公差H肉厚
(N)
TR¥基準単価
Typedd公差
m7
F7
C-JBHM4+0.022
+0.010
56    8+0.021
+0.006
12231860
556    10142.5780
65681012152
8+0.028
+0.013
56810121512+0.025
+0.007
16242
10 681012 15192.5860
12+0.034
+0.016
  81012 18223
製品比較情報
 当社類似品
JBHM
エコノミーシリーズ
外径公差m6m7
内径公差G6F7
材質SKS3相当SUJ2相当
硬度60HRC~58HRC~
同軸度◎φ0.01φ0.02
RoHS10対応対応
特長
■基準ラインが付いているため、取付時に水平位置を参考にでき、ブッシュをスムーズに圧入することができます。
参考用の基準ライン付きで、ブッシュ取付時は水平に圧入
 

斜めで圧入すると、
ブッシュや取付穴が変形
したり咬み込んだりします

基準ラインを参考に、
ブッシュが水平に圧入
できることを確認

使用例

機構名:パレット搬送位置決め機構

機構目的:パレットを所定の位置まで搬送し、位置決めピンがブッシュに挿入され位置決めが完了。

治具ブッシュの働き:ブッシュを交換することで、摩耗による位置決め精度の劣化を防止できる。

位置決めピンとブッシュの使用例
関連商品


型番リスト

表示件数

内径寸法

(mm)

外径寸法

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
8
5
10
1個
4
8
6
10
1個
5
10
5
10
1個
5
10
6
10
1個
6
10
5
10
1個
6
10
6
10
1個
6
10
8
10
1個
6
10
10
10
1個
6
10
12
10
1個
6
10
15
10
1個
8
12
5
10
1個
8
12
6
10
1個
8
12
8
10
1個
8
12
10
10
1個
8
12
12
10
1個
8
12
15
10
1個
10
15
6
10
1個
10
15
8
10
1個
10
15
10
10
1個
10
15
12
10
1個
12
18
8
10
1個
12
18
10
10
1個
12
18
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】65個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置決め用(圧入タイプ)・ツバ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置決め用(圧入タイプ)・ツバ付
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置決め用(圧入タイプ)・ストレート
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置調整タイプ(接着タイプ)・ツバ付
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置調整タイプ(接着タイプ)・ストレート
【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ フリー ツバ付タイプ
位置決めピン用ブシュ 銅合金 ツバ付
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格780-510 -780 -510 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜5日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし
材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当-CAC304(高力黄銅)
詳細材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当-銅合金
基本形状フランジ付ストレートフランジ付ストレートツバ付ツバ付
表面処理なしなしなしなし-なし
よく一緒に購入される商品

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング