17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径寸法(mm)

    ~mm
  • 外径寸法(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置調整タイプ(接着タイプ)・ストレート

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置調整タイプ(接着タイプ)・ストレート
通常単価(税別)
510620
税込単価
561682
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

【まとめ買いでお得】80個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡...

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
粘着タイプストレートスチールスリーブ図面
[ ! ]外径溝数
 L<10→1本ℓ=L/2
 10≦L≦12→2本ℓ=L/3
 L>12→3本ℓ=L/4
[ ! ]ブッシュ内径公差の精度が高いため、ノギスを使って測定する場合、測定結果が小さくなる場合があります。高精度の測定器(マイクロメータやプラグゲージなど)で測定することをお勧めします。
規格表
注文例 型式(Type·d)-L
 C-JBAG6-8
 
Type [ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
C-JBAGSUJ2相当58HRC~
[ ! ]防錆目的の場合は、ほかの頁で無電解ニッケルメッキ表面処理商品を優先して選択してください。
[ ! ]ブッシュ内径公差の精度が高いため、ノギスを使って測定する場合、測定結果が小さくなる場合があります。高精度の測定器(マイクロメータやプラグゲージなど)で測定することをお勧めします。

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L選択DD公差肉厚
(N)
R¥基準単価
Typedd公差
g7
H7
C-JBAG4+0.012
 0
568       8-0.005
-0.020
21620
5 6810      102.5540
65681012151620  2510
8+0.015
 0
 68101215162025 12-0.006
-0.024
22
10  8101215162025 152.5540
12+0.018
 0
   10121516202530183620
製品比較情報
 当社類似品 JBAエコノミーシリーズ C−JBAG
材質SKS3相当SUJ2相当
硬度60HRC~58HRC~
外径公差p6g7
内径公差G6H7
同軸度◎φ0.01φ0.02
外径面粗度Ra0.4Ra0.8
接着用溝なし※追加工で対応可あり
RoHS10対応対応
使用例

機構名:パレット搬送位置決め機構

機構目的:パレットを所定の位置まで搬送し、位置決めピンがブッシュに挿入され位置決めが完了。

治具ブッシュの働き:ブッシュを交換することで、摩耗による位置決め精度の劣化を防止できる。

位置決めピンとブッシュの使用例
関連商品


型番リスト

表示件数

内径寸法

(mm)

外径寸法

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
8
5
10
2個
4
8
6
10
1個
4
8
8
10
1個
5
10
6
10
1個
5
10
8
10
2個
5
10
10
10
1個
6
10
5
10
1個
6
10
6
10
1個
6
10
8
10
1個
6
10
10
10
1個
6
10
12
10
1個
6
10
15
10
1個
6
10
16
10
1個
6
10
20
10
1個
8
12
6
10
1個
8
12
8
10
1個
8
12
10
10
1個
8
12
12
10
1個
8
12
15
10
1個
8
12
16
10
1個
8
12
20
10
1個
8
12
25
10
1個
10
15
8
10
1個
10
15
10
10
1個
10
15
12
10
1個
10
15
15
10
1個
10
15
16
10
1個
10
15
20
10
1個
10
15
25
10
1個
12
18
10
10
1個
12
18
12
10
1個
12
18
15
10
1個
12
18
16
10
1個
12
18
20
10
1個
12
18
25
10
1個
12
18
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】80個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置調整タイプ(接着タイプ)・ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置調整タイプ(接着タイプ)・ストレート
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置調整タイプ(接着タイプ)・ツバ付
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置決め用(圧入タイプ)・ストレート
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置決め用(圧入タイプ)・ツバ付
【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ フリー ストレートタイプ
位置ぎめピン用ブシュ PJA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格510-780 -510 -780 --1,175 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄-
材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当-SK5
詳細材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当--
基本形状ストレートフランジ付ストレートフランジ付ストレートストレート
表面処理なしなしなしなし-なし

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング