17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギー(J)

    ~mm
  • 最大衝突速度(m/s)

    ~mm
  • 等価質量(kgf)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギー(1分間当り)(J/min)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • キャップ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ショックアブソーバ 調整タイプ

ショックアブソーバ 調整タイプ
通常単価(税別)
1,60011,930
税込単価
1,76013,123
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】下部調整ツマミを回して簡単に衝撃力を調整するタイプを安価でご提供

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ショックアブソーバC-AD1412C-AD1412-NC-AD2016C-AD2016-NC-AD2540C-AD2525C-AD2525-NC-AD3650C-AD4250ゆるみ止めワッシャ[ ! ]M14商品には、ゆるみ止めワッシャが2
 枚付いています。
[ ! ]( )のついた寸法は参考値となります。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ M ]材質(本体)[ S ]表面処理[ M ]材質(キャップ)
SUM24L四三酸化鉄皮膜ポリウレタン
規格表
注文例型番キャップ
 CAD1412  
 CAD1412N

■ショックアブソーバ規格表
型番キャップねじ径
(M)
ストローク
(S)
最大吸収
エネルギー(E′)
最大
等価
質量
(me′)
(kg)
最大
衝突
速度
(m/s)
(L)L1L2hTtdd1B
(二面幅)
ゆるみ
止め
ワッシャ
TypeNo.1回当り
(J)
1分間当り
(J)
C-AD1412指定なし
(キャップ付)

N
(キャップなし)
M14×1.51221410902.5107.2
(95.2)
70.21351212419有り
2016M20×1.516255302103148.8
(133)
10413815.818626無し
2525M25×1.5258511004503.5162
(143.5)
10612.51018.522832無し
2540M25×1.5401001300780221.51321037無し
3650M36×1.550300180014502461492217152535.51046無し
4250M42×1.550500210042004245.5146111538.544.51250無し
[ ! ]L寸法の( )はC-AD□□□□-Nタイプ(キャップなし)です。
[ ! ]下部調整ツマミを回すことで衝突力を調整することができます。
[ ! ]1分間当りの最大吸収エネルギーは理論値となります。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■ご使用条件と交換目安
最大衝突速度使用環境温度交換目安
~4.0m/s-5~70℃80万回
■緩み止めワッシャ規格表
形式DdtH
M1421.214.61.52.0
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 MAC2016MC-AD2016
交換目安100万回80万回
最大吸収
エネルギー(E)
1回当り(J)29.425.0
最大等価質量(ME)(kg)200.0210.0
RoHS10対応保証外
納期・価格
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeNo.キャップ付キャップなし
C-AD14121,7001,600
20162,6502,500
25252,8102,810
25403,040
36505,990
425011,930
選定手順
① 慣性エネルギー(E1)の算出 
選定計算例に従って、衝突物質量(m)・衝突速度(V)
・慣性モーメント(I)・衝突角速度(ω)をもとに計算します。

 

② 付加エネルギー(E2’)の算出 
推進力(F)の有無を確認し、選定計算例に従って
付加エネルギーを算出します。

 

③ アブソーバのストロークの仮決定 
図1より、仮ストローク(S’)を求めます。

 

④ 総エネルギーの算出 
慣性エネルギー(E1)+付加エネルギー(E2’)より、
総エネルギーを算出します。

 

⑤ エネルギー比から吸収特性構造を選択 
図2より、オリフィス形式を仮選定します。

 

⑥ 毎分最大吸収エネルギーのチェック 
使用サイクル(回/min)と総エネルギーから1分間当りの
エネルギー(ET)を求め、使用可能範囲内であることを確認します。

 

⑦ 等価質量のチェック 
選定計算例に従って等価質量を計算し、カタログの最大等価質量
(me’)値以下かどうかを確認します。
図1   慣性エネルギーE1により仮ストロークS’を求める(調整式・固定式)

 

図2   エネルギー比(付加エネルギーE2’/慣性エネルギーE1)よりオリフィス形式を選定する
選 定 計 算 例選定例:純慣性衝突(推力のない水平衝突)選定例:エアシリンダ推力のある水平衝突選定例:シリンダ下降時のソフト停止
使  用  例
および
衝 突 条 件
<衝突条件>
m=25kg
V=0.6m/s
F=0N
N=30回/min
<衝突条件>
m=30kg
V=0.6m/s
N=20回/min
エアシリンダ
内径φ40 使用圧力0.5MPa
 
<衝突条件>
m=15kg
V=0.2m/s
N=10回/min
エアシリンダ内径φ25
使用圧力0.5MPa
 
衝突速度 V〔m/s〕V=0.6m/sV=0.6m/sV=0.2m/s*衝突速度Vは実測値
または平均速度の1.5〜2倍
吸収エネルギー慣性エネルギー〔J〕
E1
E1=m×V22=25×0.622=4.5JE1=m×V22=30×0.622=5.4JE1=m×V22=15×0.222=0.3J
仮ストロークS’〔mm〕図1より S’=20mm(固定式を選択)図1より S’=15mm(調整式を選択)図1より S’=10mm(調整式を選択)
付加エネルギー〔J〕
E2’
E2’=0Jシリンダ推力は、F=628.4N
E2’=F×S’=628.4×0.015=9.4J
シリンダー推力は 、F=245.4N
E2’=(F+mg)×S’=(245.4+15×9.8)×0.01=3.92J
総エネルギーE’〔J〕E’=E1+E2’=4.5+0=4.5JE’=E1+E2’=5.4+9.4=14.8JE’=E1+E2’=0.3+3.92=4.22J
等 価 質 量〔kg〕
me’
me’=2×E’V2=2×4.50.62=25kgme’=2×E’V2=2×14.80.62=82.2kgme’=2×E’V2=2×4.220.22=211kg
仮 選 定固定式を選択
衝突速度よりLを選択
Eおよびme’よりC−AC1210Lを選択

(ストローク
S=10mm)
調整式を選択
E’およびme’よりC−AD2016を選択

(ストローク
S=16mm)
調整式を選択
図2より超低速用Sタイプ※を選択
E’およびme’よりMAC1612S※を選択

(ストローク
S=12mm)
再 計 算E2=0J
E=E1+E2=4.5J
me=2×EV2=25kgE2+F×S=10.1J
E=E1+E2=15.5J
me=2×EV2=86.1kgE2=(F+mg)×S=4.71J
E=E1+E2=0.3+4.71=5.01J
me=2×EV2=250kg
1分間あたりのエネルギーETET=E×N=4.5×30=135J/minET=E×N=15.5J×20=310J/minET=E×N=5.01×10=50.1J/min
確   認E、me、N、ETともにOK
C−AC1210Lに決定
E、me、N、ETともにOK
C−AD2016に決定
E、me、N、ETともにOK
MAC1612S※に決定
[ ! ]純慣性衝突の場合は衝突速度のみでオリフィス形式を選定します。 ※当社類似品となります。本誌には掲載ございません。
 選定例:ベルトコンベア推力のある水平衝突選定例:同期モータのある衝突選定例:トルクが加わる水平回転衝突
使  用  例
および
衝 突 条 件
<衝突条件>
m=5kg
V=0.5m/s
N=20回/min

 
動摩擦係数μ=0.4 
<衝突条件>
m=1kg
R=0.4m
r=0.3m
θ=20°
N=10回/min
l=43mr2
3mr2=0.12kg・m2
ω=5.6rad/s
F=59.3N
モータ出力P=20w、極数M=36
電源周波数f=50Hz 減速比K=20
<衝突条件>
l=125.5kg・m2
ω=1.8rad/s
R=1.25m
N=6回/min
T=68.6N・m
衝突速度 V〔m/s〕V=0.5m/sV=Rω=0.4×5.6=2.24m/sV=Rω=1.25×1.8=2.25m/s
吸収エネルギー慣性エネルギー〔J〕
E1
E1=m×V22=5×0.522=0.625JE1=22=0.12×5.622=1.88JE1=22=125.5×1.822=203.31J
仮ストロークS’〔mm〕図1より S’=5mm(固定式を選択)図1より S’=10mm(調整式を選択)図1より S’=50mm(調整式を選択)
付加エネルギー〔J〕
E2’
F=μmg=0.4×5×9.8=19.6N
E2’=F・S’=19.6×0.005=0.098J
E2’=(F+mg)×S’=(59.3+1×9.8)×0.01=0.69JE2’=TR×S’=68.61.25×0.05=2.74J
総エネルギーE’〔J〕E’=E1+E2’=0.625+0.098=0.723JE’=E1+E2’=1.88+0.69=2.57JE’=E1+E2’=203.31+2.74=206.05J
等 価 質 量〔kg〕
me’
me’=2×E’V2=2×0.7230.52=5.8kgme’=2×E’V2=2×2.572.242=1.0kgme’=2×E’V2=2×206.052.252=81.4kg
仮 選 定固定式を選択
Vより低速用Lを選択
E’およびme’よりC−AC0806Lを選択

(ストローク
S=6mm)
二段タイプを選択
図2より多孔オリフィス形式を選択
E’およびme’よりC−AC1210Sを選択

(ストローク
S=10mm)
調整式を選択
図2より多孔オリフィスタイプを選択
E’およびme’よりMAC3650H※を選択

(ストローク
S=50mm)
再 計 算E2=E2’=0.118J
E=E1+E2=0.743J
me=2×EV2=5.94kgE2=0.69J
E=E1+E2=2.57J
me=1.0kgE2=TR×S=2.74J
E=E1+E2=206.05J
me=2×EV2=81.4kg
1分間あたりのエネルギーETET=E×N=0.743×20=14.86J/minET=E×N=2.57×10=25.7J/minET=E×N=206.05×6=1236.3J/min
確   認E、me、N、ETともにOK
C−AC0806Lを選定
E、me、N、ETともにOK
C−AC1210Sに選定
E、me、N、ETともにOK
MAC3650H※を選定
※当社類似品となります。本誌には掲載ございません。
■ショックアブソーバ吸収特性構造による分類
構造タイプ 
単孔
オリフィス構造
固定
調整
 単孔オリフィス構造には、ピストンとシリンダチューブのすき間を利用したダッシュポット構造、ピストンにオリフィスを設けた単一チューブ構造、二重チューブタイプの単孔オリフィス構造があり、どれも同様の抗力特性を示します。
 オイルが充填されたシリンダチューブの中をピストンが摺動し、このピストンに単孔オリフィスが設けられた構造となっています。全ストロークにわたりオリフィス面積が一定なので、吸収特性は右図のように衝突直後の抗力が大きくなり、ストロークが進み速度が小さくなるに従って抗力も小さくなります。
多孔変則
オリフィス構造
調整
重荷重
 アウターチューブとインナーチューブの二重構造となっておりインナーチューブ内壁をピストンが摺動します。このインナーチューブには、複数のオリフィスがストローク方向にそって設けられ、一定減衰力でなく、目的に応じたエネルギー吸収を行うことができます。ストローク前半で運動エネルギーの吸収を行ない、後半で速度コントロールを行なうことができるように設計されています。このため、エアシリンダ推力に対して理想的にエネルギー吸収をします。
多孔
オリフィス構造
二段
ダブルストローク
 アウターチューブとインナーチューブの二重構造となっており、インナーチューブ内壁をピストンが摺動します。このインナーチューブには複数のオリフィスがストローク方向にそって設けられています。ストロークが進み速度が小さくなるに従ってオリフィス面積が段階的に小さくなるので、抗力はさざ波状に変動しますが最大抗力は低く抑えることができます。
[ ! ] *調整タイプのねじの呼びがM14~36は単孔オリフィス構造、M42は多孔変則オリフィス構造です。
商品概要
主にオイルを利用した緩衝器です。他の緩衝材(ゴム、スプリング、エアー等)と比較して小型で、大きな衝突エネルギーをはね返ることなくソフトに繰り返し吸収する
ことができます。オイル式ショックアブソーバの内部構造及び基本原理は次のとおりです。
①ピストンロッドに物体が衝突すると、ピストンにて圧力室のオイルを圧縮します。
 インナーチューブとピストンのすき間は僅かなために圧縮されたオイルはオリフィスから噴出
 します。この時の動圧抵抗により衝撃エネルギーを熱エネルギーに変換します。
②ピストンロッドがショックアブソーバ本体に沈み込みますのでピストンロッドの体積膨張分だ
 けのオイルはアキュムレータが収縮します。
③以上の動作により理想的な衝撃吸収を行います。
このオリフィスの数や大きさを変更することにより様々な吸収特性を得ることができます。
使用例
エコノミータイプ オイルショックアブソーバ 固定タイプ 使用例
注意事項
1.取付時、既定の締め付けトルクを超えないようにしてください。詳細は下表参照。
ネジ外径(mm)M4×0.5M6×0.75M8×1.0M10×1.0M12×1.0M14×1.5M20×1.5M25×1.5M36×1.5M42×1.5
ナット締め付けトルク(N.m)0.350.853.97.87.89.829.44998392

2.先端のC形止め輪が外れていないかを確認してください。
■仕様外で使用するとアブソーバー内パイプの内部圧力が異常に上昇し、止め輪が外れ、内部部品が飛び出し、怪我をする恐れがあります。
■先端にC形止め輪付きのショックアブソーバーを使用する場合、顔などを近づけないでください。

3.衝撃によってショックアブソーバーのキャップが飛散することがありますので、注意してください。
■仕様外で使用するとキャップが破損し、飛散により怪我をする恐れがあります。
■飛散防止用カバーの設置をお薦めします。

4.偏心荷重と偏心角度にご注意ください。
■負荷を±2.5°以上の偏角度で衝突させると、ピストンロッド曲がりによる復帰不良、摺動部の偏摩擦による性能劣化が起こり、母機破損の原因となります。
■ピストンロッドの中心線に衝突するようにしてください。(偏角度が±2.5°以上の場合は偏角度アダプターを併用してください。( ±10°まで対応可能です)

5.使用温度範囲
■使用温度範囲内でご使用ください。
■範囲外で使用すると、パッキンや蓄圧スポンジの寿命低下により、母機破損の原因となります。

6.使用環境
■真空の中・高圧下で使用ないでください。
■切粉、切削油、水等がピストンロッドに付着するような環境で使用しないでください。パッキン破損により油漏れによる作動不良、母機破損の原因となります。
※切削油のかかる環境下で使用する場合、ミスミの耐クーラント仕様のショックアブソーバーシリーズを使用してください。詳細はミスミオフィシャルホームページを参照ください。
 
7.ショックアブソーバー内部のオイルは環境汚染の原因となりますので、むやみに処理せず、汚染物処理方法にしたがって適切な廃棄処理を行ってください。

8.横荷重の増加を防ぐため、ショックアブソーバの取付位置から支持点までの距離はショックアブソーバストロークの6倍以上としてください。
  横荷重とショックアブソーバの中心線が5°になるとき、吸収エネルギーが最大になります。
ミスミスミエコノミータイプ オイルショックアブソーバ 調整タイプ
関連商品

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ストローク

(mm)

最大吸収エネルギー

(J)

最大衝突速度

(m/s)

等価質量

(kgf)

最大吸収エネルギー(1分間当り)

(J/min)

オリフィス形式

全長

(mm)

キャップ

最小発注数量
14
12
21
2.5
90
410
単孔オリフィス構造
107.2
あり
1個
14
12
21
2.5
90
410
単孔オリフィス構造
95.2
なし
1個
20
16
25
3
210
530
単孔オリフィス構造
148.8
あり
1個
20
16
25
3
210
530
単孔オリフィス構造
133
なし
1個
25
25
85
3.5
450
1100
単孔オリフィス構造
162
あり
1個
25
25
85
3.5
450
1100
単孔オリフィス構造
143.5
なし
1個
25
40
100
3.5
780
1300
単孔オリフィス構造
221.5
あり
1個
36
50
300
3.5
1450
1800
単孔オリフィス構造
246
あり
1個
42
50
500
4
4200
2100
多孔変則オリフィス構造
245.5
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
2,810
( 3,091 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,810
( 3,091 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,040
( 3,344 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

11,930
( 13,123 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】下部調整ツマミを回して簡単に衝撃力を調整するタイプを安価でご提供

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ 調整タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アブソーバ
5
満足度:5.0
製品ユニットの開発試作に現物合わせは欠かせな中、比較的安価で購入出来る事は開発費の削減が出来る上にすぐ届くので便利だと思...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qキャップ付きタイプについて、キャップはねじ込まれているのでしょうか?取り外すことはできますか?
A
キャップはねじ込みではなく圧入されており、取り外すことはできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックアブソーバ 調整タイプ
ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ
ショックアブソーバ 簡易タイプ
ショックアブソーバ コンパクト固定タイプ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
ショックアブソーバ 固定タイプ (ステンレス)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,600-7,409 -1,100 -6,252 -1,480 -3,740 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類調整タイプコンパクト調整タイプエコノミータイプコンパクト固定タイプ固定タイプ固定タイプ
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
材質STKM12CSUM樹脂SUMSTKM11Aステンレス
使用温度範囲(℃)-5::70-5::70-10::50-5::70-5::70-5::70
本体/関連商品本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング