17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 (W)(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 異形タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 異形タイプ
  • 110310364499
  • 110310364499
  • 110310364499
通常単価(税別)
365450
税込単価
402495
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
エコノミーシリーズアルミ合金製蝶番 寸法図
商品の詳細寸法は下の規格表を参照してください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ブッシュ
C-HHFLSA6063-T5ポリアセタール白アルマイト
規格表
型式
C-HHFLS6-5
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LWKPJSd
キリ
D
皿ザグリ
TER*許容荷重質量
(g)
適用ボルト・ナット¥基準単価
TypeNo.(kg)(N)ボルト個数ナット個数
C-HHFLS6-547448.530826.55.5113.565.587829HFBCM5-82HNTT5-52405
6.513HFBCM6-102HNTT6-62
8-5635513371031.55.5113.565.587846HFBCM5-82HNTT5-52450
6.513HFBCM6-122HNTT8-62
845-5635513377.5345.5113.565.587846HFBCM5-82HNTT5-52450
6.513HFBCM6-152HNTT8-62
8-66362133710376.5133.565.51211849HFBCM6-102HNTT6-62365
HFBCM6-122HNTT8-62
845-6636213378396.5133.565.51211849HFBCM6-102HNTT6-62405
HFBCM6-152HNTT8-62
*許容荷重は2個使用の数値です。

■適用アルミフレーム
No.適用フレーム
6−56−30角5−20角
8−58−40角
845−58−45角
8−68−40角6−30角
845−68−45角
*溝幅は20角フレームが6㎜・30角フレームが8㎜・8-40角・8-45角が10㎜になります。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
HHPSF
エコノミーシリーズ
C-HHFLS
材質・表面処理A6063-T5
(白アルマイト、黒アルマイト)
A6063-T5
(白アルマイト)
規格9種類5種類
許容荷重
(No.6-5の比較)
10kg、98N8kg、78N
RoHS10対応対応
商品特長
本商品はアルミ合金製皿穴タイプの異径用蝶番で、表面処理は白アルマイトです。
使用方法
取り付け先の扉本体の質量から蝶番の耐荷重を計算することができます。
取付方向を決めてから、扉本体の長さと幅で計算できます。
 
利用方法縦使い横使い
A=2XBA≠2XB-
縦使い1縦使い2横使い1
許容荷重の計算式許容荷重=W許容荷重=W(B/A)*2許容荷重=W
注意・禁止事項
蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、蝶番用ナットがおすすめです。詳細はWeb内でHHPNTまたはHHPFNTで検索してください。


型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さL

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 (W)

(mm)

取付ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
78
40.1~50
47
35.1~45
44
26.5
10
1個
78
60.1~70
63
55.1~65
55
31.5
10
1個
118
60.1~70
63
55.1~65
62
37
10
1個
78
60.1~70
63
55.1~65
55
34
10
1個
118
60.1~70
63
55.1~65
62
39
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 異形タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 異形タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 長穴タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 ショートタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ蝶番 皿穴タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 蝶番 長穴タイプ ステンレス
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格365-360 -320 -330 -580 -120 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性非磁性非磁性-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質A6063A6063A6063A6063SUS304SUS304
詳細材質A6063A6063A6063A6063SUS304-
取付穴タイプ皿穴長穴ザグリ皿穴皿穴長穴ザグリ丸穴
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング